Udostępnij:

AccuSine SWP, konf. równoległa, 120 A 400 V IP20

PCS120Y4IP20P

Description: Kontrolowana i selektywna neutralizacja harmonicznych dla obciążeń nieliniowych w instalacjach budynków użytkowych i przemysłowych

Zawiera : Installation guide , User Manual

AccuSine SWP, konf. równoległa, 120 A 400 V IP20

Zawiera: Instrukcja użytkownika , Podręcznik użytkownika

AccuSine Cechy i korzyści

  • Kompatybilny z generatorem
    Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie chronionych urządzeń w przypadku, gdy używane jest zasilanie z generatora.
  • Korekta współczynnika mocy obciążenia
    Minimalizuje koszty instalacji, pozwalając na stosowanie mniejszych generatorów i okablowania o mniejszym przekroju.
  • Wyświetlacz LCD
    Alfanumeryczny monitor wyświetlający parametry systemu i powiadomienia o alarmie.
  • Wskaźnik statusu LED
    Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Haiti , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Japonia , Kenia , Kambodża , Saint Kitts And Nevis , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Meksyk , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Napięcie wyjściowe
    400V 3PH

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    400V 3PH
  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz
  • Maksymalny prąd wejściowy
    120.0A

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    1860mm , 186.0cm
  • Maksymalna szerokość
    590mm , 59.0cm
  • Maksymalna głębokość
    325mm , 32.5cm
  • Ciężar netto
    230.0kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    250.0kg
  • Wysokość transportowa
    1025mm , 102.5cm
  • Szerokość transportowa
    790mm , 79.0cm
  • Głębokość transportowa
    450mm , 45.0cm

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-999.9metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -25 - 65 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-9000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    67.0dBA
  • Klasa ochrony
    IP 20

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    EN 60950, IEC 61000-4-5
  • Okres gwarancji
    1 rok na naprawę lub wymianę
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

519KB

Zaktualizowano:

2018-11-12

Providing the user with information on operation, maintenance and troubleshooting of the Accusine system.
PDF

Rozmiar

1359KB

Zaktualizowano:

2018-10-24

Installation manual providing the certified electrician with information on how to connect the system
PDF

Rozmiar

355KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

Receiving and Unpacking Sheet
PDF

Rozmiar

1163KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Accusine SWP
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

74KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Brochure for AccuSine displaying features and specifications.
Projekt/Konfiguracja
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

358KB

Zaktualizowano:

2018-06-08

Contains Technical data, Facility planning, drawings, options
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
AccuSine SWP, Package

Kategoria

Podkategoria


Zestaw 3 zamkniętych prostokątnych czujników prądu (CT) 1500 A/1 do instalacji na szynie zbiorczej

Kontrolowana i selektywna neutralizacja harmonicznych dla obciążeń nieliniowych w instalacjach budynków użytkowych i przemysłowych

Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania przez APC 1 węzła

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

Rozszerzenie harmonogramu dotychczasowej usługi rozruchu na 7X24, dotyczy urządzeń o mocy od 41 do 150 kVA

Zestaw opcji serwisowych zaprojektowany z myślą o dostarczaniu koniecznych zasobów, specjalistycznej wiedzy i narzędzi potrzebnych do szybkiego i efektywnego wdrożenia rozwiązania APC

(1) dodatkowa konserwacja zapobiegawcza w miejscu instalacji, jedna wizyta w ramach kontraktu, dla (1) urządzenia Sinewave/AccuSine SWP, od 90 do 120 A

Usługi mogą być świadczone na każdym etapie cyklu eksploatacji zasilaczy UPS i systemów chłodzenia, niezależnie od statusu umowy serwisowej. Usługi na żądanie obejmują między innymi wymiany akumulatorów, części oraz reaktywne prace rozliczane na podstawie czasu i zużycia materiałów.

(1) rok planu serwisowego Advantage Ultra dla (1) urządzenia Sinewave/AccuSine SWP od 90 do 120 A

Kompleksowe pakiety usługowe, które umożliwiają skonstruowanie oferty dostosowanej do potrzeb klienta, zapewniającej efektywną eksploatację infrastruktury, minimalizację przestojów i zarządzanie kosztami.

Zestaw 3 zamkniętych okrągłych czujników prądu (CT) 1000 A/1 do instalacji na kablach

Kontrolowana i selektywna neutralizacja harmonicznych dla obciążeń nieliniowych w instalacjach budynków użytkowych i przemysłowych

Zestaw 3 dzielonych czujników prądu (CT) do 600 A/1

Kontrolowana i selektywna neutralizacja harmonicznych dla obciążeń nieliniowych w instalacjach budynków użytkowych i przemysłowych

Roczne rozszerzenie gwarancji fabrycznej lub istniejącego kontraktu serwisowego do reakcji w czasie 4 godzin 7x24, dla urządzeń, od 41 do 150 kVA

Kompleksowe pakiety usługowe, które umożliwiają skonstruowanie oferty dostosowanej do potrzeb klienta, zapewniającej efektywną eksploatację infrastruktury, minimalizację przestojów i zarządzanie kosztami.

Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (25) węzłów

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.


Pokaż wyniki/-ów na stronę

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.