Zasilacz awaryjny Back UPS, 750VA, gniazda CEE7, komunikacja

Zasilacz awaryjny Back UPS, 750VA, gniazda CEE7, komunikacja Lewy przód
Zasilacz awaryjny Back UPS, 750VA, gniazda CEE7, komunikacja Lewy przód
Zasilacz awaryjny Back UPS, 750VA, gniazda CEE7, komunikacja Lewy przód
Zasilacz awaryjny Back UPS, 750VA, gniazda CEE7, komunikacja Front Straight
Zasilacz awaryjny Back UPS, 750VA, gniazda CEE7, komunikacja Front Straight
Zasilacz awaryjny Back UPS, 750VA, gniazda CEE7, komunikacja Back
Zasilacz awaryjny Back UPS, 750VA, gniazda CEE7, komunikacja Lewy przód
Zasilacz awaryjny Back UPS, 750VA, gniazda CEE7, komunikacja Front Straight
Zasilacz awaryjny Back UPS, 750VA, gniazda CEE7, komunikacja Front Straight
Zasilacz awaryjny Back UPS, 750VA, gniazda CEE7, komunikacja Back
RoHS
  • Podtrzymanie zasilania z ochroną przeciwprzepięciową dla sprzętu elektronicznego i komputerów

Wyświetl przegląd produktów

BX750MI-FR Cechy

Najważniejsze cechy

Czas podtrzymania dla obciążenia
Min.–maks.
W
Czas podtrzymania dla obciążenia
Tutaj wprowadź łączne obciążenie (pobór mocy), jakie stanowią wszystkie urządzenia, które mają być chronione przez zasilacz UPS. Na podstawie wprowadzonej wartości oszacujemy czas podtrzymania dostępny w przypadku całkowitego braku zasilania. Dodanie czasu podtrzymania zwiększa dostępność, umożliwiając systemowi działanie bez wyłączenia w przypadku dłuższych awarii zasilania.

Wprowadzone łączne obciążenie (pobór mocy) przekracza maksymalną wartość dopuszczalną dla tego produktu (410 W)

Wprowadź obciążenie, aby wyświetlić szacowany czas podtrzymania

Wprowadzone łączne obciążenie (pobór mocy) jest mniejsze niż minimalna wartość dla tego produktu ( W) ({} W)

Maks. moc stosowana
Maks. moc stosowana
Maksymalny procent pojemności UPS używany do obsługi określonego obciążenia.

Wprowadź obciążenie, aby wyświetlić obliczenia dla opcji „Maks. moc stosowana”

Moc wyjściowa
410 W / 750VA
Napięcie wyjściowe
230V
Nominalne napięcie wejściowe
230V
Długość przewodu
1.2metry
Zasilacz awaryjny Back UPS, 750VA, gniazda CEE7, komunikacja
Podtrzymanie zasilania z ochroną przeciwprzepięciową dla sprzętu elektronicznego i komputerów
  • Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
    Automatycznie podwyższa niskie napięcie i obniża wysokie napięcie do poziomów odpowiednich dla zasilanych urządzeń.
  • Ochrona przeciwprzepięciowa anologowej linii telefonicznej
    Zapewnia ochronę podłączonego sprzętu przed przepięciami na liniach przesyłu danych.
  • Kontrolki LED
    W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora.
  • PowerChute Personal Edition — kompatybilność z systemami operacyjnymi
    To oprogramowanie obsługuje wiele różnych systemów operacyjnych i procesorów. Aby uzyskać więcej informacji,
    kliknij tutaj.
  • Złącze USB
    Za pośrednictwem portu USB można z komputera uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji ochrony zasilania i zarządzania oferowanych przez UPS.

Back-UPS Cechy i korzyści

Funkcje marketingowe

Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym oraz gniazdo tylko z ochroną przeciwprzepięciową
Zasilanie i możliwość działania podłączonych urządzeń, które wymagają zapasowego zasilania akumulatorowego oraz ochrona przed udarami dla urządzeń o mniejszym znaczeniu

Ochrona

Gniazda bez podtrzymania (tylko ochrona przeciwprzepięciowa)
Ochrona dodatkowego sprzętu elektronicznego przed przepięciami i skokami napięcia bez zużywania energii z akumulatorów podtrzymujących zasilanie kluczowych urządzeń w razie przerwy w dostawie energii.
Gniazda zasilające z podtrzymaniem akumulatorowym i ochroną przeciwprzepięciową
Podtrzymanie zasilania i ochrona sprzętu oraz danych na wypadek przerw w dostawie energii, przepięć oraz skoków napięcia.

Bezpieczeństwo

Cerfyfikat bezpieczeństwa
Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.

Dostępność

Automatyczny test
Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
Inteligentne zarządzanie akumulatorami
Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
Powiadomienie o awarii akumulatora
Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas

Zarządzanie

Alarmy dźwiękowe
Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
Wyświetlacz LED informujący o stanie
Kontrolki pozwalają błyskawicznie zorientować się w stanie zasilania i samego zasilacza.

Dystrybucja produktów

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Austria, Belgia, Burkina Faso, Bułgaria, The Democratic Republic Of Congo, Szwajcaria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Serbia and Montenegro, Republika Czeska, Niemcy, Dania, Algeria, Estonia, Egipt, Hiszpania, Finlandia, Francja, Gabon, Gujana Francuska, Gwadelupa, Grecja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Izrael, Włochy, Litwa, Łotwa, Maroko, Macedonia, Mauretania, Nigeria, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Arabia Saudyjska, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Senegal, Togo, Tunezja, Turcja, Ukraina, Republika Południowej Afryki

na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
410 W / 750VA
Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronicznie z siecią
Topologia
Line interactive
Typ przebiegu
Schodkowa aproksymacja sinusiody
Czas przełączania
6 ms typical : 10 ms maximum

na wejściu

Częstotliwość wejściowa
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
140 - 300V
Ilość kabli zasilających
1
Wejściowy współczynnik mocy przy pełnym obciążeniu
0.63

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora
Akumulator kwasowo-ołowiowy
Typowy czas ładowania
8godziny
Znamionowe napięcie akumulatora
12 V
Akumulator zamienny
Oczekiwana żywotność akumulatora (lata)
3 - 5

Komunikacja i zarządzanie

Interfejs Port (s)
USB
Panel sterowania
Dioda led wskazująca na status zasilania: zasilanie z sieci energetycznej : zasilanie z akumulatora
Alarm dźwiękowy
Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
273Dżule
Ochrona linii danych
Ochrona kabli sieci Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T

Parametry fizyczne

Maksymalna wysokość
160mm, 16.0cm
Maksymalna szerokość
120mm, 12.0cm
Maksymalna głębokość
360mm, 36.0cm
Ciężar netto
5.4kg
Ciężar w stanie gotowym do transportu
5.9kg
Wysokość transportowa
250mm, 25.0cm
Szerokość transportowa
200mm, 20.0cm
Głębokość transportowa
430mm, 43.0cm
Kolor
Czarny
Kody SCC
10731304413551

Parametry środowiskowe

Temperatura eksploatacji
0 - 40 °C
Wilgotność względna podczas pracy
0 - 95 (Non-condensing) %
Wysokość n.p.m. podczas pracy
0 - 3000metry
Temperatura (przechowywanie)
-15 - 40 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)
0 - 95 (Non-condensing) %
Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
0 - 3000metry
Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
40.0dBA
Klasa ochrony
IP20

Certyfikaty i zgodność z normami

Potwierdzenia zgodności
CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Reguły zabezpieczania urządzeń
Wieczysta: 50000 Euros
Okres gwarancji
2 lata na naprawę lub wymianę

Zrównoważony Oferta status

RoHS
Zgodność

Opcje

Usługi