Usługa całkowitej wymiany (1) kondensatora na wejściu AC w (1) zasilaczu UPS Galaxy 5000 lub 5500, tylko robocizna

Usługa całkowitej wymiany (1) kondensatora na wejściu AC w (1) zasilaczu UPS Galaxy 5000 lub 5500, tylko robocizna Lewy przód
Usługa całkowitej wymiany (1) kondensatora na wejściu AC w (1) zasilaczu UPS Galaxy 5000 lub 5500, tylko robocizna Lewy przód
Usługa całkowitej wymiany (1) kondensatora na wejściu AC w (1) zasilaczu UPS Galaxy 5000 lub 5500, tylko robocizna Lewy przód
Usługa całkowitej wymiany (1) kondensatora na wejściu AC w (1) zasilaczu UPS Galaxy 5000 lub 5500, tylko robocizna Lewy przód
Usługa całkowitej wymiany (1) kondensatora na wejściu AC w (1) zasilaczu UPS Galaxy 5000 lub 5500, tylko robocizna Lewy przód
Usługa całkowitej wymiany (1) kondensatora na wejściu AC w (1) zasilaczu UPS Galaxy 5000 lub 5500, tylko robocizna Lewy przód
  • Usługi mogą być świadczone na każdym etapie cyklu eksploatacji zasilaczy UPS i systemów chłodzenia, niezależnie od statusu umowy serwisowej.

Wyświetl przegląd produktów

WACINCAP-G5-00 Cechy

Usługa całkowitej wymiany (1) kondensatora na wejściu AC w (1) zasilaczu UPS Galaxy 5000 lub 5500, tylko robocizna
Usługi mogą być świadczone na każdym etapie cyklu eksploatacji zasilaczy UPS i systemów chłodzenia, niezależnie od statusu umowy serwisowej.
  • Doświadczony certyfikowany inżynier serwisu
    Nasi specjaliści zostali dokładnie przeszkoleni i przetestowani odnośnie ogólnie akceptowanych zasad bezpieczeństwa i reguł elektrycznych, są również doskonale obeznani z oferowanymi przez APC produktami, gwarantują tym samym naszym klientom najwyższy poziom dostępności serwisu.
  • Weryfikacja instalacji
    Po podłączeniu sprzętu, certyfikowany specjalista APC sprawdzi czy wszystkie połączenia w obrębie systemu zostały wykonane zgodnie z instrukcją i czy funkcjonują one prawidłowo we wszystkich trybach operacyjnych, zapewniając optymalne działanie i przedłużając cykl życia produktu.
  • Wliczone koszty pracy i podróży
    W większości umów serwisowych uwzględnione są koszty przejazdów i robocizny. Informacje o konkretnej usłudze zawiera opis prac.

Usługi na żądanie Cechy i korzyści

Udogodnienia

Czyszczenie systemu
Oczyszczanie systemu z pyłu i innych zanieczyszczeń zbierających się podczas normalnej pracy, przedłuży długość życia sprzętu.
Raport podsumowujący usługę
Udostępnia szczegółowy raport z wykonanych prac, w tym rekomendacje czynności serwisowych, które umożliwią osiągnięcie optymalnej wydajności.
Wliczone koszty pracy i podróży
W większości umów serwisowych uwzględnione są koszty przejazdów i robocizny. Informacje o konkretnej usłudze zawiera opis prac.
Weryfikacja funkcjonalna
Podczas każdej wizyty w zakresie utrzymania prewencyjnego, nasi certyfikowani specjaliści przeprowadzą testy weryfikujące funkcjonowanie systemu we wszystkich trybach operacyjnych, zapobiegając problemom przed ich pojawieniem się.
Doświadczony certyfikowany inżynier serwisu
Nasi specjaliści zostali dokładnie przeszkoleni i przetestowani odnośnie ogólnie akceptowanych zasad bezpieczeństwa i reguł elektrycznych, są również doskonale obeznani z oferowanymi przez APC produktami, gwarantują tym samym naszym klientom najwyższy poziom dostępności serwisu.
Darmowe uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
Częścią utrzymania Twojego systemu jest zapewnienie działania na najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego. Z APC nie ponosisz dodatkowych kosztów. Wszystkie umowy na utrzymanie prewencyjne obejmują bezpłatne uaktualnienia oprogramowania.
Opcje modernizacji w trybie całodobowym (7x24)
Jak większość przedsiębiorstw, chcesz by Twój system był sprawny i dostępny w czasie najwyższej aktywności roboczej. Aby nie zakłócać trybu pracy, APC oferuje opcję usług serwisowych dostępnych poza godzinami pracy. Zastanowimy się wraz z Tobą w jakich godzinach serwisowanie Twojego systemu będzie miało najmniejszy wpływ na produkcyjność, oszczędzając czas i pieniądze.
Badanie środowiska
Aby upewnić się, że Twój system znajduje się w środowisku odpowiednim dla optymalnego działania, sprawdzimy miejsca pod względem warunków zagrażających systemowi, jak np. wysoka temperatura lub wilgotność.

Dystrybucja produktów

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Belgia, Burkina Faso, Bułgaria, Bahrajn, Burundi, Benin, Botswana, Białoruś, Kanada, The Democratic Republic Of Congo, Szwajcaria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dżibuti, Dania, Algeria, Estonia, Egipt, Erytrea, Hiszpania, Etiopia, Finlandia, Francja, Gabon, Wielka Brytania, Gruzja, Gujana Francuska, Ghana, Gambia, Gwadelupa, Grecja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Izrael, Irak, Islandia, Włochy, Jordan, Kenia, Kuwejt, Kazachstan, Liban, Liberia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Maroko, Madagaskar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martynika, Mauretania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambik, Namibia, Nigeria, Holandia, Norwegia, Oman, Pakistan, Polska, Portugalia, Reunion, Rumunia, Rosja, Rwanda, Arabia Saudyjska, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tadżykistan, Turkmenistan, Tunezja, Turcja, Tanzania, Ukraina, Uganda, Stany Zjednoczone Ameryki, Uzbekistan, Jemen, Mayotte, Republika Południowej Afryki, Zambia, Zimbabwe

Opcje

Usługi