Pakiet dodatkowy do systemu monitoringu NetBotz — 10 węzłów

Pakiet dodatkowy do systemu monitoringu NetBotz — 10 węzłów Lewy przód
Pakiet dodatkowy do systemu monitoringu NetBotz — 10 węzłów Lewy przód
Pakiet dodatkowy do systemu monitoringu NetBotz — 10 węzłów Lewy przód
  • Dodanie obrazów z 10 kamer przemysłowych NetBotz do podstawowej licencji na monitoring w ramach InfraStruXure Central.

Wyświetl przegląd produktów
W magazynie
2 087,25 €
Cena zawiera VAT

NBSV1010 Cechy

Pakiet dodatkowy do systemu monitoringu NetBotz — 10 węzłów
Dodanie obrazów z 10 kamer przemysłowych NetBotz do podstawowej licencji na monitoring w ramach InfraStruXure Central.

StruxureWare Data Center Expert Cechy i korzyści

Sprawność

Odwzorowanie niestandardowe
Niestandardowe tła, unikalne ikony wybierane przez użytkownika i umieszczanie urządzeń metodą przeciągnij i upuść ułatwiają szybkie identyfikowanie urządzeń będących źródłem problemów, a tym samym ograniczają czas przestojów, liczbę błędów i koszty.
Advanced device grouping
Definiowanie praw użytkowników decydujących o możliwości dostępu i wyświetlania poszczególnych grup. Sterowanie dostępem do urządzeń poprzez ograniczenie liczby kont definiowanych przez administratora.
Sieci prywatne
Ograniczenie liczby publicznych adresów IP potrzebnych do zarządzania urządzeniami poprzez umieszczenie ich w odseparowanej, bezpiecznej sieci.
Konfiguracja całościowa
Kompleksowe funkcje konfiguracji masowej, umożliwiające użytkownikom tworzenie, zapisywanie i aktywne wysyłanie konfiguracji lub ustawień urządzeń do podobnych urządzeń APC wyposażonych w karty zarządzające Network Management Card.
Masowa aktualizacja oprogramowania firmware
Skrócenie czasu konfiguracji i uproszczenie zarządzania urządzeniami poprzez jednoczesne uaktualnienie oprogramowania firmware w wielu urządzeniach APC.
Automatyczne wykrywanie
Skraca czas instalacji i wdrażania urządzeń infrastruktury fizycznej poprzez automatyczne wykrywanie w sieci urządzeń obsługujących funkcje zarządzania.

Zarządzanie

Monitorowanie w czasie rzeczywistym
APC Enterprise Manager zapewnia monitorowanie urządzeń APC w czasie rzeczywistym, co umożliwia Ci szybkie rozwiązanie problemów z zasilaniem, które mogą mieć wpływ na dostępność sieci. Domyślny ekran statusu urządzenia Enterprise Manager określa status każdego UPS APC w sieci i daje opis problemów w momencie ich pojawienia się.
Obsługa urządzeń wielu dostawców
Wszechstronne monitorowanie urządzeń różnych dostawców zgodnych z protokołem SNMP i podłączonych do sieci. Doskonała widoczność istniejących urządzeń SNMP dzięki powiadomieniom o alertach przekroczenia progów, określaniu trendów danych i raportowaniu.
Zunifikowana konsola
Konfigurowalna aplikacja kliencka dla systemów Windows i Linux umożliwia natychmiastowy dostęp do aplikacji InfraStruXure Central z dowolnego miejsca sieci.
Scentralizowane zarządzanie
Możliwość centralnego zarządzania i sterowania dużą siecią urządzeń.
Filtry alarmów
Dostosowywanie interfejsu użytkownika tak, aby były wyświetlane urządzenia w stanie krytycznym, ostrzeżenia lub normalnym.
Integracja z NMS
Integracja pułapek SNMP z korporacyjnym systemem zarządzania, która umożliwia sygnalizację alertów generowanych przez urządzenia objęte zarządzaniem InfraStruXure Central
Powiadomienie o błędzie
Powiadamianie o zdarzeniach w czasie rzeczywistym minimalizuje czas reakcji na krytyczne sytuacje w infrastrukturze. Umożliwia administratorom IT skrócenie średniego czasu naprawy, poprawę efektywności i ograniczenie do minimum czasu przestojów.
Wyszukiwanie dowolnego tekstu
Szybkie znajdowanie urządzeń i alertów przy użyciu pola wyszukiwania swobodnego.

Ochrona

Komunikacja szyfrowana
Szyfrowana (128-bitowym protokołem SSL) komunikacja między klientem a serwerem oraz szyfrowane identyfikatory i hasła użytkowników przechowywane na serwerze, zapewniające skuteczniejszą ochronę zasobów.
Wsparcie dla monitorowania zdalnego
Usługa dostępna za pośrednictwem sieci WWW, która zapewnia dodatkowe, równoległe monitorowanie stanu poprawności fizycznej infrastruktury przedsiębiorstwa. Doświadczeni specjaliści nieustannie, przez całą dobę monitorują infrastrukturę fizyczną przedsiębiorstwa i pomagają w diagnozowaniu problemów, zanim staną się one krytyczne.
Konfigurowalny dostęp użytkowników
Definiowanie praw użytkowników decydujących o możliwości dostępu i wyświetlania poszczególnych grup. Sterowanie dostępem do urządzeń poprzez ograniczenie liczby kont definiowanych przez administratora.

Dopasowanie

Interfejs API do usług Web Services
Umożliwia integrację danych i zdarzeń generowanych przez InfraStruXure Central z istniejącymi aplikacjami IT i narzędziami wywołującymi usługi Web Services
Dodatkowa aplikacja monitorująca
Lepsza widoczność krytycznych zasobów dzięki zarządzaniu zagrożeniami fizycznymi oraz monitorowaniu i rejestrowaniu wszelkiej aktywności w chronionych obszarach. Scentralizowane repozytorium umożliwia użytkownikowi przeglądanie, wyszukiwanie i znakowanie zdarzeń.
Dodatkowy moduł wyjściowy TCP dla interfejsu Modbus
Przekazuje dane i wybrane zdarzenia z urządzeń objętych zarządzaniem InfraStruXure Central do istniejących systemów zarządzania budynkiem (BMS) za pośrednictwem sieci Ethernet
Integracja z aplikacjami StruxureWare Management
Dodatkowe aplikacje InfraStruxure Management — InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost i InfraStruxure Mobile — umożliwiają zintegrowane zarządzanie wykorzystaniem energii, planowanie i zarządzanie centrum danych w czasie rzeczywistym.
Architektura rozszerzalna
Dostępne klucze licencji na węzły i aplikacje rozszerzają funkcjonalność i zasięg platformy, umożliwiając jej rozbudowywanie w odpowiedzi na potrzeby biznesowe.

Dostępność

Graficzna analiza trendów
Dostęp do danych bieżących i historycznych dotyczących dowolnego urządzenia lub grupy urządzeń. Wykresy korelacji na podstawie punktów danych, obrazujące potencjalnie niebezpieczne trendy.
Niestandardowe raporty
Stworzenie, zapisanie i ustalenie harmonogramu raportów zdefiniowanych przez użytkownika w celu ułatwienia zbierania, dystrybucji i analizy danych.
Scentralizowane repozytorium alertów
Dostęp do historii alertów z kilku urządzeń za pośrednictwem jednej centralnej bazy danych. Sortowanie alertów według typu, daty, urządzenia i/lub grupy monitorowanych urządzeń.
Zintegrowane przechowywanie danych
Wysoce wydajne dyski twarde zapewniają więcej niż wystarczającą pojemność wewnętrznej pamięci masowej, natomiast sieciowa pamięć masowa NAS służy do długoterminowego przechowywania i archiwizacji danych.
Zlokalizowany interfejs użytkownika
Alerty, opisy alertów i zalecane działania dotyczące urządzeń APC, zlokalizowane na 10 języków

Dystrybucja produktów

Andora, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antyle Holenderskie, Angola, Argentyna, Austria, Australia, Aruba, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Barbados, Belgia, Burkina Faso, Bułgaria, Bahrajn, Burundi, Benin, Bermudy, Boliwia, Brazylia, Botswana, Białoruś, Belize, Kanada, The Democratic Republic Of Congo, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Szwajcaria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Cook Islands, Chile, Kamerun, Chiny, Kolumbia, Kostaryka, Serbia and Montenegro, Kuba, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dżibuti, Dania, Republika Dominikany, Algeria, Ekwador, Estonia, Egipt, Sahara Zachodnia, Erytrea, Hiszpania, Etiopia, Finlandia, Fidżi, Falkland Islands, Francja, Gabon, Wielka Brytania, Gruzja, Ghana, Gibraltar, Gambia, Gwinea, Gwinea Równikowa, Grecja, Gwatemala, Gujana, Hong Kong, Honduras, Chorwacja, Węgry, Indonezja, Irlandia, Izrael, Indie, Irak, Iran, Islandia, Włochy, Jamajka, Jordan, Japonia, Kenia, Kambodża, Korea Południowa, Kuwejt, Cayman Islands, Kazachstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesoto, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauretania, Malta, Malawi, Meksyk, Malezja, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nikaragua, Holandia, Norwegia, Nepal, Nowa Zelandia, Oman, Panama, Peru, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Pakistan, Polska, Portoryko, Portugalia, Paragwaj, Rumunia, Rosja, Rwanda, Arabia Saudyjska, Sudan, Szwecja, Singapur, Słowenia, Słowacja, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Salwador, Czad, Togo, Tajlandia, Tadżykistan, Turkmenistan, Tunezja, Wschodni Timor, Turcja, Trynidad i Tobago, Tajwan, Tanzania, Ukraina, Uganda, Stany Zjednoczone Ameryki, Urugwaj, Uzbekistan, Wenezuela, Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych, Wietnam, XF, Jemen, Republika Południowej Afryki, Zambia, Zimbabwe

Opcje

Usługi

Powrót do początku