Pakiet akumulatorowy do APC Smart-UPS SRT 192 V 8 kVA i 10 kVA
-
Układy akumulatorów o wydłużonym czasie podtrzymywania zapewniają elastyczny czas pracy w zastosowaniach zasilaczy Smart-UPS o kluczowym znaczeniu.
-
Zawiera: Dokumentacja na CD, Instrukcja montażu, Karta gwarancyjna
SRT192BP2 Cechy
Pakiet akumulatorowy do APC Smart-UPS SRT 192 V 8 kVA i 10 kVA
Układy akumulatorów o wydłużonym czasie podtrzymywania zapewniają elastyczny czas pracy w zastosowaniach zasilaczy Smart-UPS o kluczowym znaczeniu.
Zawiera: Dokumentacja na CD, Instrukcja montażu, Karta gwarancyjna
-
Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu
Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
Systemy akumulatorowe do Smart-UPS Cechy i korzyści
Dostępność
Zaawansowane funkcje zarządzania akumulatorami
Wbudowane mechanizmy monitorowania na poziomie ogniwa, modułu i szafki dostarczają przejrzystych informacji o kondycji akumulatorów i czasie podtrzymania, a przez to ułatwiają utrzymanie stałych, przewidywalnych właściwości użytkowych rozwiązania akumulatorowego.
Konfiguracja z wieloma pakietami akumulatorów
Możliwość podłączenia nawet 10 pakietów akumulatorowych w celu uzyskania dodatkowego czasu pracy.
Dystrybucja produktów
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Afganistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antyle Holenderskie, Angola, Argentyna, Austria, Australia, Aruba, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Barbados, Belgia, Burkina Faso, Bułgaria, Bahrajn, Burundi, Benin, Bermudy, Boliwia, Brazylia, Bahamy, Botswana, Białoruś, Belize, Kanada, The Democratic Republic Of Congo, Szwajcaria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Chile, Kamerun, Kolumbia, Kostaryka, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dżibuti, Dania, Dominika, Republika Dominikany, Algeria, Ekwador, Estonia, Egipt, Erytrea, Hiszpania, Etiopia, Finlandia, Fidżi, Francja, Gabon, Wielka Brytania, Grenada, Gruzja, Gujana Francuska, Ghana, Gambia, Gwadelupa, Grecja, Gwatemala, Gujana, Hong Kong, Honduras, Chorwacja, Haiti, Węgry, Indonezja, Irlandia, Izrael, Irak, Islandia, Włochy, Jamajka, Jordan, Kenia, Kambodża, Saint Kitts And Nevis, Korea Południowa, Kuwejt, Cayman Islands, Kazachstan, Liban, Saint Lucia, Liberia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Maroko, Madagaskar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martynika, Mauretania, Malta, Mauritius, Malawi, Meksyk, Malezja, Mozambik, Namibia, Nigeria, Nikaragua, Holandia, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Panama, Peru, Filipiny, Pakistan, Polska, Portoryko, Portugalia, Paragwaj, Katar, Reunion, Rumunia, Rosja, Rwanda, Arabia Saudyjska, Szwecja, Singapur, Słowenia, Słowacja, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Salwador, Turks And Caicos Islands, Togo, Tajlandia, Tadżykistan, Turkmenistan, Tunezja, Turcja, Trynidad i Tobago, Tanzania, Ukraina, Uganda, Stany Zjednoczone Ameryki, Urugwaj, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Wenezuela, Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych, Wietnam, Jemen, Mayotte, Republika Południowej Afryki, Zambia, Zimbabwe
Dane techniczne
na wyjściu
Wartość napięcia na wyjściu
+/- 192 V
Akumulatory i czas podtrzymania
Typ akumulatora
Akumulator kwasowo-ołowiowy
Montaż akumulatora
Wolnostojący zestaw akumulatorów
Oczekiwana żywotność akumulatora (lata)
3-5 lat
Ilość zestawów RBC
2
Pojemność Akumulatora, VAh
1920
Parametry fizyczne
Maksymalna wysokość
432mm, 43.2cm
Maksymalna szerokość
130mm, 13.0cm
Maksymalna głębokość
683mm, 68.27cm
Ciężar netto
91.0kg
Ciężar w stanie gotowym do transportu
101.5kg
Wysokość transportowa
420mm, 42.0cm
Szerokość transportowa
600mm, 60.0cm
Głębokość transportowa
1000mm, 100.0cm
Kolor
Czarny
Jednostek na paletę
1.0
Parametry środowiskowe
Temperatura eksploatacji
0 - 40 °C
Wilgotność względna podczas pracy
0 - 95 (Non-condensing) %
Wysokość n.p.m. podczas pracy
0 - 3048metry
Temperatura (przechowywanie)
-15 - 45 °C
Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
0 - 15240metry
Certyfikaty i zgodność z normami
Okres gwarancji
2 lata na naprawę lub wymianę
Zrównoważony Oferta status
RoHS
Zgodność