Nasze marki

Custom Factory Configured Rack PDU

Custom Factory Configured Rack PDU Lewy przód
Custom Factory Configured Rack PDU Lewy przód
Custom Factory Configured Rack PDU Lewy przód
Custom Factory Configured Rack PDU Miscellaneous
Custom Factory Configured Rack PDU Miscellaneous
Custom Factory Configured Rack PDU Miscellaneous
Custom Factory Configured Rack PDU Detailed
Custom Factory Configured Rack PDU Lewy przód
Custom Factory Configured Rack PDU Miscellaneous
Custom Factory Configured Rack PDU Miscellaneous
Custom Factory Configured Rack PDU Miscellaneous
Custom Factory Configured Rack PDU Detailed
  • Wyjątkowe kolory, wtyczki do przewodów zasilających i konfiguracje gniazd przeprowadzane w łatwy sposób i zgodnie ze specyfikacjami.

  • Zawiera: Instrukcja montażu

Wyświetl przegląd produktów

APF8000 Cechy

Najważniejsze cechy

Złącza wyjściowe
(48) IEC 60320 C13
(48) IEC 60320 C19
Nominalne napięcie wejściowe
200V, 200V 3PH, 208V, 208V 3PH, 220V, 230V, 240V, 380V 3PH, 400V 3PH, 415V 3PH
Typ gniazda wejściowego
CS8365C, IEC 60309, IEC 60309 16 A, IEC 60309 16 A 3P + N + PE, IEC 60309 20 A, IEC 60309 20 A 3P + N + PE, IEC 60309 30 A, IEC 60309 30 A 3P + N + PE, IEC 60309 32 A, IEC 60309 32 A 2P + E, IEC 60309 32 A 3P + N + PE, IEC 60309 60 A, IEC 60309 60 A 3P + PE, IEC 60309 63 A, IEC 60309 63 A 3P + N + PE, IEC 60320 C14, IEC 60320 C14 locking plug, IEC 60320 C20, NEMA 5-15P, NEMA 5-20P, NEMA L14-30P, NEMA L15-30P, NEMA L21-20P, NEMA L21-30P, NEMA L5-20P, NEMA L5-30P, NEMA L6-20P, NEMA L6-30P
Custom Factory Configured Rack PDU
Wyjątkowe kolory, wtyczki do przewodów zasilających i konfiguracje gniazd przeprowadzane w łatwy sposób i zgodnie ze specyfikacjami.
Zawiera: Instrukcja montażu

Personalizowana listwa zasilająca PDU Cechy i korzyści

Sprawność

Źródło zasilania z jednym wyjściem
Dostarczaj zasilanie z jednej wtyczki do wielu urządzeń, wygodnie zasilając montowany w szafie sprzęt. Zaoszczędzisz czas i pieniądze podczas instalacji, korzystając z jednoprzewodowej wtyczki i standardowych połączeń.

Dostępność

Pomiar mocy na poziomie gniazd
Pomiar mocy na poziomie pojedynczych gniazd zapewnia bardziej szczegółowy obraz dystrybucji zasilania do urządzeń w obudowie. Umożliwia także analizowanie trendów w poborze mocy przez poszczególne urządzenia i bardziej efektywne planowanie mocy.
Możliwość zarządzania przez sieć
W pełni funkcjonalne sieciowe interfejsy zarządzania, które umożliwiają zarządzanie w oparciu o standardy WWW, SNMP i Telnet. Umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie zdalnego dostępu do urządzeń, konfigurowanie ich i zarządzanie nimi, a tym samym zaoszczędzenie cennego czasu. Z możliwością tą wiąże się opcja szybkiego i łatwego aktualizowania oprogramowania firmware, które można pobrać z sieci do zainstalowanych urządzeń.
Outlet Power Sequencing
Umożliwia użytkownikom skonfigurowanie kolejności włączania i wyłączania zasilania w poszczególnych wyjściach. Pomaga to uniknąć kumulacji momentu rozruchowego przy starcie urządzeń, który może być przyczyną przeciążenia obwodu i odłączenie obciążeń. Ustalenie kolejności daje też użytkownikom możliwość ustalania kolejności włączania sprzętu, tak by inne zależne od niego urządzenia mogły działać prawidłowo.
Zdalna kontrola pojedynczych wyjść
Zdalnie zarządza wyjściami, tak by użytkownicy mogli odłączyć wybrane, nie używane wyjścia (zapobiega przeciążeniu) lub przekierować zasilanie do zamkniętego sprzętu (minimalizuje kosztowne przestoje i eliminuje konieczność podejścia do sprzętu).
Wskaźnik obciążenia LED
Informuje i przeciążeniu i warunkach zagrożenia na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika progów alarmowych. Ostrzega użytkowników przez potencjalnym przeciążeniem obwodu. (Uwaga: dostępne jedynie z urządzeniami posiadającymi możliwość monitorowania prądu)
Lokalny wyświetlacz do monitorowania
Ogólny pobór mocy przez urządzenie rozdziału zasilania jest ukazany na wyświetlaczu urządzenia. Miejscowy wyświetlacz pomaga uniknąć przeciążenia obwodów, zapewniając wizualne ostrzeżenie w przypadku, gdy pobór prądu zbliża się do maksymalnego natężenia. (Dostępne tylko w oznaczonych SKU)
Wartości, przy których uruchamiany jest alarm
Zdefiniuj progi alarmowe, by uniknąć przeciążenie obwodów. Alarmy sieciowe i wizualne informują użytkownika o potencjalnych problemach (Uwaga: dostępne wyłącznie w urządzeniach z możliwością monitorowania prądu. Prosimy o zapoznanie się z opisem SKU)
Możliwość aktualizacji oprogramowania w pamięci flash
Szybko i prosto uaktualnij oprogramowanie sprzętowe pobierając je przez sieć. Eliminuje konieczność wymiany już zainstalowanych produktów, po ukazaniu się nowszych wersji. (Uwaga: tylko jednostki sieciowe)

Dystrybucja produktów

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Albania, Austria, Australia, Bośnia i Hercegowina, Belgia, Bułgaria, Kanada, Szwajcaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dania, Estonia, Hiszpania, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Gruzja, Grecja, Chorwacja, Węgry, Indonezja, Irlandia, Izrael, Indie, Islandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Arabia Saudyjska, Szwecja, Singapur, Słowenia, Słowacja, Turcja, Stany Zjednoczone Ameryki

na wyjściu

na wejściu

Częstotliwość wejściowa
90 - 264 V

Parametry fizyczne

Kolor
Niebieski, Zielony, Szary, Pomarańczowy, Fioletowy, Czerwony, Biały, Yel

Parametry środowiskowe

Temperatura eksploatacji
-5 - 45 °C
Wilgotność względna podczas pracy
5 - 95 %
Wysokość n.p.m. podczas pracy
0 - 3048metry
Temperatura (przechowywanie)
-25 - 65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)
5 - 95 %
Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
0 - 15240metry

Certyfikaty i zgodność z normami

Okres gwarancji
2 lata na naprawę lub wymianę

Opcje

Usługi