APC Smart-UPS zasilacz awaryjny SRT 6000 VA 230 V

APC Smart-UPS zasilacz awaryjny  SRT 6000 VA 230 V Lewy przód
APC Smart-UPS zasilacz awaryjny  SRT 6000 VA 230 V Lewy przód
APC Smart-UPS zasilacz awaryjny  SRT 6000 VA 230 V Lewy przód
APC Smart-UPS zasilacz awaryjny  SRT 6000 VA 230 V Front Straight
APC Smart-UPS zasilacz awaryjny  SRT 6000 VA 230 V Front Straight
APC Smart-UPS zasilacz awaryjny  SRT 6000 VA 230 V Back
APC Smart-UPS zasilacz awaryjny  SRT 6000 VA 230 V Aplikacja
APC Smart-UPS zasilacz awaryjny  SRT 6000 VA 230 V Lewy przód
APC Smart-UPS zasilacz awaryjny  SRT 6000 VA 230 V Front Straight
APC Smart-UPS zasilacz awaryjny  SRT 6000 VA 230 V Front Straight
APC Smart-UPS zasilacz awaryjny  SRT 6000 VA 230 V Back
APC Smart-UPS zasilacz awaryjny  SRT 6000 VA 230 V Aplikacja
RoHS
  • Ochrona zasilania z podwójną konwersją online o skalowalnym czasie podtrzymania, do środowisk o wysokiej gęstości

  • Zawiera: CD z oprogramowaniem, Dokumentacja na CD, Instrukcja montażu, Wymienne nóżki podtrzymujące, Czujnik temperatury, Kabel USB, Karta gwarancyjna, Karta do ...

Wyświetl przegląd produktów

SRT6KXLI Cechy

Najważniejsze cechy

Czas podtrzymania dla obciążenia
Min.–maks.
W
Czas podtrzymania dla obciążenia
Tutaj wprowadź łączne obciążenie (pobór mocy), jakie stanowią wszystkie urządzenia, które mają być chronione przez zasilacz UPS. Na podstawie wprowadzonej wartości oszacujemy czas podtrzymania dostępny w przypadku całkowitego braku zasilania. Dodanie czasu podtrzymania zwiększa dostępność, umożliwiając systemowi działanie bez wyłączenia w przypadku dłuższych awarii zasilania.

Wprowadzone łączne obciążenie (pobór mocy) przekracza maksymalną wartość dopuszczalną dla tego produktu (6000 W)

Wprowadź obciążenie, aby wyświetlić szacowany czas podtrzymania

Wprowadzone łączne obciążenie (pobór mocy) jest mniejsze niż minimalna wartość dla tego produktu ( W) ({} W)

Maks. moc stosowana
Maks. moc stosowana
Maksymalny procent pojemności UPS używany do obsługi określonego obciążenia.

Wprowadź obciążenie, aby wyświetlić obliczenia dla opcji „Maks. moc stosowana”

Moc wyjściowa
6.0kW / 6.0kVA
Złącza wyjściowe
(6) IEC 60320 C13 (Zasilanie zapasowe)
(6) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Zasilanie zapasowe)
(2) IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe)
(4) IEC 320 C19 (Zasilanie zapasowe)
(4) IEC 60320 C19 (Zasilanie zapasowe)
Napięcie wyjściowe
230V
Nominalne napięcie wejściowe
230V
Typ gniazda wejściowego
Hard wire 3-wire (1P + N + E)
APC Smart-UPS zasilacz awaryjny SRT 6000 VA 230 V
Ochrona zasilania z podwójną konwersją online o skalowalnym czasie podtrzymania, do środowisk o wysokiej gęstości
Zawiera: CD z oprogramowaniem, Dokumentacja na CD, Instrukcja montażu, Wymienne nóżki podtrzymujące, Czujnik temperatury, Kabel USB, Karta gwarancyjna, Karta do zdalnego zarządzania Web SNMP Management Card
  • Powiadomienie o awarii akumulatora
    Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
  • Tryb ekologiczny
    Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.
  • Graficzny wyświetlacz LCD
    Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.

Smart-UPS On-Line Cechy i korzyści

Ochrona

Filtrowanie napięcia
Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
Input Power Factor Correction
Minimalizuje koszty instalacji, pozwalając na stosowanie mniejszych generatorów i okablowania o mniejszym przekroju.
Cerfyfikat bezpieczeństwa
Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
Wyłącznik obwodu z możliwością resetu
Łatwa naprawa skutków przeciążenia, bez potrzeby wymieniania bezpieczników.
Możliwość zimnego startu
Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
Regulacja częstotliwości i napięcia
Większa dostępność systemów dzięki funkcji korygowania stanów nieprawidłowej częstotliwości i napięcia bez użycia akumulatorów.
Kompatybilny z generatorem
Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie chronionych urządzeń w przypadku, gdy używane jest zasilanie z generatora.

Łatwość serwisowania

Akumulatory wymienialne przez użytkownika
Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)
Automatyczny test
Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
Alarmy dźwiękowe
Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
Powiadamianie o przewidywanych usterkach
Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.
Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.

Dostępność

Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania
Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu
Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
Automatyczny wewnętrzny tor obejściowy
Zasilanie sieciowe dla podłączonego obciążenia na wypadek przeciążenia lub usterki zasilacza UPS.
Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.
Inteligentne zarządzanie akumulatorami
Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
Elastyczny czas podtrzymania
W razie potrzeby pozwala na szybkie rozszerzenie o dodatkowy czas podtrzymania.

Dopasowanie

Oprogramowanie sprzętowe w pamięci flash z możliwością uaktualniania
Zdalnie zainstaluj serwisowe aktualizacje oprogramowania firmware, korzystając z FTP.
Akumulatory zewnętrzne typu plug-and-play
Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie urządzeń podczas operacji wydłużania czasu pracy zasilacza UPS.
Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej
Ochrona początkowej inwestycji w zasilacz UPS w przypadku zastąpienia urządzeń montowanych w obudowach typu tower urządzeniami montowanymi w szafach.

Marketing features

Oszczędność czasu za sprawą łatwego i wygodnego dostępu zdalnego.
Zarządzanie przez interfejs szeregowy, USB lub opcjonalny interfejs Ethernet. Zawiera oprogramowanie Powerchute® Network Shutdown umożliwiające wygodne monitorowanie i sterowanie, bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego oraz wykorzystanie innowacyjnych funkcji zarządzania energią.
Pomaga uniknąć kosztownych problemów w zasilaniem, chroniąc Twój sprzęt IT i dane.
Filtrowanie zasilania klasy sieciowej chroni urządzenia i systemy przed niszczącymi przepięciami i zakłóceniami. Architektura z podwójną konwersją zapewnia precyzyjną regulację napięcia, regulację częstotliwości i zerowy czas przełączenia na zasilanie akumulatorowe w razie zakłóceń w zasilaniu.
Niskie koszty eksploatacji i utrzymania dzięki potwierdzonej niezawodności i inteligentnym technikom zarządzania akumulatorami.
Inteligentne zarządzanie akumulatorami — technika, w której APC jest pionierem — maksymalizuje wydajność i żywotność akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu z kompensacją temperatury. Automatyczne, samoczynne testy zapewniają niezawodność akumulatora i zawczasu ostrzegają klienta o konieczności jego wymiany. Wygodne, łatwe do podłączenia moduły akumulatorowe wymienialne podczas pracy pozwalają na wymianę akumulatorów bez wyłączania zasilania.
Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje pełna kompatybilność i niezawodność urządzeń firmowanych przez lidera.
Zasilacz generuje czystą sinusoidę, zgodnie zaleceniami producentów serwerów z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Atesty bezpieczeństwa wystawione przez uznane instytucje potwierdzają zgodność zasilacza Smart-UPS z najbardziej rygorystycznymi normami branżowymi.

Zarządzanie

Gniazdo typu SmartSlot
Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
Kompatybilny z InfraStruXure Manager
Zapewnia scentralizowane zarządzanie poprzez APC InfraStruXure Manager.
Wskaźnik statusu LED
Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
Zarządzalne sieciowo
Zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem UPS przez sieć.
Port szeregowy
Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.

Dystrybucja produktów

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Afganistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antyle Holenderskie, Angola, Argentyna, Austria, Australia, Aruba, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Barbados, Belgia, Burkina Faso, Bułgaria, Bahrajn, Burundi, Benin, Bermudy, Boliwia, Brazylia, Bahamy, Botswana, Białoruś, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Szwajcaria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Chile, Kamerun, Kolumbia, Kostaryka, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dżibuti, Dania, Dominika, Republika Dominikany, Algeria, Ekwador, Estonia, Egipt, Erytrea, Hiszpania, Etiopia, Finlandia, Fidżi, Francja, Gabon, Wielka Brytania, Grenada, Gruzja, Gujana Francuska, Ghana, Gambia, Gwadelupa, Grecja, Gwatemala, Gujana, Hong Kong, Honduras, Chorwacja, Haiti, Węgry, Indonezja, Irlandia, Izrael, Irak, Islandia, Włochy, Jamajka, Jordan, Kenia, Kambodża, Saint Kitts And Nevis, Korea Południowa, Kuwejt, Cayman Islands, Kazachstan, Liban, Saint Lucia, Liberia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Maroko, Madagaskar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martynika, Mauretania, Malta, Mauritius, Malawi, Meksyk, Malezja, Mozambik, Namibia, Nigeria, Nikaragua, Holandia, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Panama, Peru, Filipiny, Pakistan, Polska, Portoryko, Portugalia, Paragwaj, Katar, Reunion, Rumunia, Rosja, Rwanda, Arabia Saudyjska, Szwecja, Singapur, Słowenia, Słowacja, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Salwador, Turks And Caicos Islands, Togo, Tajlandia, Tadżykistan, Turkmenistan, Tunezja, Turcja, Trynidad i Tobago, Tanzania, Ukraina, Uganda, Urugwaj, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Wenezuela, Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych, Wietnam, Jemen, Mayotte, Republika Południowej Afryki, Zambia, Zimbabwe

na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
6.0kW / 6.0kVA
Zniekształcenia napięcia wyjściowego
Poniżej 2%
Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronicznie z siecią
Inne napięcia wyjściowe
220, 240
Współczynnik szczytu
3:1
Topologia
Technologia Double Conversion Online
Typ przebiegu
Sinusoida
Układ obejściowy (bypass)
Internal bypass (automatic and manual)

na wejściu

Częstotliwość wejściowa
40 - 70 Hz Auto-sensing
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
100 - 275 Adjustable (half load), 160 - 275V
Inne napięcia wejściowe
220, 240

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora
Akumulator kwasowo-ołowiowy
Typowy czas ładowania
1.5godziny
Znamionowe napięcie akumulatora
192 V
Akumulator zamienny
Oczekiwana żywotność akumulatora (lata)
3 - 5
Ilość zestawów RBC™
1
Moc akumulatora (W)
597 W
Rozszerzalny czas podtrzymania
1
Opcje przedłużonego podtrzymania zasilania dla

Komunikacja i zarządzanie

Interfejs Port (s)
RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Panel sterowania
Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd
Alarm dźwiękowy
Alarmy dżwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia
Awaryjny wyłącznik zasilania
Tak
Ilość interfejsów SmartSlot™
1

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
480Dżule

Parametry fizyczne

Maksymalna wysokość
432mm, 43.2cm
Maksymalna szerokość
174mm, 17.4cm
Maksymalna głębokość
719mm, 71.94cm
Ciężar netto
60.0kg
Ciężar w stanie gotowym do transportu
67.0kg
Wysokość transportowa
370mm, 37.0cm
Szerokość transportowa
610mm, 61.0cm
Głębokość transportowa
960mm, 96.0cm
Kolor
Czarny
Jednostek na paletę
6.0

Parametry środowiskowe

Temperatura eksploatacji
0 - 40 °C
Wilgotność względna podczas pracy
0 - 95 (Non-condensing) %
Wysokość n.p.m. podczas pracy
0 - 3048metry
Temperatura (przechowywanie)
-15 - 45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)
0 - 95 (Non-condensing) %
Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
0 - 15240metry
Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
55.0dBA
Rozpraszanie ciepła w trybie online
1300.0BTU/godz.
Klasa ochrony
IP20

Certyfikaty i zgodność z normami

Potwierdzenia zgodności
CE, Znak CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Okres gwarancji
3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator

Zrównoważony Oferta status

RoHS
Zgodność

Opcje

Usługi