APC Smart-UPS X 2200 VA do montażu w szafie/w obudowie typu wieża, LCD, 200–240 V, z kartą sieciową

APC Smart-UPS X 2200 VA do montażu w szafie/w obudowie typu wieża, LCD, 200–240 V, z kartą sieciową Lewy przód
APC Smart-UPS X 2200 VA do montażu w szafie/w obudowie typu wieża, LCD, 200–240 V, z kartą sieciową Lewy przód
APC Smart-UPS X 2200 VA do montażu w szafie/w obudowie typu wieża, LCD, 200–240 V, z kartą sieciową Lewy przód
APC Smart-UPS X 2200 VA do montażu w szafie/w obudowie typu wieża, LCD, 200–240 V, z kartą sieciową Back
APC Smart-UPS X 2200 VA do montażu w szafie/w obudowie typu wieża, LCD, 200–240 V, z kartą sieciową Aplikacja
APC Smart-UPS X 2200 VA do montażu w szafie/w obudowie typu wieża, LCD, 200–240 V, z kartą sieciową Miscellaneous
APC Smart-UPS X 2200 VA do montażu w szafie/w obudowie typu wieża, LCD, 200–240 V, z kartą sieciową Detailed
APC Smart-UPS X 2200 VA do montażu w szafie/w obudowie typu wieża, LCD, 200–240 V, z kartą sieciową Literature
RoHS
  • Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali...

  • Zawiera: CD z oprogramowaniem, Dokumentacja na CD, Instrukcja użytkownika, Karta do zarządzanie sieciowego (Network Management Card), Wsporniki montażowe do szaf...

Wyświetl przegląd produktów
W magazynie
3 267,00 €
Cena zawiera VAT

SMX2200R2HVNC Cechy

APC Smart-UPS X 2200 VA do montażu w szafie/w obudowie typu wieża, LCD, 200–240 V, z kartą sieciową
Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.
Zawiera: CD z oprogramowaniem, Dokumentacja na CD, Instrukcja użytkownika, Karta do zarządzanie sieciowego (Network Management Card), Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych, Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS, Czujnik temperatury, Kabel USB
  • Możliwość zimnego startu
    Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
  • Licznik energii
    Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych kilowatogodzin.
  • Tryb ekologiczny
    Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.
  • Wysoka sprawność online
    Niższe koszty i mniejsza emisja ciepła.
  • Wiele zarządzanych grup gniazd wyjściowych
    Wieloma grupami gniazd można niezależnie sterować z zasilacza UPS, co pozwala na selektywne restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączanie obciążeń nienewralgicznych.
  • Prognoza daty wymiany akumulatora
    Dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecanym terminie wymiany akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury.
  • Fabrycznie zainstalowana karta zarządzająca Network Management Card
    Gotowe do użytku rozwiązanie do zdalnego zarządzania i sterowania zasilaczem UPS za pośrednictwem sieci.
  • Gniazdo typu SmartSlot
    Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
  • Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
    Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.

Smart-UPS Cechy i korzyści

Łatwość serwisowania

Akumulatory wymienialne przez użytkownika
Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)
Bezpiecznik automatyczny
Zapewnia szybkie przywrócenie sprawności po przeciążeniu.
Powiadomienie o awarii akumulatora
Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu
Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
Powiadamianie o przewidywanych awariach
Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.

Dopasowanie

Regulowana czułość na napięcie
Umożliwia dostosowanie parametrów pracy zasilacza UPS do warunków konkretnego środowiska zasilania lub charakterystyki generatora.
Regulowane punkty przełączania napięcia
Wydłuża żywotność akumulatora, poszerzając zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego lub zawężając zakres regulacji napięcia wyjściowego.

Dostępność

Inteligentne zarządzanie akumulatorami
Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
Filtrowanie napięcia
Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć
Większa dostępność systemów dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów.
Automatyczny test
Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.
Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania
Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.

Zarządzanie

Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
Port szeregowy
Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.
Złącze USB
Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.
Alarmy dźwiękowe
Aktywnie informuje, czy urządzenie jest zasilane z akumulatora, czy akumulator jest bliski wyczerpania i czy występuje przeciążenie.
Wskaźnik statusu LED
Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
Network manageable
Zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem UPS przez sieć dzięki Powerchute Business Edition.

Cechy marketingowe

Pozwala uniknąć kosztownych problemów z zasilaniem poprzez utrzymywanie sprzętu IT i dane są bezpieczne i dostępne
Filtrowanie zasilania klasy sieciowej chroni urządzenia i systemy przed niszczącymi przepięciami i zakłóceniami. Półprzewodnikowy system automatycznej regulacji napięcia (AVR) podnosi napięcie wejściowe o maksymalnie 30% i redukuje wysokie napięcie nawet o 12% bez angażowania akumulatora. Niezawodne podtrzymanie akumulatorowe umożliwiające pracę w trakcie przerwy w zasilaniu lub bezpieczne wyłączenie systemów
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Opatentowany ekologiczny tryb działania umożliwia osiągnięcie sprawności na poziomie przekraczającym 97%. Smart-UPS jako pierwszy sieciowy zasilacz UPS uzyskał certyfikat Energy Star. Inteligentne zarządzanie akumulatorami — technika, w której APC jest pionierem — maksymalizuje wydajność i żywotność akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu z kompensacją temperatury. Dynamiczny wskaźnik daty wymiany akumulatora w połączeniu z automatycznymi, samoczynnymi testami zapewniają niezawodność akumulatora i zawczasu ostrzegają o konieczności jego wymiany. Wygodne, łatwe do podłączenia moduły akumulatorowe wymienialne podczas pracy pozwalają na wymianę akumulatorów bez wyłączania zasilania. Zasilacze z rodziny Smart-UPS, projektowane i produkowane przez APC od ponad 23 lat i sprzedane w ponad 25 milionach egzemplarzy, to urządzenia cieszące się największym zaufaniem wśród wszystkich sieciowych zasilaczy UPS.
Oszczędność czasu za sprawą łatwego i wygodnego dostępu zdalnego
Zarządzanie przez interfejs szeregowy, USB lub opcjonalny interfejs Ethernet. Zawiera oprogramowanie Powerchute® Business Edition umożliwiające wygodne monitorowanie i sterowanie, bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego oraz wykorzystanie innowacyjnych funkcji zarządzania energią.
Inteligentna praca i możliwość dopasowania do specyficznych wymagań
Intuicyjny interfejs LCD dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji oraz umożliwia lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych. Ponad 15 różnych ustawień programowalnych, w tym sterowanie grupami gniazd, umożliwia konfigurowanie parametrów, progów i powiadomień dostosowanych do konkretnego zastosowania systemu.
Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje pełna kompatybilność i niezawodność urządzeń firmowanych przez lidera.
Zasilacz generuje czystą sinusoidę, zgodnie zaleceniami producentów serwerów z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Atesty bezpieczeństwa wystawione przez uznane instytucje potwierdzają zgodność zasilacza Smart-UPS z najbardziej rygorystycznymi normami branżowymi.

Bezpieczeństwo

Cerfyfikat bezpieczeństwa
Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.

Dystrybucja produktów

Andora, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Afganistan, Albania, Armenia, Angola, Argentyna, Austria, Australia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Belgia, Burkina Faso, Bułgaria, Bahrajn, Burundi, Benin, Brunei, Boliwia, Botswana, Białoruś, Kanada, The Democratic Republic Of Congo, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Szwajcaria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Serbia and Montenegro, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dżibuti, Dania, Algeria, Estonia, Egipt, Sahara Zachodnia, Erytrea, Hiszpania, Etiopia, Finlandia, Fidżi, Falkland Islands, Francja, Gabon, Wielka Brytania, Gruzja, Gujana Francuska, Ghana, Gibraltar, Gambia, Gwinea, Gwadelupa, Gwinea Równikowa, Grecja, Hong Kong, Chorwacja, Węgry, Indonezja, Irlandia, Izrael, Irak, Iran, Islandia, Włochy, Jordan, Kenia, Kuwejt, Kazachstan, Liban, Liechtenstein, Liberia, Lesoto, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Madagaskar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martynika, Mauretania, Malta, Mauritius, Malawi, Malezja, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Holandia, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Filipiny, Pakistan, Polska, Portugalia, Paragwaj, Katar, Reunion, Rumunia, Rosja, Rwanda, Arabia Saudyjska, Sudan, Szwecja, Singapur, Słowenia, Słowacja, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Turks And Caicos Islands, Czad, Togo, Tadżykistan, Turkmenistan, Tunezja, Wschodni Timor, Turcja, Tanzania, Ukraina, Uganda, Stany Zjednoczone Ameryki, Urugwaj, Uzbekistan, Wietnam, XF, Jemen, Mayotte, Republika Południowej Afryki, Zambia, Zimbabwe

Opcje

Usługi

Powrót do początku