APC Smart-UPS SRT z akumulatorem litowo-jonowym 1500 VA, do montażu w szafie rack, 230 V

APC Smart-UPS SRT z akumulatorem litowo-jonowym 1500 VA, do montażu w szafie rack, 230 V Lewy przód
APC Smart-UPS SRT z akumulatorem litowo-jonowym 1500 VA, do montażu w szafie rack, 230 V Lewy przód
APC Smart-UPS SRT z akumulatorem litowo-jonowym 1500 VA, do montażu w szafie rack, 230 V Lewy przód
APC Smart-UPS SRT z akumulatorem litowo-jonowym 1500 VA, do montażu w szafie rack, 230 V Front Straight
APC Smart-UPS SRT z akumulatorem litowo-jonowym 1500 VA, do montażu w szafie rack, 230 V Front Straight
APC Smart-UPS SRT z akumulatorem litowo-jonowym 1500 VA, do montażu w szafie rack, 230 V Back
APC Smart-UPS SRT z akumulatorem litowo-jonowym 1500 VA, do montażu w szafie rack, 230 V Miscellaneous
APC Smart-UPS SRT z akumulatorem litowo-jonowym 1500 VA, do montażu w szafie rack, 230 V Detailed
RoHS
  • Ochrona zasilania z podwójną konwersją online o skalowalnym czasie podtrzymania, do środowisk o wysokiej gęstości

  • Zawiera: CD z oprogramowaniem, Przewód komunikacyjny, Dokumentacja na CD, Instrukcja użytkownika, Wymienne nóżki podtrzymujące, Kabel USB, Karta gwarancyjna

Wyświetl przegląd produktów

SRTL1500RMXLI Cechy

APC Smart-UPS SRT z akumulatorem litowo-jonowym 1500 VA, do montażu w szafie rack, 230 V
Ochrona zasilania z podwójną konwersją online o skalowalnym czasie podtrzymania, do środowisk o wysokiej gęstości
Zawiera: CD z oprogramowaniem, Przewód komunikacyjny, Dokumentacja na CD, Instrukcja użytkownika, Wymienne nóżki podtrzymujące, Kabel USB, Karta gwarancyjna
  • Powiadomienie o awarii akumulatora
    Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
  • Tryb ECO
    Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
  • Graficzny wyświetlacz LCD
    Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
  • Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej
    Ochrona początkowej inwestycji w zasilacz UPS w przypadku zastąpienia urządzeń montowanych w obudowach typu tower urządzeniami montowanymi w szafach.

Smart-UPS On-Line Cechy i korzyści

Łatwość serwisowania

Akumulatory wymienialne przez użytkownika
Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)
Automatyczny test
Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
Powiadamianie o przewidywanych awariach
Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.
Alarmy dźwiękowe
Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.

Ochrona

Korekta współczynnika mocy obciążenia
Minimalizuje koszty instalacji, pozwalając na stosowanie mniejszych generatorów i okablowania o mniejszym przekroju.
Kompatybilny z generatorem
Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie chronionych urządzeń w przypadku, gdy używane jest zasilanie z generatora.
Regulacja częstotliwości i napięcia
Większa dostępność systemów dzięki funkcji korygowania stanów nieprawidłowej częstotliwości i napięcia bez użycia akumulatorów.
Filtrowanie napięcia
Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
Cerfyfikat bezpieczeństwa
Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
Możliwość zimnego startu
Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
Wyłącznik obwodu z możliwością resetu
Łatwa naprawa skutków przeciążenia, bez potrzeby wymieniania bezpieczników.

Cechy marketingowe

Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
Inteligentne zarządzanie akumulatorami — technika, w której APC jest pionierem — maksymalizuje wydajność i żywotność akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu z kompensacją temperatury. Automatyczne, samoczynne testy zapewniają niezawodność akumulatora i zawczasu ostrzegają klienta o konieczności jego wymiany. Wygodne, łatwe do podłączenia moduły akumulatorowe wymienialne podczas pracy pozwalają na wymianę akumulatorów bez wyłączania zasilania.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
Filtrowanie zasilania klasy sieciowej chroni urządzenia i systemy przed niszczącymi przepięciami i zakłóceniami. Architektura z podwójną konwersją zapewnia precyzyjną regulację napięcia, regulację częstotliwości i zerowy czas przełączenia na zasilanie akumulatorowe w razie zakłóceń w zasilaniu.
Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje pełna kompatybilność i niezawodność urządzeń firmowanych przez lidera.
Zasilacz generuje czystą sinusoidę, zgodnie zaleceniami producentów serwerów z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Atesty bezpieczeństwa wystawione przez uznane instytucje potwierdzają zgodność zasilacza Smart-UPS z najbardziej rygorystycznymi normami branżowymi.
Oszczędność czasu za sprawą łatwego i wygodnego dostępu zdalnego.
Zarządzanie przez interfejs szeregowy, USB lub opcjonalny interfejs Ethernet. Zawiera oprogramowanie Powerchute® Network Shutdown umożliwiające wygodne monitorowanie i sterowanie, bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego oraz wykorzystanie innowacyjnych funkcji zarządzania energią.

Zarządzanie

Kompatybilny z InfraStruXure Manager
Zapewnia scentralizowane zarządzanie poprzez APC InfraStruXure Manager.
Network manageable
Zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem UPS przez sieć dzięki Powerchute Business Edition.
Gniazdo typu SmartSlot
Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
Wskaźnik statusu LED
Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
Port szeregowy
Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.

Dopasowanie

Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej
Ochrona początkowej inwestycji w zasilacz UPS w przypadku zastąpienia urządzeń montowanych w obudowach typu tower urządzeniami montowanymi w szafach.
Oprogramowanie sprzętowe w pamięci flash z możliwością uaktualniania
Zdalnie zainstaluj serwisowe aktualizacje oprogramowania firmware, korzystając z FTP.
Akumulatory zewnętrzne typu plug-and-play
Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie urządzeń podczas operacji wydłużania czasu pracy zasilacza UPS.

Dostępność

Inteligentne zarządzanie akumulatorami
Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu
Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
Automatyczny wewnętrzny tor obejściowy
Zasilanie sieciowe dla podłączonego obciążenia na wypadek przeciążenia lub usterki zasilacza UPS.
Elastyczny czas podtrzymania
W razie potrzeby pozwala na szybkie rozszerzenie o dodatkowy czas podtrzymania.
Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania
Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.

Dystrybucja produktów

Andora, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Belgia, Burkina Faso, Bułgaria, Bahrajn, Burundi, Benin, Boliwia, Botswana, Białoruś, The Democratic Republic Of Congo, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Szwajcaria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Chile, Kamerun, Serbia and Montenegro, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dżibuti, Dania, Algeria, Estonia, Egipt, Sahara Zachodnia, Erytrea, Hiszpania, Etiopia, Finlandia, Fidżi, Francja, Gabon, Wielka Brytania, Gruzja, Gujana Francuska, Ghana, Gibraltar, Gambia, Gwadelupa, Gwinea Równikowa, Grecja, Hong Kong, Chorwacja, Węgry, Indonezja, Irlandia, Izrael, Irak, Iran, Islandia, Włochy, Jordan, Kambodża, Kuwejt, Kazachstan, Liban, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Mołdawia, Macedonia, Mongolia, Malta, Malezja, Holandia, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Peru, Filipiny, Pakistan, Polska, Portugalia, Paragwaj, Katar, Rumunia, Rosja, Arabia Saudyjska, Szwecja, Singapur, Słowenia, Słowacja, Turks And Caicos Islands, Czad, Togo, Tajlandia, Tadżykistan, Turkmenistan, Tunezja, Wschodni Timor, Turcja, Ukraina, Uganda, Urugwaj, Uzbekistan, Wietnam, XF, Jemen, Zambia, Zimbabwe

na wyjściu

Moc wyjściowa
1.35kW / 1.5kVA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
1.35kW / 1.5kVA
Napięcie wyjściowe
230V
Zniekształcenia napięcia wyjściowego
Poniżej 2%
Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
50/60Hz +/- 3 Hz
Inne napięcia wyjściowe
220, 240
Współczynnik szczytu
3: 1
Topologia
Technologia Double Conversion Online
Typ przebiegu
sinusoida
Złącza wyjściowe
(8) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)
Układ obejściowy (bypass)
Wbudowany układ obejściowy

na wejściu

Nominalne napięcie wejściowe
230V
Częstotliwość wejściowa
40–70 Hz (wykrywanie automatyczne)
Typ gniazda wejściowego
IEC-320 C14
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
50-150 (40% Load), 80–150V
Inne napięcia wejściowe
220, 240

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora
Litowo-jonowe
Typowy czas ładowania
6godziny
Znamionowe napięcie akumulatora
48 V
Oczekiwana żywotność akumulatora (lata)
5 - 10
Rozszerzalny czas podtrzymania
1
Pojemność Akumulatora, VAh
622

Komunikacja i zarządzanie

Interfejs Port (s)
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Panel sterowania
Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
Alarm dźwiękowy
Alarmy dżwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia
Awaryjny wyłącznik zasilania
Tak
Ilość interfejsów SmartSlot™
1

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
340Dżule

Parametry fizyczne

Maksymalna wysokość
128mm, 12.8cm
Maksymalna szerokość
432mm, 43.2cm
Maksymalna głębokość
590mm, 59.0cm
Wysokość w szafie
3U
Ciężar netto
30.53kg
Ciężar w stanie gotowym do transportu
46.86kg
Wysokość transportowa
445mm, 44.5cm
Szerokość transportowa
600mm, 60.0cm
Głębokość transportowa
850mm, 85.0cm
Kolor
Black
Jednostek na paletę
6.0

Parametry środowiskowe

Temperatura eksploatacji
0 - 40 °C
Wilgotność względna podczas pracy
0 - 95 (non-condensing) %
Wysokość n.p.m. podczas pracy
0-3000metry
Temperatura (przechowywanie)
-15 - 45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)
0 - 95 (non-condensing) %
Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
0-15000metry
Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
50.0dBA
Rozpraszanie ciepła w trybie online
450.0BTU/godz.
Klasa ochrony
IP 20

Certyfikaty i zgodność z normami

Potwierdzenia zgodności
CE, Znak CE, EAC, RCM, VDE
Okres gwarancji
5 lat - naprawa lub wymiana

Zrównoważony Oferta status

RoHS
Zgodność
REACH
REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
Dyrektywa ws. akumulatorów
Zgodność

Opcje

Usługi