Przesuń kursor na obraz, aby powiększyć
+ 9
APC Smart-UPS SRT On-Line, 5000VA/4500W, montaż w szafie rack, 3U, 230V, z kartą sieciową
SRT5KRMXLI
rodzaj akumulatora:
napięcie wejściowe:
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach):
UPS on-line z podwójną konwersją, czystą sinusoidą, o mocy 5 kVA/4,5 kW, do montażu w szafie 3U
Idealny do serwerów, pamięci masowych, sieci głosowych/danych, laboratoriów medycznych i zastosowań w przemyśle lekkim
Możliwość zamiany na stojak/wieżę (zestaw szyn w zestawie)
Zapewnia czystą moc przy zerowym czasie przesyłu dla urządzeń krytycznych lub wrażliwych
Dodaj do 10 zewnętrznych akumulatorów (SRT192RMBP), aby wydłużyć czas pracy
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Efektywne Energetycznie
Take-back
Przejrzystość
RoHS/REACh
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Wydajność zasobów
Product energooszczędny
Take-back program available
Dobre samopoczucie
Bez rtęci
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Zgodne z wyłączeniami
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
WEEE
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – profil
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.