APC Smart-UPS SRT 3000 VA 230 V
-
Ochrona zasilania z podwójną konwersją online o skalowalnym czasie podtrzymania, do środowisk o wysokiej gęstości
-
Zawiera: CD z oprogramowaniem, Przewód zasilania odpowiedni dla danego kraju, Dokumentacja na CD, Instrukcja montażu, Wymienne nóżki podtrzymujące, Kabel USB, Karta ...
SRT3000XLI Cechy
Najważniejsze cechy
Czas podtrzymania dla obciążenia
W
Czas podtrzymania dla obciążenia
Tutaj wprowadź łączne obciążenie (pobór mocy), jakie stanowią wszystkie urządzenia, które mają być chronione przez zasilacz UPS. Na podstawie wprowadzonej wartości oszacujemy czas podtrzymania dostępny w przypadku całkowitego braku zasilania. Dodanie czasu podtrzymania zwiększa dostępność, umożliwiając systemowi działanie bez wyłączenia w przypadku dłuższych awarii zasilania.
—
Wprowadzone łączne obciążenie (pobór mocy) przekracza maksymalną wartość dopuszczalną dla tego produktu (2700W)
Wprowadź obciążenie, aby wyświetlić szacowany czas podtrzymania
Maks. moc stosowana
Maks. moc stosowana
Maksymalny procent pojemności UPS używany do obsługi określonego obciążenia.
—
Wprowadź obciążenie, aby wyświetlić obliczenia dla opcji „Maks. moc stosowana”
Moc wyjściowa
2.7kW
/ 3.0kVA
Złącza wyjściowe
(8)
IEC 60320 C13
(Zasilanie zapasowe)
(2)
IEC 320 C19
(Zasilanie zapasowe)
(8)
IEC 320 C13
(Zasilanie zapasowe)
(2)
IEC Jumpers
(Zasilanie zapasowe)
(2)
IEC 60320 C19
(Zasilanie zapasowe)
Napięcie wyjściowe
230V
Nominalne napięcie wejściowe
230V
Typ gniazda wejściowego
BS1363A British, IEC 60320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
Długość przewodu
2.4metry
APC Smart-UPS SRT 3000 VA 230 V
Ochrona zasilania z podwójną konwersją online o skalowalnym czasie podtrzymania, do środowisk o wysokiej gęstości
Zawiera: CD z oprogramowaniem, Przewód zasilania odpowiedni dla danego kraju, Dokumentacja na CD, Instrukcja montażu, Wymienne nóżki podtrzymujące, Kabel USB, Karta gwarancyjna
-
Powiadomienie o awarii akumulatora
Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
-
Tryb ECO
Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
-
Tryb ekologiczny
Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.
-
Graficzny wyświetlacz LCD
Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
-
Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej
Ochrona początkowej inwestycji w zasilacz UPS w przypadku zastąpienia urządzeń montowanych w obudowach typu tower urządzeniami montowanymi w szafach.
Smart-UPS On-Line Cechy i korzyści
Dostępność
Elastyczny czas podtrzymania
W razie potrzeby pozwala na szybkie rozszerzenie o dodatkowy czas podtrzymania.
Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu
Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
Inteligentne zarządzanie akumulatorami
Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
Automatyczny wewnętrzny tor obejściowy
Zasilanie sieciowe dla podłączonego obciążenia na wypadek przeciążenia lub usterki zasilacza UPS.
Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.
Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania
Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
Dopasowanie
Akumulatory zewnętrzne typu plug-and-play
Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie urządzeń podczas operacji wydłużania czasu pracy zasilacza UPS.
Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej
Ochrona początkowej inwestycji w zasilacz UPS w przypadku zastąpienia urządzeń montowanych w obudowach typu tower urządzeniami montowanymi w szafach.
Oprogramowanie sprzętowe w pamięci flash z możliwością uaktualniania
Zdalnie zainstaluj serwisowe aktualizacje oprogramowania firmware, korzystając z FTP.
Łatwość serwisowania
Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
Powiadamianie o przewidywanych usterkach
Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.
Alarmy dźwiękowe
Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
Akumulatory wymienialne przez użytkownika
Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)
Automatyczny test
Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
Ochrona
Wyłącznik obwodu z możliwością resetu
Łatwa naprawa skutków przeciążenia, bez potrzeby wymieniania bezpieczników.
Cerfyfikat bezpieczeństwa
Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
Możliwość zimnego startu
Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
Regulacja częstotliwości i napięcia
Większa dostępność systemów dzięki funkcji korygowania stanów nieprawidłowej częstotliwości i napięcia bez użycia akumulatorów.
Kompatybilny z generatorem
Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie chronionych urządzeń w przypadku, gdy używane jest zasilanie z generatora.
Input Power Factor Correction
Minimalizuje koszty instalacji, pozwalając na stosowanie mniejszych generatorów i okablowania o mniejszym przekroju.
Filtrowanie napięcia
Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
Marketing features
Pomaga uniknąć kosztownych problemów w zasilaniem, chroniąc Twój sprzęt IT i dane.
Filtrowanie zasilania klasy sieciowej chroni urządzenia i systemy przed niszczącymi przepięciami i zakłóceniami. Architektura z podwójną konwersją zapewnia precyzyjną regulację napięcia, regulację częstotliwości i zerowy czas przełączenia na zasilanie akumulatorowe w razie zakłóceń w zasilaniu.
Niskie koszty eksploatacji i utrzymania dzięki potwierdzonej niezawodności i inteligentnym technikom zarządzania akumulatorami.
Inteligentne zarządzanie akumulatorami — technika, w której APC jest pionierem — maksymalizuje wydajność i żywotność akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu z kompensacją temperatury. Automatyczne, samoczynne testy zapewniają niezawodność akumulatora i zawczasu ostrzegają klienta o konieczności jego wymiany. Wygodne, łatwe do podłączenia moduły akumulatorowe wymienialne podczas pracy pozwalają na wymianę akumulatorów bez wyłączania zasilania.
Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje pełna kompatybilność i niezawodność urządzeń firmowanych przez lidera.
Zasilacz generuje czystą sinusoidę, zgodnie zaleceniami producentów serwerów z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Atesty bezpieczeństwa wystawione przez uznane instytucje potwierdzają zgodność zasilacza Smart-UPS z najbardziej rygorystycznymi normami branżowymi.
Oszczędność czasu za sprawą łatwego i wygodnego dostępu zdalnego.
Zarządzanie przez interfejs szeregowy, USB lub opcjonalny interfejs Ethernet. Zawiera oprogramowanie Powerchute® Network Shutdown umożliwiające wygodne monitorowanie i sterowanie, bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego oraz wykorzystanie innowacyjnych funkcji zarządzania energią.
Zarządzanie
Port szeregowy
Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.
Gniazdo typu SmartSlot
Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
Wskaźnik statusu LED
Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
Zarządzalne sieciowo
Zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem UPS przez sieć.
Kompatybilny z InfraStruXure Manager
Zapewnia scentralizowane zarządzanie poprzez APC InfraStruXure Manager.
Dystrybucja produktów
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Afganistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antyle Holenderskie, Angola, Argentyna, Austria, Australia, Aruba, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Barbados, Belgia, Burkina Faso, Bułgaria, Bahrajn, Burundi, Benin, Bermudy, Boliwia, Bahamy, Botswana, Białoruś, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Szwajcaria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Chile, Kamerun, Kolumbia, Kostaryka, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dżibuti, Dania, Dominika, Republika Dominikany, Algeria, Ekwador, Estonia, Egipt, Erytrea, Hiszpania, Etiopia, Finlandia, Fidżi, Francja, Gabon, Wielka Brytania, Grenada, Gruzja, Gujana Francuska, Ghana, Gambia, Gwadelupa, Grecja, Gwatemala, Gujana, Hong Kong, Honduras, Chorwacja, Haiti, Węgry, Indonezja, Irlandia, Izrael, Irak, Islandia, Włochy, Jamajka, Jordan, Kenia, Kambodża, Saint Kitts And Nevis, Korea Południowa, Kuwejt, Cayman Islands, Kazachstan, Liban, Saint Lucia, Liberia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Maroko, Madagaskar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martynika, Mauretania, Malta, Mauritius, Malawi, Meksyk, Malezja, Mozambik, Namibia, Nigeria, Nikaragua, Holandia, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Panama, Peru, Filipiny, Pakistan, Polska, Portoryko, Portugalia, Paragwaj, Katar, Reunion, Rumunia, Rosja, Rwanda, Arabia Saudyjska, Szwecja, Singapur, Słowenia, Słowacja, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Salwador, Turks And Caicos Islands, Togo, Tajlandia, Tadżykistan, Turkmenistan, Tunezja, Turcja, Trynidad i Tobago, Tanzania, Ukraina, Uganda, Urugwaj, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Wenezuela, Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych, Wietnam, Jemen, Mayotte, Republika Południowej Afryki, Zambia, Zimbabwe
Dane techniczne
na wyjściu
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
2.7kW
/ 3.0kVA
Uwaga nt. napięcia wyjściowego
Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
Zniekształcenia napięcia wyjściowego
Poniżej 2%
Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronicznie z siecią
Inne napięcia wyjściowe
220, 240
Współczynnik szczytu
3:1
Topologia
Technologia Double Conversion Online
Typ przebiegu
Sinusoida
Układ obejściowy (bypass)
Internal bypass (automatic and manual)
na wejściu
Częstotliwość wejściowa
40 - 70 Hz Auto-sensing
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
100 - 275 Adjustable (half load), 160 - 275V
Ilość kabli zasilających
3
Inne napięcia wejściowe
220, 240
Akumulatory i czas podtrzymania
Typ akumulatora
Akumulator kwasowo-ołowiowy
Typowy czas ładowania
3godziny
Znamionowe napięcie akumulatora
96 V
Akumulator zamienny
Oczekiwana żywotność akumulatora (lata)
3 - 5
Ilość zestawów RBC
1
Moc akumulatora (W)
168 W
Rozszerzalny czas podtrzymania
1
Opcje przedłużonego podtrzymania zasilania dla
Czas podtrzymania
Sprawanośc
Komunikacja i zarządzanie
Interfejs Port (s)
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Panel sterowania
Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd
Alarm dźwiękowy
Alarmy dżwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia
Awaryjny wyłącznik zasilania
Tak
Ilość interfejsów SmartSlot™
1
Ochrona przed przepięciami i filtracja
Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
340Dżule
Parametry fizyczne
Maksymalna wysokość
432mm, 43.2cm
Maksymalna szerokość
85mm, 8.5cm
Maksymalna głębokość
635mm, 63.5cm
Ciężar netto
31.3kg
Ciężar w stanie gotowym do transportu
36.74kg
Wysokość transportowa
246mm, 24.6cm
Szerokość transportowa
599mm, 59.9cm
Głębokość transportowa
871mm, 87.1cm
Kolor
Czarny
Jednostek na paletę
6.0
Parametry środowiskowe
Temperatura eksploatacji
0 - 40 °C
Wilgotność względna podczas pracy
0 - 95 (Non-condensing) %
Wysokość n.p.m. podczas pracy
0 - 3048metry
Temperatura (przechowywanie)
-15 - 45 °C
Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
0 - 15240metry
Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
55.0dBA
Rozpraszanie ciepła w trybie online
703.0BTU/godz.
Klasa ochrony
IP20
Certyfikaty i zgodność z normami
Potwierdzenia zgodności
CE, Znak CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Okres gwarancji
3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator
Zrównoważony Oferta status
RoHS
Zgodność