Nasze marki

APC BACK-UPS 700 VA, 230 V, AVR, gniazda dla Francji

APC BACK-UPS 700 VA, 230 V, AVR, gniazda dla Francji Lewy przód
APC BACK-UPS 700 VA, 230 V, AVR, gniazda dla Francji Lewy przód
APC BACK-UPS 700 VA, 230 V, AVR, gniazda dla Francji Lewy przód
APC BACK-UPS 700 VA, 230 V, AVR, gniazda dla Francji Back
APC BACK-UPS 700 VA, 230 V, AVR, gniazda dla Francji Lewy przód
APC BACK-UPS 700 VA, 230 V, AVR, gniazda dla Francji Back
RoHS
  • Podtrzymanie zasilania z ochroną przeciwprzepięciową dla sprzętu elektronicznego i komputerów

  • Zawiera: User manual

Wyświetl przegląd produktów

BX700U-FR Cechy

Najważniejsze cechy

Czas podtrzymania dla obciążenia
Min.–maks.
W
Czas podtrzymania dla obciążenia
Tutaj wprowadź łączne obciążenie (pobór mocy), jakie stanowią wszystkie urządzenia, które mają być chronione przez zasilacz UPS. Na podstawie wprowadzonej wartości oszacujemy czas podtrzymania dostępny w przypadku całkowitego braku zasilania. Dodanie czasu podtrzymania zwiększa dostępność, umożliwiając systemowi działanie bez wyłączenia w przypadku dłuższych awarii zasilania.

Wprowadzone łączne obciążenie (pobór mocy) przekracza maksymalną wartość dopuszczalną dla tego produktu (390 W)

Wprowadź obciążenie, aby wyświetlić szacowany czas podtrzymania

Wprowadzone łączne obciążenie (pobór mocy) jest mniejsze niż minimalna wartość dla tego produktu ( W) ({} W)

Maks. moc stosowana
Maks. moc stosowana
Maksymalny procent pojemności UPS używany do obsługi określonego obciążenia.

Wprowadź obciążenie, aby wyświetlić obliczenia dla opcji „Maks. moc stosowana”

Moc wyjściowa
390 W / 700VA
Złącza wyjściowe
(3) French/Belgian (Zasilanie zapasowe)
Napięcie wyjściowe
230V
Nominalne napięcie wejściowe
230V
Typ gniazda wejściowego
French/Belgian
Długość przewodu
1.5metry
APC BACK-UPS 700 VA, 230 V, AVR, gniazda dla Francji
Podtrzymanie zasilania z ochroną przeciwprzepięciową dla sprzętu elektronicznego i komputerów
Zawiera: User manual
  • Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
    Automatycznie podwyższa niskie napięcie i obniża wysokie napięcie do poziomów odpowiednich dla zasilanych urządzeń.
  • Złącze USB
    Za pośrednictwem portu USB można z komputera uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji ochrony zasilania i zarządzania oferowanych przez UPS.

Back-UPS Cechy i korzyści

Dostępność

Automatyczny test
Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
Powiadomienie o awarii akumulatora
Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
Inteligentne zarządzanie akumulatorami
Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.

Bezpieczeństwo

Cerfyfikat bezpieczeństwa
Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.

Ochrona

Gniazda bez podtrzymania (tylko ochrona przeciwprzepięciowa)
Ochrona dodatkowego sprzętu elektronicznego przed przepięciami i skokami napięcia bez zużywania energii z akumulatorów podtrzymujących zasilanie kluczowych urządzeń w razie przerwy w dostawie energii.
Gniazda zasilające z podtrzymaniem akumulatorowym i ochroną przeciwprzepięciową
Podtrzymanie zasilania i ochrona sprzętu oraz danych na wypadek przerw w dostawie energii, przepięć oraz skoków napięcia.

Funkcje marketingowe

Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym oraz gniazdo tylko z ochroną przeciwprzepięciową
Zasilanie i możliwość działania podłączonych urządzeń, które wymagają zapasowego zasilania akumulatorowego oraz ochrona przed udarami dla urządzeń o mniejszym znaczeniu

Zarządzanie

Wyświetlacz LED informujący o stanie
Kontrolki pozwalają błyskawicznie zorientować się w stanie zasilania i samego zasilacza.
Alarmy dźwiękowe
Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.

Dystrybucja produktów

Belgia, Burkina Faso, Benin, The Democratic Republic Of Congo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Serbia and Montenegro, Republika Czeska, Niemcy, Algeria, Francja, Gabon, Gujana Francuska, Gwadelupa, Włochy, Maroko, Madagaskar, Mali, Martynika, Mauretania, Mauritius, Holandia, Polska, Słowacja, Senegal, Togo

na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
390 W / 700VA
Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronicznie z siecią
Topologia
Line interactive
Typ przebiegu
Schodkowa aproksymacja sinusiody
Czas przełączania
4 ms typical

na wejściu

Częstotliwość wejściowa
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
140 - 300V
Ilość kabli zasilających
1

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora
Akumulator kwasowo-ołowiowy
Typowy czas ładowania
6godziny
Znamionowe napięcie akumulatora
12 V
Akumulator zamienny
Oczekiwana żywotność akumulatora (lata)
3 - 5
Moc akumulatora (W)
13 W

Komunikacja i zarządzanie

Panel sterowania
Wyświetlacz statusu led ze wskaźnikiem pracy online: zasilanie akumulatorowe: wskaźniki wymień baterię i przeciążenie
Alarm dźwiękowy
Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
273Dżule

Parametry fizyczne

Maksymalna wysokość
200mm, 20.0cm
Maksymalna szerokość
115mm, 11.5cm
Maksymalna głębokość
256mm, 25.6cm
Ciężar netto
6.0kg
Ciężar w stanie gotowym do transportu
6.4kg
Wysokość transportowa
275mm, 27.5cm
Szerokość transportowa
295mm, 29.5cm
Głębokość transportowa
340mm, 34.0cm
Kody SCC
10731304315770

Parametry środowiskowe

Temperatura eksploatacji
0 - 40 °C
Wilgotność względna podczas pracy
0 - 95 (Non-condensing) %
Wysokość n.p.m. podczas pracy
0 - 3048metry
Temperatura (przechowywanie)
-15 - 40 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)
0 - 95 (Non-condensing) %
Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
0 - 9144metry
Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
45.0dBA

Certyfikaty i zgodność z normami

Okres gwarancji
2 lata na naprawę lub wymianę

Zrównoważony Oferta status

RoHS
Zgodność

Opcje

Usługi