17-calowa konsola LCD do szaf, ze zintegrowanym 8-portowym analogowym przełącznikiem KVM

  • Konsola z monitorem LCD i zintegrowanym przełącznikiem KVM, przeznaczona do montażu w szafie. Łączy w sobie funkcje konsoli z monitorem LCD i analogowego przełącznika...

  • Zawiera: Kabel zasilający C13-C14, Dokumentacja na CD, Kabel do uaktualniania oprogramowania firmware, Instrukcja użytkownika, Kabel zasilający NEMA 5-15, Kabel...

Wyświetl przegląd produktów
W magazynie
2 450,25 €
Cena zawiera VAT

AP5808 Cechy

17-calowa konsola LCD do szaf, ze zintegrowanym 8-portowym analogowym przełącznikiem KVM
Konsola z monitorem LCD i zintegrowanym przełącznikiem KVM, przeznaczona do montażu w szafie. Łączy w sobie funkcje konsoli z monitorem LCD i analogowego przełącznika KVM, ale zajmuje mniejszą wysokość w szafie, wymaga mniejszej liczby kabli i oferuje funkcje dwóch produktów w jednym. Klawiatura ma układ angielski (USA).
Zawiera: Kabel zasilający C13-C14, Dokumentacja na CD, Kabel do uaktualniania oprogramowania firmware, Instrukcja użytkownika, Kabel zasilający NEMA 5-15, Kabel PS2 do przełącznika KVM, Zestaw do montażu w szafie dla jednego użytkownika, Kabel USB do KVM
  • Zarządzanie przez osobny kanał danych
    Rozwiązywanie i diagnostyka problemów z serwerami nie za pośrednictwem działającego systemu operacyjnego, lecz przez dostęp na poziomie procedur POST i BIOS.
  • Architektura z możliwością rozbudowy
    Możliwość kaskadowego łączenia przełączników KVM w celu wdrożenia systemu modułowego obsługującego wiele platform, co zapewnia większą elastyczność i łatwiejszą rozbudowę w przyszłości.

Konsole z wyświetlaczami LCD do montażu w szafie Cechy i korzyści

Całkowity koszt eksploatacji

Low Cooling Requirements
Wyświetlacze z aktywną matrycą TFT emitują mniej ciepła w porównaniu z monitorami CRT
Niskie zużycie mocy
Wyświetlacze z aktywną matrycą TFT zużywają mniej niż połowę energii w porównaniu z monitorami CRT
Zajmuje 1U miejsca w szafie przemysłowej
Oszczędność cennego miejsca w szafach w centrum danych.
Wspiera systemy wielo-platformowe
Zgodność z systemami Windows, Sun, Unix i Linux.
Integralne urządzenie typu Touchpad
Integralny manipulator kulowy eliminuje potrzebę podłączania osobnej, zewnętrznej myszy
Czujnik nachylenia charakterystyki mocy
Oszczędność energii dzięki automatycznemu odcinaniu zasilania urządzeń po ich wyłączeniu.
Końcówki PS/2
Klawiatura i manipulator kulowy połączone są z serwerem lub przełącznikiem poprzez standardowe złącze PS/2
Standardowe złącze VGA
Monitor LCD łączy się z serwerem lub przełącznikiem KVM za pośrednictwem złącza VGA

Sprawność

Wysięgnik to kabla
Zapobieganie zakłócaniu pracy sąsiednich urządzeń przez uporządkowanie wiązek kabli.
Możliwość wyświetlania na ekranie
Przyciski kontrolne dla użytkownika na wyświetlaczu LCD pozwalają na dopasowanie wyglądu. Przyciski kontrolne to: autodopasowanie, wyjście, włącz/wyłącz, jasność, menu i wskaźnik zasilania.
Zaczepy szybkozwalniające
Łatwe wkładanie i wyjmowanie urządzeń.
Szyny prowadzące
Szybka i łatwa instalacja w szafach o kwadratowych, okrągłych i gwintowanych otworach.

Cechy marketingowe

Pełnowymiarowa klawiatura
Pełnowymiarowa klawiatura 104 klawiszowa i zintegtowana klawiatura numeryczna zapewnia solidność i wysoką jakość pracy
Niskie zużycie mocy
Wyświetlacze z aktywną matrycą TFT zużywają mniej niż połowę energii w porównaniu z monitorami CRT
Integrated Trackball
Integralny manipulator kulowy eliminuje potrzebę podłączania osobnej, zewnętrznej myszy
Zajmuje 1U miejsca w szafie przemysłowej
Zajmuje tylko 1U miejsca w szafie przemysłowej w porównaniu z 10U lub 13U wymaganymi przez tradycyjne monitory CRT
Niskie wymagania dotyczące chłodzenia
Wyświetlacze z aktywną matrycą TFT emitują mniej ciepła w porównaniu z monitorami CRT

Dystrybucja produktów

Andora, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Afganistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Bangladesz, Belgia, Burkina Faso, Bułgaria, Bahrajn, Burundi, Benin, Brunei, Bhutan, Botswana, Białoruś, Kanada, The Democratic Republic Of Congo, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Szwajcaria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Cook Islands, Kamerun, Serbia and Montenegro, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dżibuti, Dania, Algeria, Estonia, Egipt, Sahara Zachodnia, Erytrea, Hiszpania, Etiopia, Finlandia, Fidżi, Francja, Gabon, Wielka Brytania, Gruzja, Ghana, Gibraltar, Gambia, Gwinea, Gwinea Równikowa, Grecja, Chorwacja, Węgry, Indonezja, Irlandia, Izrael, Indie, Irak, Iran, Islandia, Włochy, Jordan, Japonia, Kenia, Kambodża, Korea Południowa, Kuwejt, Cayman Islands, Kazachstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesoto, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauretania, Malta, Malawi, Malezja, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Holandia, Norwegia, Nepal, Nowa Zelandia, Oman, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Pakistan, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Rwanda, Arabia Saudyjska, Sudan, Szwecja, Singapur, Słowenia, Słowacja, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Czad, Togo, Tajlandia, Tadżykistan, Turkmenistan, Tunezja, Wschodni Timor, Turcja, Tajwan, Tanzania, Ukraina, Uganda, Stany Zjednoczone Ameryki, Uzbekistan, Wietnam, XF, Jemen, Republika Południowej Afryki, Zambia, Zimbabwe

Opcje

Usługi

Powrót do początku