Udostępnij:

17-calowa konsola LCD do szaf, ze zintegrowanym 16-portowym analogowym przełącznikiem KVM

AP5816

Description: Konsola z monitorem LCD i zintegrowanym przełącznikiem KVM, przeznaczona do montażu w szafie. Łączy w sobie funkcje konsoli z monitorem LCD i analogowego przełącznika KVM, ale zajmuje mniejszą wysokość w szafie, wymaga mniejszej liczby kabli i oferuje funkcje dwóch produktów w jednym. Klawiatura ma układ angielski (USA).

Zawiera : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB KVM cable

W magazynie
2 238,50 €
Cena zawiera VAT

AP5816 Features

17-calowa konsola LCD do szaf, ze zintegrowanym 16-portowym analogowym przełącznikiem KVM

Konsola z monitorem LCD i zintegrowanym przełącznikiem KVM, przeznaczona do montażu w szafie. Łączy w sobie funkcje konsoli z monitorem LCD i analogowego przełącznika KVM, ale zajmuje mniejszą wysokość w szafie, wymaga mniejszej liczby kabli i oferuje funkcje dwóch produktów w jednym. Klawiatura ma układ angielski (USA).

Zawiera : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB KVM cable

  • Zarządzanie przez osobny kanał danych
    Rozwiązywanie i diagnostyka problemów z serwerami nie za pośrednictwem działającego systemu operacyjnego, lecz przez dostęp na poziomie procedur POST i BIOS.
  • Architektura z możliwością rozbudowy
    Możliwość kaskadowego łączenia przełączników KVM w celu wdrożenia systemu modułowego obsługującego wiele platform, co zapewnia większą elastyczność i łatwiejszą rozbudowę w przyszłości.

Konsole z wyświetlaczami LCD do montażu w szafie Cechy i korzyści

  • Zaczepy szybkozwalniające
    Łatwe wkładanie i wyjmowanie urządzeń.
  • Możliwość wyświetlania na ekranie
    Przyciski kontrolne dla użytkownika na wyświetlaczu LCD pozwalają na dopasowanie wyglądu. Przyciski kontrolne to: autodopasowanie, wyjście, włącz/wyłącz, jasność, menu i wskaźnik zasilania.
  • Wysięgnik to kabla
    Zapobieganie zakłócaniu pracy sąsiednich urządzeń przez uporządkowanie wiązek kabli.
  • Szyny prowadzące
    Szybka i łatwa instalacja w szafach o kwadratowych, okrągłych i gwintowanych otworach.
  • Zajmuje 1U miejsca w szafie przemysłowej
    Zajmuje tylko 1U miejsca w szafie przemysłowej w porównaniu z 10U lub 13U wymaganymi przez tradycyjne monitory CRT
  • Pełnowymiarowa klawiatura
    Pełnowymiarowa klawiatura 104 klawiszowa i zintegtowana klawiatura numeryczna zapewnia solidność i wysoką jakość pracy
  • Niskie zużycie mocy
    Wyświetlacze z aktywną matrycą TFT zużywają mniej niż połowę energii w porównaniu z monitorami CRT
  • Integrated Trackball
    Integralny manipulator kulowy eliminuje potrzebę podłączania osobnej, zewnętrznej myszy
  • Niskie wymagania dotyczące chłodzenia
    Wyświetlacze z aktywną matrycą TFT emitują mniej ciepła w porównaniu z monitorami CRT
  • Low Cooling Requirements
    Wyświetlacze z aktywną matrycą TFT emitują mniej ciepła w porównaniu z monitorami CRT
  • Niskie zużycie mocy
    Wyświetlacze z aktywną matrycą TFT zużywają mniej niż połowę energii w porównaniu z monitorami CRT
  • Zajmuje 1U miejsca w szafie przemysłowej
    Oszczędność cennego miejsca w szafach w centrum danych.
  • Wspiera systemy wielo-platformowe
    Zgodność z systemami Windows, Sun, Unix i Linux.
  • Końcówki PS/2
    Klawiatura i manipulator kulowy połączone są z serwerem lub przełącznikiem poprzez standardowe złącze PS/2
  • Standardowe złącze VGA
    Monitor LCD łączy się z serwerem lub przełącznikiem KVM za pośrednictwem złącza VGA
  • Integralne urządzenie typu Touchpad
    Integralny manipulator kulowy eliminuje potrzebę podłączania osobnej, zewnętrznej myszy
  • Czujnik nachylenia charakterystyki mocy
    Oszczędność energii dzięki automatycznemu odcinaniu zasilania urządzeń po ich wyłączeniu.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botswana , Białoruś , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Kamerun , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwinea Równikowa , Grecja , Chorwacja , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jordan , Japonia , Kenia , Kambodża , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauretania , Malta , Malawi , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portugalia , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Uzbekistan , Wietnam , XF , Jemen , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    120V , 240V
  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz
  • Typ gniazda wejściowego
    IEC-320 C14
  • Długość przewodu zasilania
    1.8metry
  • Ilość kabli zasilających
    1

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    43mm , 4.3cm
  • Maksymalna szerokość
    483mm , 48.3cm
  • Maksymalna głębokość
    711mm , 71.1cm
  • Wysokość w szafie
    1U
  • Ciężar netto
    14.0kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    20.14kg
  • Wysokość transportowa
    130mm , 13.0cm
  • Szerokość transportowa
    665mm , 66.5cm
  • Głębokość transportowa
    830mm , 83.0cm
  • Kolor
    Black
  • Maksymalna głębokość montażu
    1050.0mm , 104.98cm
  • Minimalna głębokość montażu
    26.77cale

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    Lista cUL, Znak C, CE, EN 60950, FCC Part 15 klasa A, IEC 60950, Industry Canada, KCC, Lista UL, VDE
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • Zgodność z innymi przepisami środowiskowymi
    Chińska dyrektywa RoHS
  • Proposition 65 Warning
    Dostępne na karcie Dokumentacja

ts_Supported_Hardware

  • Kolory wyświetlacza
    16.0
  • Wielkość wyświetlacza
    337,9 (w poziomie) X 270,3 (w pionie)mm
  • Rozmiar panelu
    431.8Przekątna (cale)
  • Typ manipulatora kulkowego (trackball)
    PS/2 Touchpad, USB mouse
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

375KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

Quick start installation procedure for installing the KVM Rack LCD
PDF

Rozmiar

561KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Installation and operation
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

2537KB

Zaktualizowano:

2018-06-08

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
Projekt/Konfiguracja
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

66KB

Zaktualizowano:

2018-06-05

Guide for determining the correct cabling solution for use with a Rack LCD Console with Integrated KVM Switch
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

1041KB

Zaktualizowano:

2018-08-14

EAC for Russian Customs Union - AP5808_AP5816
PDF

Rozmiar

468KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

VDE License
PDF

Rozmiar

261KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Regulatory Compliance
PDF

Rozmiar

42KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

Underwriters Laboratories approval
PDF

Rozmiar

91KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

EU Declaration of Conformity
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Kategoria

Podkategoria


Pakiet serwisowy: wydłużenie o 1 rok gwarancji na akcesoria

Skorzystaj z możliwości wydłużenia gwarancji fabrycznej — dla poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed skutkami awarii.

WBEXTWAR1YR-AC-04
184,49 €
Kabel APC KVM USB — 25 stóp (7,6 m)

Przełączniki do serwerów skonstruowane tak, aby zwiększać dostępność i zarządzalność systemu

AP5261
120,99 €
Kabel APC KVM SUN VGA — 25 stóp (7,6 m)

Przełączniki do serwerów skonstruowane tak, aby zwiększać dostępność i zarządzalność systemu

Kabel APC KVM PS/2 — 6 stóp (1,8 m)

Przełączniki do serwerów skonstruowane tak, aby zwiększać dostępność i zarządzalność systemu

AP5250
60,49 €
Kabel APC KVM PS/2 — 3 stóp (0,9 m)

Przełączniki do serwerów skonstruowane tak, aby zwiększać dostępność i zarządzalność systemu

Zintegrowany kabel USB APC do ekranu LCD/KVM — 1,8 m

Przełączniki do serwerów skonstruowane tak, aby zwiększać dostępność i zarządzalność systemu

AP5821
72,59 €
Kabel APC KVM SUN 13W3 — 6 stóp (1,8 m)

Przełączniki do serwerów skonstruowane tak, aby zwiększać dostępność i zarządzalność systemu

Kabel APC KVM PS/2 — 12 stóp (3,6 m)

Przełączniki do serwerów skonstruowane tak, aby zwiększać dostępność i zarządzalność systemu

AP5254
84,69 €
Kabel APC KVM do łączenia kaskadowego — 6 stóp (1,8 m)

Przełączniki do serwerów skonstruowane tak, aby zwiększać dostępność i zarządzalność systemu

AP5263
84,69 €
Zintegrowany kabel USB APC do ekranu LCD/KVM — 3 m

Przełączniki do serwerów skonstruowane tak, aby zwiększać dostępność i zarządzalność systemu

AP5822
96,79 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.