Usługi na żądanie

Usługi mogą być świadczone na każdym etapie cyklu eksploatacji zasilaczy UPS i systemów chłodzenia, niezależnie od statusu umowy serwisowej. Usługi na żądanie obejmują między innymi wymiany akumulatorów, części oraz reaktywne prace rozliczane na podstawie czasu i zużycia materiałów.

Usługi na żądanie pomagają uniknąć potencjalnych problemów oraz ograniczyć lub wyeliminować kosztowne przestoje. Sprzyjają niezawodności urządzeń i sprawiają, że działa on zgodnie ze specyfikacją.

Więcej informacji
Udogodnienia
Opcje modernizacji w trybie całodobowym (7x24) Jak większość przedsiębiorstw, chcesz by Twój system był sprawny i dostępny w czasie najwyższej aktywności roboczej. Aby nie zakłócać trybu pracy, APC oferuje opcję usług serwisowych dostępnych poza godzinami pracy. Zastanowimy się wraz z Tobą w jakich godzinach serwisowanie Twojego systemu będzie miało najmniejszy wpływ na produkcyjność, oszczędzając czas i pieniądze.
Darmowe uaktualnienia oprogramowania sprzętowego Częścią utrzymania Twojego systemu jest zapewnienie działania na najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego. Z APC nie ponosisz dodatkowych kosztów. Wszystkie umowy na utrzymanie prewencyjne obejmują bezpłatne uaktualnienia oprogramowania.
Raport podsumowujący usługę Udostępnia szczegółowy raport z wykonanych prac, w tym rekomendacje czynności serwisowych, które umożliwią osiągnięcie optymalnej wydajności.
Wliczone koszty pracy i podróży W większości umów serwisowych uwzględnione są koszty przejazdów i robocizny. Informacje o konkretnej usłudze zawiera opis prac.
Czyszczenie systemu Oczyszczanie systemu z pyłu i innych zanieczyszczeń zbierających się podczas normalnej pracy, przedłuży długość życia sprzętu.
Doświadczony certyfikowany inżynier serwisu Nasi specjaliści zostali dokładnie przeszkoleni i przetestowani odnośnie ogólnie akceptowanych zasad bezpieczeństwa i reguł elektrycznych, są również doskonale obeznani z oferowanymi przez APC produktami, gwarantują tym samym naszym klientom najwyższy poziom dostępności serwisu.
Weryfikacja funkcjonalna Podczas każdej wizyty w zakresie utrzymania prewencyjnego, nasi certyfikowani specjaliści przeprowadzą testy weryfikujące funkcjonowanie systemu we wszystkich trybach operacyjnych, zapobiegając problemom przed ich pojawieniem się.
Badanie środowiska Aby upewnić się, że Twój system znajduje się w środowisku odpowiednim dla optymalnego działania, sprawdzimy miejsca pod względem warunków zagrażających systemowi, jak np. wysoka temperatura lub wilgotność.