NetBotz 750

Zaawansowane zabezpieczenia i monitorowanie warunków w otoczeniu: od małych pomieszczeń sieciowych po centra danych

The NetBotz 750 offers an active monitoring solution designed to protect against environmental threats and unauthorized access risks that can cause downtime to IT infrastructure, in both Edge Compute and Data Center environments. With its integrated suite of sensors, access control pods, and the newly introduced HD Camera Pod 165, the NetBotz 750 safeguards environments with surveillance and flexible alerting based on user-definable thresholds. Compute is quickly moving closer to where it is used at the Edge, increasing the risks of water damage, high temperature & humidity, fire or other conditions bringing down business-critical applications. Intentional or malicious access events not only threaten compute availability, but also leave enterprises vulnerable to costly compliance violations. The NetBotz 750 provides integrated sensing, surveillance, and badged rack-access control to help mitigate these risks through a wide array of compatible sensors, camera clip capture and storage, and configurable alarming.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt NetBotz Rack Monitor 750 Numer katalogowy NBRK0750 Cena 2 329,25 €
Cechy
Konstrukcja gotowa do zapewnienia zgodności Zestawy uchwytów zapewniających dostęp do płyty bazowej, umożliwiając stworzenie ścieżki audytowej osób uzyskujących dostęp do obudów, tak aby firma mogła w łatwy sposób spełnić wymogi w zakresie bezpieczeństwa danych.
Monitoring Wykrywa i rejestruje ruch, umożliwiając skojarzenie zapisu obrazu z alarmem dotyczącym dostępu lub warunków środowiska, a tym samym przyspieszając analizę przyczyn problemów i zdarzeń.
Kontrola dostępu fizycznego Dostęp do urządzeń wyłącznie dla osób upoważnionych, uwierzytelnianych za pomocą kart zbliżeniowych.
Bezpośrednia obsługa czujników bezprzewodowych Z jednego urządzenia NetBotz można zarządzać maksymalnie 47 bezprzewodowymi czujnikami temperatury i temperatury/wilgotności NetBotz