NetBotz 300

Ekonomiczne zabezpieczenia i monitorowanie warunków w otoczeniu: od małych pomieszczeń sieciowych po centra danych

NetBotz 300 oferuje znakomitą relację wartości do ceny jako system monitorowania bezpieczeństwa i warunków otoczenia za pośrednictwem sieci. Wbudowana kamera umożliwia nadzór i monitoring wideo w celu rejestrowania działań ludzi. Możliwe jest monitorowanie temperatury, wilgotności, styków drzwiowych, styków bezprądowych, wycieków miejscowych, wibracji i obecności dymu. Dodatkowe możliwości, takie jak integracja z InfraStruXure Central, Power over Ethernet i alarmy definiowane przez użytkownika czynią z urządzenia NetBotz 300 idealne rozwiązanie do ochrony zasobów IT przed zagrożeniami wynikającymi z czynników środowiskowych i działań ludzi. Urządzenie NetBotz 300 może być używane we wszelkich instalacjach, od małych pomieszczeń sieciowych po centra danych, ale najczęściej instalowane jest w pomieszczeniach sieciowych i serwerowniach. NetBotz to rozwiązanie do aktywnego monitoringu, którego zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami fizycznymi, stwarzanymi przez środowisko i ludzi, które mogłyby zakłócić lub uniemożliwić pracę infrastruktury IT. Jest to skalowalny pakiet urządzeń, czujników, mechanizmów kontroli dostępu i kamer pracujących w sieci. Chroni środowiska o różnej wielkości od małych pomieszczeń sieciowych po centra danych. Modularna konstrukcja umożliwia stosowanie wspólnych czujników z różnymi modelami urządzeń NetBotz. Możliwe jest wysyłanie — w różnych formatach — alertów zdefiniowanych przez użytkownika, a cały mechanizm daje się łatwo zintegrować z obowiązującymi zasadami eskalacji zdarzeń. Do zarządzania wieloma urządzeniami NetBotz służy system InfraStruXure® Central. Licencje na monitoring InfraStruXure Central umożliwiają szybkie wyszukiwanie i pobieranie materiału wideo oraz oznaczanie istotnych klipów wideo.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Monitor pomieszczeń NetBotz 355 (bez układu wprow. zasilania do sieci PoE) Numer katalogowy NBWL0355A Cena 1 512,50 €
Produkt Monitor pomieszczeń NetBotz 355 (z układem wprow. zasilania do sieci PoE 120/240 V) Numer katalogowy NBWL0356A Cena 1 573,00 €
Sprawność
Regulowana wartość progowa Dostosowywanie definicji wartości progowych (wiele wartości progowych dla każdego czujnika, planowanie, poziomy ważności) do określonych wymagań.
Dostosowywane reguły eskalacji Alarmami można zarządzać zgodnie z regułami eskalacji; można je także odbierać w różnych formatach.
Całkowity koszt eksploatacji
Dostęp przez przeglądarkę Przejrzyj interfejs użytkownika przez przeglądarkę. Możliwość szybkiego dostępu z dowolnego miejsca w sieci
Zapis wideo wyzwalany zdarzeniami Funkcje zapisu wideo uruchamiane przez czujniki ruchu lub alarmy pozwalają oszczędzać miejsce na dysku i zmniejszać obciążenie sieci w przypadku przesyłania danych za pośrednictwem sieci WAN.
Dostępność
Powiadomienie o błędzie Powiadamianie o zdarzeniach w czasie rzeczywistym minimalizuje czas reakcji na krytyczne sytuacje w infrastrukturze. Umożliwia administratorom IT skrócenie średniego czasu naprawy, poprawę efektywności i ograniczenie do minimum czasu przestojów.
Monitoring Wykrywa i rejestruje ruch, umożliwiając skojarzenie zapisu obrazu z alarmem dotyczącym dostępu lub warunków środowiska, a tym samym przyspieszając analizę przyczyn problemów i zdarzeń.
Monitorowanie środowiska Zapobieganie awariom urządzeń wynikających z szerokiej gamy zagrożeń środowiskowych.
Monitorowanie dostępu Wykrywanie nieautoryzowanego dostępu za pomocą przełączników w drzwiach.
Ochrona
Zabezpieczenie hasłem Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.
Zarządzanie
Widok alarmów Łatwe przeglądanie i zestawianie alarmów. Możliwość wzbogacania alarmów o kontekst poprzez dołączanie sekwencji wideo, wykresów i planów.
Integracja z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert Skalowalna platforma zarządzania i monitorowania zapewniająca monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach.
Aplikacja kliencka Advanced View Zaawansowany interfejs urządzenia umożliwia przeglądanie historii alarmów, wykresów i konfiguracji.
Zgodność z systemem zarządzania przedsiębiorstwem Możliwość zarządzania urządzeniami firmy APC z poziomu pojedynczego systemu przez przekazywanie pułapek (zdarzeń) SNMP do preferowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.