NetShelter Wall-mount Enclosures

Nowa linia produktów

Globally available wall mount server rack and network rack ideal for storage of industry standard hardware including network solutions such as network switches and patch panels required for Edge computing. All racks are compatible with a wide range of Schneider Electric Smart UPS, PDU and with NetBotz.

The NetShelter WX wallmount server rack and network rack solutions provide the functionality required in Edge computing including remote access, video surveillance, environmental management with optional fluid and smoke detector. A complete solution can be configured for your edge computing applications in the Schneider Electric Local Edge Configurator. Schneider Electric’s turn key solutions allow the server rack or network rack to be deployed in remote locations with confidence and peace of mind.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena Porównaj
Produkt NetShelter WX 13U z pionową szyną montażową z otworami gwintowanymi, przednie drzwi szklane, czarne Numer katalogowy AR100 Cena 700,59 €
Produkt NetShelter WX 13U z pionową szyną montażową z otworami gwintowanymi, przednie drzwi wentylowane, czarne Numer katalogowy AR100HD Cena 700,59 €
Produkt NetShelter WX 6U Wall Mount Cabinet Numer katalogowy AR106 Cena 205,69 €
Jak kupić
Nowość
Produkt APC NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep
Numer katalogowy AR106SH4 Cena 254,09 €
Nowość
Produkt APC NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep
Numer katalogowy AR106SH6 Cena 326,69 €
Nowość
Produkt NetShelter WX 6U Low-Profile Wall Mount Enclosure 230V Fans
Numer katalogowy AR106VI Cena 869,99 €
Jak kupić
Produkt NetShelter WX 9U Wall Mount Cabinet Numer katalogowy AR109 Cena 266,19 €
Nowość
Produkt APC NetShelter WX 9U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep
Numer katalogowy AR109SH4 Cena 338,79 €
Nowość
Produkt APC NetShelter WX 9U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep
Numer katalogowy AR109SH6 Cena 423,49 €
Produkt NetShelter WX 12U Wall Mount Cabinet Numer katalogowy AR112 Cena 362,99 €
Nowość
Produkt APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep
Numer katalogowy AR112SH4 Cena 435,59 €
Nowość
Produkt APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep
Numer katalogowy AR112SH6 Cena 459,79 €
Cechy
Dostawa w stanie gotowym do pracy Możliwość szybkiego wdrożenia.
Gwarantowana możliwość montażu w dowolnej 19-calowej szafie EIA-310 dowolnego dostawcy Sposób montażu niezależny od dostawcy, z gwarantowaną kompatybilnością ze wszystkimi elementami zgodnymi ze standardem 19-calowych szaf EIA-310. Gwarancja zwrotu pieniędzy „Fits Like a Glove” daje pewność, że wszystkie urządzenia zgodne ze standardem EIA-310-E będą fizycznie pasowały do obudowy NetShelter.
Wentylowane Równomierne dostarczanie chłodnego powietrza do zainstalowanych urządzeń IT.
Drzwi odwracalne Wallbox door can be reversed to suit the space its installed.
Wallbox cable and accessory integration The bottom and roof of the Wallbox has easy to remove knock outs. This knocks can be used for cable exits or to install a 1U accessory such as a fan or patch panel.