Miniaturowe centra przetwarzania danych

Kompletna infrastruktura IT w autonomicznej, zabezpieczonej obudowie, która zapewnia ochronę niezbędną w newralgicznych zastosowaniach biznesowych. Obejmuje: dystrybucję zasilania, zasilacz UPS i układ monitorowania warunków otoczenia.

Micro Data Center (DC) Xpress to sposób na szybsze, łatwiejsze i bardziej ekonomiczne budowanie oraz wdrażanie miniaturowych centrów przetwarzania danych na brzegu sieci. Rozwiązanie to umożliwia wstępną instalację sprzętu IT przez klienta, partnera lub integratora jeszcze przed przetransportowaniem całej konstrukcji w miejsce docelowe. Obejmuje kompletną infrastrukturę fizyczną centrum przetwarzania danych oraz oprogramowanie zarządzające w jednej, autonomicznej i dobrze zabezpieczonej obudowie. Idealnie nadaje się do zastosowań brzegowych i związanych z Internetem rzeczy (IoT), w których zasadnicze znaczenie ma szybkość wdrożenia, niezawodność i bezpieczeństwo. Miniaturowe centra Micro DCs Xpress uzyskały również certyfikaty czołowych dostawców konwergentnych i hiperkonwergentnych rozwiązań IT.

Więcej informacji
Bezpieczeństwo
Obudowa do eksploatacji w trudnych warunkach zewnętrznych Prefabrykowane moduły znajdują zastosowanie w takich branżach, jak górnictwo, przemysł petrochemiczny, przemysł wytwórczy, siły zbrojne, a także w regionach o gorącym i wilgotnym klimacie.
Udogodnienia
Prosta i szybka instalacja Prefabrykowane moduły do centrów danych dostarczane są w miejsce instalacji w postaci gotowej do uruchomienia, co istotnie ogranicza czas i koszty wdrożenia.
Fabrycznie skonfigurowane i zmontowane Prefabrykowane moduły są projektowane i wykonywane ściśle zgodnie ze specyfikacją w kontrolowanym środowisku fabrycznym. Steruje nimi oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą (DCIM), dzięki czemu całe centrum danych może działać bardziej niezawodnie i przewidywalnie.