Szafy przemysłowe i obudowy

Otwarte i zamknięte szafy serwerowe i szafy sieciowe dla różnorodnych środowisk, w tym centrów danych, serwerowni, szaf sieciowych, biur, zastosowań przemysłowych i specjalistycznych.



 
APC NetShelter to wielofunkcyjne obudowy IT skonstruowane z uwzględnieniem opinii i uwag klientów z całego świata. Obudowy te zostały zaprojektowane z myślą o aktualnych trendach na rynku IT oraz o szerokim spektrum zastosowań — od serwerów o wysokiej gęstości, poprzez sieci, aż po audiowizualne systemy nadawcze. Obudowy NetShelter stanowią niezawodne środowisko montażu urządzeń o newralgicznym znaczeniu, zapewniające zoptymalizowane warunki chłodzenia, dystrybucji zasilania, prowadzenia okablowania i monitorowania środowiska.
Więcej informacji
NetShelter SV to obudowa na sprzęt IT oferująca wszystkie zalety typowe dla produktów Schneider Electric oraz zestaw podstawowych cech i funkcji składających się na szczególnie ekonomiczne rozwiązanie. W konstrukcji obudowy NetShelter SV zachowano duży nacisk na optymalizację chłodzenia, dystrybucji zasilania, prowadzenia kabli i monitorowania warunków otoczenia. W efekcie stanowi ona niezawodne środowisko działania wszelkich ważnych urządzeń przeznaczonych do montażu w standardowych szafach przemysłowych. Natomiast liczne elementy opcjonalne, takie jak panele boczne, kółka samonastawne i tylny kanał kablowy, oferowane są osobno, dzięki czemu możliwe było obniżenie kosztu podstawowej obudowy.
Więcej informacji
NetShelter CX ultraprzenośne, bezpieczne, ekonomiczne i natychmiast gotowe do użytku rozwiązanie stworzone z myślą o biurach oddziałowych, małych biurach i wszelkich innych pomieszczeniach nietechnicznych, w których ze względu na brak czasu, miejsca lub pieniędzy nie można zbudować wydzielonej strefy dla sprzętu IT. Wystarczy wtoczyć obudowę do biura, umieścić w niej urządzenia, podłączyć i zamknąć drzwiczki. Dźwiękoszczelna „kompaktowa serwerownia” NetShelter CX pozwala na błyskawiczne zainstalowanie sprzętu i podjęcie działalności.

Oto niektóre z korzyści, jakie płyną z tego rozwiązania:

- Ograniczenie nakładów kapitałowych dzięki uniknięciu prac budowlanych i instalacyjnych.
- Ekonomiczne wykorzystanie pomieszczeń.
- Maksymalna elastyczność — przenośna infrastruktura IT.
- Standaryzacja infrastruktury w biurach oddziałowych i placówkach zamiejscowych.
- Wyciszenie urządzeń działających w cichej obudowie.

Rodzina NetShelter CX została wzbogacona o nowe rozwiązanie do instalacji serwerów typu wieża w małych i domowych biurach oraz innych pomieszczeniach nietechnicznych — obudowę Netshelter CX Mini. Aby dowiedzieć się więcej o tej niezwykle ekonomicznej i konfigurowalnej obudowie dźwiękoszczelnej, kliknij poniżej łącze „Netshelter CX Mini”.

Więcej informacji
Specjalistyczne obudowy zapewniające niezawodne działanie sprzętu IT instalowanego w szafach w nietypowych środowiskach. Obudowy do montażu naściennego są zaprojektowane z myślą o małych koncentratorach i instalacjach LAN w pomieszczeniach z okablowaniem oraz serwerowniach o ograniczonej powierzchni podłogi. Obudowy antysejsmiczne mogą być instalowane w 4. strefie sejsmicznej, w której wymagane jest bezpieczeństwo i odporność mechaniczna zgodna z normą NEBS.
Więcej informacji
Stelaże otwarte z 4 słupkami to proste, tanie rozwiązanie umożliwiające montaż urządzeń IT przystosowanych do instalacji w szafach przemysłowych. Świetnie nadają się do instalacji serwerów, urządzeń sieciowych i sprzętu telekomunikacyjnego wszędzie tam, gdzie nie jest wymagane zabezpieczenie fizyczne na poziomie pojedynczych szaf. Stelaże otwarte zapewniają nieograniczony przepływ powietrza i szybki, łatwy dostęp do urządzeń. Z tyłu przewidziano możliwość pionowego zamontowania listew zasilających PDU do montażu w szafie. Dostępne są opcjonalne akcesoria do prowadzenia, porządkowania i zbierania dużych wiązek kabli. Dzięki wszystkim tym cechom otwarte stelaże Schneider Electric z 4 słupkami są najlepszą alternatywą na rynku. Klient może wybrać stelaż z otworami kwadratowymi do instalacji serwerów (wiele oferowanych obecnie serwerów wymaga właśnie takich otworów), urządzeń sieciowych i telekomunikacyjnych lub stelaż z otworami gwintowanymi do instalacji urządzeń sieciowych i telekomunikacyjnych.
Więcej informacji
Micro Data Center (DC) Xpress to sposób na szybsze, łatwiejsze i bardziej ekonomiczne budowanie oraz wdrażanie miniaturowych centrów przetwarzania danych na brzegu sieci. Rozwiązanie to umożliwia wstępną instalację sprzętu IT przez klienta, partnera lub integratora jeszcze przed przetransportowaniem całej konstrukcji w miejsce docelowe. Obejmuje kompletną infrastrukturę fizyczną centrum przetwarzania danych oraz oprogramowanie zarządzające w jednej, autonomicznej i dobrze zabezpieczonej obudowie. Idealnie nadaje się do zastosowań brzegowych i związanych z Internetem rzeczy (IoT), w których zasadnicze znaczenie ma szybkość wdrożenia, niezawodność i bezpieczeństwo. Miniaturowe centra Micro DCs Xpress uzyskały również certyfikaty czołowych dostawców konwergentnych i hiperkonwergentnych rozwiązań IT.
Więcej informacji