Konsole z wyświetlaczami LCD do montażu w szafie

Klawiatura do montażu w szafie rack, mysz, konsola LCD (1U)

Konsole APC z ekranem LCD do montażu w szafie rack składają się z klawiatury, myszy, 17- / 19-calowego ekranu LCD i opcjonalnie zintegrowanego analogowego przełącznika KVM z 8 / 16 portami (tylko dla modelu 17-calowego) — a wszystkie te elementy zajmują w szafie wysokość jedynie 1 U. Kompaktowa konstrukcja umożliwia zamontowanie przełącznika KVM z tyłu konsoli LCD do montażu w szafie lub zupełnie eliminuje konieczność stosowania odrębnego przełącznika (w przypadku konsoli ze zintegrowanym analogowym 8/16-portowym przełącznikiem KVM). Konsola jest łatwa do zainstalowania i nie wymaga pracochłonnego serwisowania, przez co charakteryzuje się niskimi całkowitymi kosztami posiadania. Ultracienki ekran LCD, powierzchnia dotykowa i łatwy w instalacji zestaw do montażu w szafie dla jednego użytkownika to dodatkowe elementy tego znakomitego rozwiązania do zarządzania serwerami. Konsole z ekranami LCD do montażu w szafie mogą być używane w różnych środowiskach IT — od pomieszczeń komputerowych po duże centra danych.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena Porównaj
Produkt 17-calowa konsola LCD do szaf APC Numer katalogowy AP5717 Cena 1 421,75 €
Produkt 17-calowa konsola LCD do szaf APC — wer. francuska Numer katalogowy AP5717F Cena 1 300,75 €
Produkt 17-calowa konsola LCD do szaf APC — wer. niemiecka Numer katalogowy AP5717G Cena 1 331,00 €
Produkt 17-calowa konsola LCD do szaf APC — wer. rosyjska Numer katalogowy AP5717R Cena 1 300,75 €
Produkt 17-calowa konsola LCD do szaf APC — Wielka Brytania Numer katalogowy AP5717UK Cena 1 300,75 €
Produkt 19-calowa konsola LCD do szaf APC Numer katalogowy AP5719 Cena 1 633,50 €
Produkt 17-calowa konsola LCD do szaf, ze zintegrowanym 8-portowym analogowym przełącznikiem KVM Numer katalogowy AP5808 Cena 2 450,25 €
Produkt 17-calowa konsola LCD do szaf, ze zintegrowanym 16-portowym analogowym przełącznikiem KVM Numer katalogowy AP5816 Cena 2 359,50 €
Jak kupić
Sprawność
Szyny prowadzące Szybka i łatwa instalacja w szafach o kwadratowych, okrągłych i gwintowanych otworach.
Wysięgnik to kabla Zapobieganie zakłócaniu pracy sąsiednich urządzeń przez uporządkowanie wiązek kabli.
Możliwość wyświetlania na ekranie Przyciski kontrolne dla użytkownika na wyświetlaczu LCD pozwalają na dopasowanie wyglądu. Przyciski kontrolne to: autodopasowanie, wyjście, włącz/wyłącz, jasność, menu i wskaźnik zasilania.
Zaczepy szybkozwalniające Łatwe wkładanie i wyjmowanie urządzeń.
Całkowity koszt eksploatacji
Końcówki PS/2 Klawiatura i manipulator kulowy połączone są z serwerem lub przełącznikiem poprzez standardowe złącze PS/2
Low Cooling Requirements Wyświetlacze z aktywną matrycą TFT emitują mniej ciepła w porównaniu z monitorami CRT
Standardowe złącze VGA Monitor LCD łączy się z serwerem lub przełącznikiem KVM za pośrednictwem złącza VGA
Czujnik nachylenia charakterystyki mocy Oszczędność energii dzięki automatycznemu odcinaniu zasilania urządzeń po ich wyłączeniu.
Niskie zużycie mocy Wyświetlacze z aktywną matrycą TFT zużywają mniej niż połowę energii w porównaniu z monitorami CRT
Integralne urządzenie typu Touchpad Integralny manipulator kulowy eliminuje potrzebę podłączania osobnej, zewnętrznej myszy
Wspiera systemy wielo-platformowe Zgodność z systemami Windows, Sun, Unix i Linux.
Zajmuje 1U miejsca w szafie przemysłowej Oszczędność cennego miejsca w szafach w centrum danych.