Przełączniki sieci Ethernet

Uzupełnienie infrastruktury sieciowej o wysokiej wydajności technologię przełączania.

Przełączniki ethernetowe marki APC charakteryzują się łatwością adaptacji jako produkty wstępnie zintegrowane z architekturą InfraStruXure. Przyczyniają się do obniżenia całkowitych kosztów posiadania, umożliwiając szybką i ekonomiczną transmisję danych. Przełączniki ethernetowe APC o wysokości 1U do montażu w szafie są odpowiedzią na oczekiwania administratorów i pomagają w unikaniu przeciążeń sieci danych. Można je stosować wszędzie tam, gdzie zainstalowane są urządzenia sieciowe, m.in. w pomieszczeniach z okablowaniem, pomieszczeniach komputerowych i centrach przetwarzania danych o dowolnej wielkości.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt 24-portowy przełącznik Ethernet 10/100 APC Numer katalogowy AP9224110 Cena 338,79 €
Sprawność
Automatyczna konfiguracja MDI/MDIX Możliwość łatwego podłączania do urządzeń, bez potrzeby stosowania kabli krosowanych.
Sterowanie przepływem Możliwość sprawdzenia zdolności urządzenia odbiorczego do obsługi transmitowanych danych.
Automatyczna negocjacja Aby uzyskać optymalne połączenie, należy dostosować tryby szybkości.
Architektura typu „zapisz i przekaż dalej” W celu poprawy wydajności należy wyeliminować błędne pakiety w sieci.
Udogodnienia
Rack mount 1U do montażu w szafie. W komplecie z elementami montażowymi.
Ustawienia typu plug-and-play Szybkie i proste ustawienia
Dioda informują ca o stanie montowana w każdym porcie Dostarczanie bieżących informacji na temat stanu działania systemu.