Hala IT SmartShelter Data Hall

Duża, skalowalna, prefabrykowana infrastruktura IT złożona z wielu modułów SmartShelter w zoptymalizowanej konfiguracji odpowiadającej potrzebom dostawcy usług lub dużego przedsiębiorstwa.

SmartShelter Data Hall to skalowalna infrastruktura centrum danych przeznaczona dla dużych dostawców usług i przedsiębiorstw zainteresowanych budową centrum w etapach po 50–100 szaf i możliwością łatwej rozbudowy w przyszłości. Rozwiązanie składa się z fabrycznie wykonanych modułów IT zawierających po 14–15 szaf rack. Moduły te są zestawiane w miejscu instalacji, tworząc duże, funkcjonalne pomieszczenie IT. Cała operacja wymaga minimalnego nakładu prac instalacyjno-budowlanych. Prefabrykowane centrum danych można ulokować na zewnątrz lub w prostym niewykończonym budynku jako autonomiczny system wyposażony w zabezpieczenia fizyczne, nadmiarowe zasilanie i chłodzenie oraz narzędzia do zdalnego monitorowania i zarządzania za pomocą kompletnego pakietu oprogramowania DCIM. - Wstępnie zaprojektowany i w pełni zarządzany system oznacza mniejsze ryzyko - Stopniowa rozbudowa infrastruktury pozwala ograniczyć nakłady inwestycyjne - Powtarzalne i elastyczne projekty ułatwiają planowanie przyszłej rozbudowy SmartShelter Data Hall zawiera kompletną infrastrukturę fizyczną centrum danych, zmontowaną i przetestowaną w konfiguracji jedno- lub wielomodułowej, tworzącej w pełni funkcjonalną całość.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena Porównaj
Produkt Prefabrykowana hala IT 495 W 102 szafy, chłodzenie powietrzem z ekonomizerem, przewód szynowy 400 V/50 Hz Numer katalogowy PFMIEG495E2E102B-001 Cena --
Jak kupić
Produkt Prefabrykowana hala IT 500 W 98 szaf, chłodzenie obwodowe wodą lodową, przewód szynowy 400 V/50 Hz Numer katalogowy PFMIEG500C2E098B-001 Cena --
Jak kupić
Produkt Prefabrykowany projekt wzorcowy Tier III 500 kW 400 V / 50 Hz Numer katalogowy PFRDTIII500K400V Cena --
Jak kupić
Sprawność
Fabrycznie skonfigurowane i zmontowane Prefabrykowane moduły są projektowane i wykonywane ściśle zgodnie ze specyfikacją w kontrolowanym środowisku fabrycznym. Steruje nimi oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą (DCIM), dzięki czemu całe centrum danych może działać bardziej niezawodnie i przewidywalnie.
Prosta i szybka instalacja Prefabrykowane moduły do centrów danych dostarczane są w miejsce instalacji w postaci gotowej do uruchomienia, co istotnie ogranicza czas i koszty wdrożenia.
Oszczędności finansowe
Prosta i szybka instalacja Prefabrykowane moduły do centrów danych dostarczane są w miejsce instalacji w postaci gotowej do uruchomienia, co istotnie ogranicza czas i koszty wdrożenia.
Przewidywalne koszty i wyniki Fabrycznie skonfigurowana, zmontowana i przetestowana infrastruktura pozwala radykalnie przyspieszyć i uprościć realizację projektu. Zmniejsza ryzyko przekroczenia budżetu i eliminuje konieczność modyfikowania pierwotnego projektu już na etapie budowy. Dla klienta oznacza to przewidywalność kosztów i pewność co do uzyskania oczekiwanych wyników.