All-in-one module

Przestronne, prefabrykowane rozwiązanie dla infrastruktury IT. Moduły są zaprojektowane specjalnie do konkretnych zastosowań, zabezpieczone, wodoodporne i atestowane pod względem odporności przeciwpożarowej. Oferują maksymalny poziom funkcjonalności i zapewniają optymalne działanie.

All-In-One Modules and Containers offer a practical alternative for building a new or expanding existing IT space. Minimize construction costs and complexity by having your IT space built offsite, in a factory environment. Facilities such as hospitals, universities, and automated factories can benefit from an All-In-One solution by reclaiming valuable space for their core operation and locating the data center outside the building or even in a remote location. Each solution contains a complete data center infrastructure solution and integrated monitoring and managment system through EcoStruxure IT Expert software.

  • Decrease risk with a pre-engineered, fully managed system
  • Adjust plans for future expansions with repeatable and flexible designs
  • Financially justify data center expansion through preservation of valuable building space

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena Porównaj
Produkt Prefabrykowany moduł All in One IT 90 kW 400 V/50 Hz z dystrybucją modularną Numer katalogowy PFMIEC090D1E12B Cena --
Jak kupić
Produkt Prefabrykowany moduł IT 225 kW 400 V/50 Hz z dystrybucją szynową Numer katalogowy PFMIEG225C2E26B Cena --
Jak kupić
Produkt Prefabrykowany moduł IT 240 kW 400 V/50 Hz z dystrybucją szynową Numer katalogowy PFMIEG240C1E26B Cena --
Jak kupić
Produkt Prefabrykowany moduł IT 240 kW 400 V/50 Hz z chłodzeniem obwodowym i dystrybucją szynową Numer katalogowy PFMIEG240C2E26B Cena --
Jak kupić
Produkt Prefabrykowany moduł All in One IT 90 kW 400 V/50 Hz z dystrybucją szynową Numer katalogowy PFMIEJ090D1E12B Cena --
Jak kupić
Produkt Prefabrykowany projekt wzorcowy Tier II 90 kW 400 V/50 Hz Numer katalogowy PFRDTII90K400V Cena --
Jak kupić
Sprawność
Skalowalność i elastyczność Konstrukcja prefabrykowanych modułów sprzyja skalowalnej rozbudowie infrastruktury IT i umożliwia elastyczne modyfikowanie konstrukcji i wielkości infrastruktury na kolejnych etapach wdrożenia. Możliwe jest dzięki temu odroczenie nakładów kapitałowych i optymalizacja przepływów gotówkowych.
Prosta i szybka instalacja Prefabrykowane moduły do centrów danych dostarczane są w miejsce instalacji w postaci gotowej do uruchomienia, co istotnie ogranicza czas i koszty wdrożenia.
Fabrycznie skonfigurowane i zmontowane Prefabrykowane moduły są projektowane i wykonywane ściśle zgodnie ze specyfikacją w kontrolowanym środowisku fabrycznym. Steruje nimi oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą (DCIM), dzięki czemu całe centrum danych może działać bardziej niezawodnie i przewidywalnie.
Preinstalowane oprogramowanie Struxureware Data Center Expert Sprawdzone w branży oprogramowanie zarządzające DCIM oferuje monitorowanie w czasie rzeczywistym, raporty i wykresy definiowane przez użytkownika, powiadamianie o usterkach i eskalację informacji o newralgicznych zdarzeniach w infrastrukturze. Oprogramowanie jest preinstalowane, przez co istotnie mniejszy jest koszt jego konfiguracji i wdrożenia.