Przemysłowy UPS

Sprawdzona ochrona zasilania automatyki w niesprzyjających środowiskach.

Ciągłość sterowania procesami ma newralgiczne znaczenie w wielu różnych sektorach przemysłu: gospodarce wodno-ściekowej, przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym, chemicznym, półprzewodnikowym, motoryzacyjnym, w sektorze transportu, artykułów spożywczych i napojów, czy energii odnawialnej. Urządzenia użytkowane w takich środowiskach przemysłowych są często poddawane działaniu niekorzystnych czynników, takich jak szeroki zakres temperatur, wysoka wilgotność lub wysoka zawartość soli w powietrzu. APC oferuje szereg zasilaczy UPS do ochrony zasilania automatyki przemysłowej oraz odpowiednie akcesoria komunikacyjne do sterowania stykami bezprądowymi, komunikacji Modbus i komunikacji sieciowej. W razie zakłóceń w zasilaniu rozwiązania APC zapewniają niezawodną ochronę — zarówno wtedy, gdy istotne jest bezpieczne zatrzymanie procesu, jak i wtedy, gdy kluczowe znaczenie ma integralność danych.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Szacowany czas podtrzymania (godz.min) Cena
Produkt Zasilacz UPS APC do montażu na rozdzielnicach z szyną DIN, z akumulatorem do pracy w wysokich temperaturach 500 VA 230 V Numer katalogowy SUA500PDRI-H Szacowany czas podtrzymania (godz.min) 0:27 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Zasilacz UPS APC do montażu na rozdzielnicach z szyną DIN, z akumulatorem standardowym 500 VA 230 V Numer katalogowy SUA500PDRI-S Szacowany czas podtrzymania (godz.min) 0:27 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt APC Smart-UPS RT 5000 VA 230 V z SURT007, AP9610 i akumulatorami o dużej żywotności Numer katalogowy SURT5000XLIX438 Szacowany czas podtrzymania (godz.min) 3:23 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Łatwość serwisowania
Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
Wsparcie techniczne Doświadczeni konsultanci naszego działu wsparcia służą odpowiedziami na pytania. Klient może więc spać spokojnie, wiedząc, że w razie problemów pomoc jest w zasięgu ręki.
Akumulatory wymienialne przez użytkownika Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)
Zarządzanie
Gniazdo typu SmartSlot Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
Inteligentne zarządzanie akumulatorami Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
LED Indicators W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora.
Opcjonalne akcesorium we/wy ze stykami bezprądowymi Każde akcesorium we/wy ze stykami bezprądowymi zwiększa liczbę styków wejściowych o 2 i przekaźników wyjściowych o 1.
Dopasowanie
Akumulatory zewnętrzne typu plug-and-play Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie urządzeń podczas operacji wydłużania czasu pracy zasilacza UPS.
Elastyczna konstrukcja Urządzenie dostępne w różnych konfiguracjach przystosowanych do różnych środowisk eksploatacji
Różne metody montażu Możliwość standaryzacji w ramach jednego produktu do zastosowania w różnych środowiskach.
Dostępność
Szeroki zakres napięć na wejściu Rozwiązanie przystosowane do instalacji o niskiej jakości zasilania, wydłużające żywotność akumulatorów.
Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
Filtrowanie napięcia Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
Możliwość zimnego startu Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
Automatyczny test Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.