Smart-UPS

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

Zasilacze Smart-UPS™ cieszą się zaufaniem milionów specjalistów IT na całym świecie, chroniąc sprzęt i newralgiczne dane przed kosztownymi zakłóceniami w pracy. W sposób efektywny i niezawodny zapewniają stabilne zasilanie klasy sieciowej. Rodzina Smart-UPS obejmuje modele w różnych obudowach, należące do różnych klas (podstawowe, standardowe i o przedłużonym czasie podtrzymania), odpowiednie niemal do wszystkich zastosowań i dopasowane do różnych możliwości budżetowych. Modele standardowe to najpopularniejsze na świecie zasilacze UPS do serwerów, pamięci masowych i urządzeń sieciowych. Od wielu lat uznawane są za wzorzec niezawodności i łatwości zarządzania. Modele Smart-UPS klasy podstawowej to ekonomiczne zasilacze dla małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych ochroną małych urządzeń sieciowych, terminali kasowych (POS) i serwerów klasy podstawowej. Modele o przedłużonym czasie podtrzymania umożliwiają instalację zewnętrznych pakietów akumulatorowych zapewniających długie podtrzymanie zasilania newralgicznych serwerów, systemów bezpieczeństwa i systemów komunikacyjnych w trakcie nawet wielogodzinnych przerw w dostawie energii elektrycznej.

Więcej informacji


Produkty Cena Numer katalogowy Napięcie wejściowe Znamionowe napięcie wyjściowe Moc znamionowa VA Typ złącza wejściowego Typ złącza wyjściowego Liczba złączy wyjściowych
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V 229,89 € SC420I 230 V 230 V 420 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC 320 C13,
IEC Jumpers
1,
3,
2
APC Smart-UPS SC 450 VA 230 V - 1U do montażu w szafie/wieża 350,89 € SC450RMI1U 230 V 230 V 450 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS SC 620 VA 230 V 350,89 € SC620I 230 V 230 V 620 IEC-320-C14 inlet IEC 320 C13,
IEC 320 C13,
IEC Jumpers
1,
3,
2
APC Smart-UPS 750 VA, LCD, 230 V 435,59 € SMT750I 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
APC Smart-UPS X 750 VA do montażu w szafie/w obudowie typu wieża, LCD, 230 V z kartą sieciową 1 270,50 € SMX750INC 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS 750 VA, LCD, do szafy, 2U 230 V 640,09 € SMT750RMI2U 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS 750 VA LCD do montażu w szafie (RM), 2U, 230 V, z usługą SmartConnect 640,09 € SMT750RMI2UC 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS 750 VA USB, do montażu w szafie, 1U, 230 V 785,29 € SUA750RMI1U 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS X 750 VA do szafy/wieża, LCD, 230 V 700,59 € SMX750I 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS 750 VA LCD do montażu w szafie, 2U, 230 V z kartą sieciową 942,59 € SMT750RMI2UNC 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS 750 VA LCD 230V z usługą SmartConnect 435,59 € SMT750IC 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
APC Smart-UPS 1000 VA 230 V w obudowie typu wieża z 6-letnim pakietem gwarancyjnym 736,89 € SMT1000I-6W 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS 1000 VA, USB i szeregowy, do montażu w szafie, 1U, 230 V 1 063,59 € SUA1000RMI1U 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS C 1000 VA, LCD, do montażu w szafie, 2U, 230 V 700,59 € SMC1000I-2U 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD 230 V z usługą SmartConnect 543,29 € SMC1000IC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS 1000 VA LCD 230 V z usługą SmartConnect 627,99 € SMT1000IC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS X 1000 VA do szafy/wieża, LCD, 230 V 918,39 € SMX1000I 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS 1000 VA, LCD, do szafy, 2U 230 V 845,79 € SMT1000RMI2U 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS 1000 VA LCD do montażu w szafie (RM), 2U, 230 V, z usługą SmartConnect 869,99 € SMT1000RMI2UC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS C 1000 VA LCD do montażu w szafie (RM), 2U, 230 V, z usługą SmartConnect 736,89 € SMC1000I-2UC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
Strona:
Dostępność
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć Większa dostępność systemów dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów.
Filtrowanie napięcia Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
Inteligentne zarządzanie akumulatorami Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.
Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
Automatyczny test Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
Zarządzanie
Network manageable Zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem UPS przez sieć dzięki Powerchute Business Edition.
Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
Alarmy dźwiękowe Aktywnie informuje, czy urządzenie jest zasilane z akumulatora, czy akumulator jest bliski wyczerpania i czy występuje przeciążenie.
Port szeregowy Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.
Wskaźnik statusu LED Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
Złącze USB Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.
Łatwość serwisowania
Bezpiecznik automatyczny Zapewnia szybkie przywrócenie sprawności po przeciążeniu.
Powiadomienie o awarii akumulatora Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
Powiadamianie o przewidywanych awariach Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.
Akumulatory wymienialne przez użytkownika Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)
Dopasowanie
Regulowane punkty przełączania napięcia Wydłuża żywotność akumulatora, poszerzając zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego lub zawężając zakres regulacji napięcia wyjściowego.
Regulowana czułość na napięcie Umożliwia dostosowanie parametrów pracy zasilacza UPS do warunków konkretnego środowiska zasilania lub charakterystyki generatora.
Bezpieczeństwo
Cerfyfikat bezpieczeństwa Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.