Easy UPS On-Line

Wysokiej jakości zasilacz UPS z podwójną konwersją online, zaprojektowany z myślą o niezbędnej ochronie zasilania nawet w skrajnie niestabilnych warunkach.

APC by Schneider Electric oferuje małym i średnim firmom nową kategorię zasilaczy UPS zaprojektowanych z myślą o ochronie zasilania nawet w skrajnie niestabilnych warunkach. 1-fazowy model APC Easy UPS Online to wszechstronny, niezwykle konkurencyjny zasilacz UPS przystosowany do pracy w szerokim zakresie napięć oraz w niestabilnych warunkach. Oferuje jakość, której zaufały miliony specjalistów IT na całym świecie.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Szacowany czas podtrzymania (godz.min) Cena
Nowość
Produkt APC Easy UPS SRV 1000 VA 230 V
Numer katalogowy SRV1KI Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt APC Easy UPS SRV 2000 VA 230 V Numer katalogowy SRV2KI Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Nowość
Produkt APC Easy UPS SRV 3000 VA 230 V
Numer katalogowy SRV3KI Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Nowość
Produkt APC Easy UPS SRV 6000 VA 230 V
Numer katalogowy SRV6KI Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt APC Easy UPS SRV 10000 VA 230 V Numer katalogowy SRV10KI Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Dostępność
Inteligentne zarządzanie akumulatorami Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
Cechy
Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.
Cerfyfikat bezpieczeństwa Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
USB connection Za pośrednictwem portu USB można z komputera uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji ochrony zasilania i zarządzania oferowanych przez UPS.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring. Oprogramowanie zarządzające
Cechy
Gniazdo typu SmartSlot Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
Tryb ECO Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
Oprogramowanie zarządzające Umożliwia łatwe monitorowanie zasilania sieciowego i zarządzanie zasilaczem UPS.
Korekta współczynnika mocy obciążenia Zmniejsza koszty instalacji dzięki możliwości zastosowania mniejszych generatorów i okablowania.
Wysoka sprawność Wysoka sprawność utrzymywana nawet przy niższym poborze mocy
Topologia z podwójną konwersją on-line Gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu jakości zasilania. Wszelkie zakłócenia przebiegu w sieci zasilającej są eliminowane w procesie konwersji AC na DC i z powrotem DC na AC, bez przełączania na zasilanie akumulatorowe. Akumulator jest jedynie źródłem rezerwowym.
Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.
Szeroki zakres napięć na wejściu Rozwiązanie przystosowane do instalacji o niskiej jakości zasilania, wydłużające żywotność akumulatorów.
Kompatybilny z generatorem Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie chronionych urządzeń w przypadku, gdy używane jest zasilanie z generatora.
Łatwość serwisowania
Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
Alarmy dźwiękowe Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
Automatyczny test Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
Powiadamianie o przewidywanych awariach Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.
Zarządzanie
Graficzny wyświetlacz LCD Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
LED Indicators W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora.
Network manageable Zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem UPS przez sieć dzięki Powerchute Business Edition.
Gniazdo typu SmartSlot Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
Port szeregowy Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.