Nasze marki

Symmetra PX

Wysoce wydajny, dopasowany, modularny, skalowalny 3-fazowy zasilacz UPS (10–100 kW 208 V, 100–500 kW 480 V, 16–500 kW 400 V) dla centrum danych lub obiektów dowolnej wielkości

Rodzina Galaxy

Zasilacz UPS o parametrach właściwych dla wymagających zastosowań biznesowych
Kontakt z pomocą techniczną
Symmetra PX Schneider Electric Wysoce wydajny, dopasowany, modularny, skalowalny 3-fazowy zasilacz UPS (10–100 kW 208 V, 100–500 kW 480 V, 16–500 kW 400 V) dla centrum danych lub obiektów dowolnej wielkości
Kontakt z pomocą techniczną