Gutor PXC

Kompaktowe 3-fazowe zasilacze UPS o doskonałych parametrach, w pełni zgodne ze standardami istotnymi w zastosowaniach w przemyśle ciężkim oraz w niesprzyjających środowiskach eksploatacji

3-fazowe zasilacze UPS Gutor PXC (3:3 i 3:1) to pierwsze zestandaryzowane przemysłowe zasilacze UPS do eksploatacji w trudnych warunkach. Zajmują niewiele miejsca i efektywnie współpracują z zakładowymi systemami monitorowania. Gama Gutor PXC obejmuje wszelkie opcje istotne w zastosowaniach przemysłowych, a już standardowa konfiguracja zapewnia wysoką klasę ochrony (IP 42) oraz odporność sejsmiczną do 1 g i szeroki zakres temperatur eksploatacji: od -10 do +55°C. Przewody można wprowadzać do zasilaczy górą lub dołem, a jako opcja dostępny jest w pełni zintegrowany transformator separujący. Za sprawą pełnego dostępu serwisowego od przodu i możliwości ustawienia tyłem bezpośrednio przy ścianie Gutor PXC należy do zasilaczy UPS szczególnie łatwych we wdrażaniu, instalacji i obsłudze technicznej.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Przemysłowe zasilacze UPS Gutor PXC Numer katalogowy GUPXCUPS Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Dostępność
Elastyczna konstrukcja Urządzenie dostępne w różnych konfiguracjach przystosowanych do różnych środowisk eksploatacji
Dwa wejścia/wyjścia zasilające Standardowa funkcja zwiększa dostępność, umożliwiając podłączenie urządzenia UPS do dwu osobnych źródeł zasilania.
Możliwość wymiany wentylatorów bez wyłączania zasilania Umożliwia wymianę poszczególnych wentylatorów bez konieczności przechodzenia w stan obejścia, ze zwiększeniem dostępności i ochroną obciążeń.
Zaawansowane funkcje elektryczne Znakomita jakość zasilania, bardzo niskie zniekształcenia harmoniczne dzięki prostownikowi IGBT, korekta współczynnika mocy obciążenia i wysoka sprawność
Zrównoważony rozwój
Kodeks UE (EU CoC) dotyczący zasilaczy UPS Zapewnia wysoką sprawność zasilaczy UPS sprzedawanych w UE
Zarządzanie
Monitorowanie cyklu życia Umożliwia powiadamianie o konserwacji predykcyjnej, co zapewnia ciągłość w całym systemie UPS.
LED Indicators W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora.
Graficzny wyświetlacz LCD Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
Łatwość serwisowania
Wiele poziomów serwisu Opcja instalacji pakietów lub pojedynczych komponentów daje Ci możliwość wybrania tylko tych usług instalacji APC, z których chcesz skorzystać.
Monitorowanie cyklu życia Umożliwia powiadamianie o konserwacji predykcyjnej, co zapewnia ciągłość w całym systemie UPS.
Serwisowanie od przodu Upraszcza instalację i konserwację zasilacza UPS przy minimalnym zapotrzebowaniu na wolną przestrzeń.
Całkowity koszt eksploatacji
Wydajna praca Bez obniżania wartości znamionowej prądu w kW przy temperaturze otoczenia do 40 stopni C lub 104 stopni F.
Wysoka sprawność Wysoka sprawność utrzymywana nawet przy niższym poborze mocy
Szeroki zakres napięć na wejściu Zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach, tak aby wydłużyć czas pracy akumulatora.