Galaxy 7000

Wydajna i wysoce konfigurowalna ochrona zasilania 3-fazowego z myślą o szczególnych wymaganiach średnich i dużych centrów danych, instalacji w budynkach oraz środowisk o newralgicznym znaczeniu.

MGE Galaxy 7000 to najnowszy model w rodzinie zasilaczy UPS MGE Galaxy, przeznaczony do średnich i dużych centrów danych, instalacji przemysłowych, budynków, zastosowań o znaczeniu krytycznym oraz instalacji przybrzeżnych. Galaxy 7000 to zasilacz elastyczny i konfigurowalny, który dzięki zastosowaniu prostownika/inwertera IGBT doskonale obsługuje wszelkie rodzaje obciążeń (indukcyjne, pojemnościowe). Jest to beztransformatorowy system UPS o sprawności sięgającej 94,5%, pozwalający utrzymać koszty eksploatacji na niskim poziomie (oszczędność energii) i zapewniający najwyższą jakość zasilania newralgicznych obciążeń. Obok wysokiej sprawności ogólnej zasilacz Galaxy 7000 oferuje także tryb ECO, w którym osiąga sprawność na poziomie 99% w konfiguracji pojedynczej i równoległej, a także energooszczędny tryb Efficiency Booster do konfiguracji równoległych. Galaxy 7000 zawiera takie rozwiązania, jak moduły równoległe/nadmiarowe w konfiguracji N+ 1, dostępne w różnych opcjach: jako odseparowane nadmiarowe, jako zintegrowane równoległe i z centralnym przełącznikiem źródeł zasilania. W rezultacie Galaxy 7000 jest liderem w dziedzinie architektur o wysokiej dostępności dla środowisk newralgicznych. Opcja inteligentnego testu zasilania (Smart Power Test — SPoT) pomaga w ograniczeniu całkowitego kosztu systemu, eliminując potrzebę stosowania dodatkowego banku obciążeń. Podstawowym założeniem konstruktorów tego nowego zasilacza UPS było zapewnienie łatwości instalacji i utrzymania. Wszystkie przyłącza elektryczne są wyprowadzone z przodu, a wszystkie podzespołu mogą być serwisowane. Oferta pokrewna wyposażenia opcjonalnego Galaxy 7000 obejmuje dodatkowe rozwiązania: moduły synchronizacji szyn, obudowy IP32, zabezpieczenia przed prądem wstecznym, funkcje konwersji częstotliwości oraz elastyczne i rozbudowane systemy akumulatorów, w tym VRLA, NiCad, szafki serwisowego toru obejściowego i osprzęt do budowania konfiguracji równoległych. Wszechstronny zasilacz MGE Galaxy 7000 obsługuje popularne uniwersalne protokoły komunikacyjne, dzięki czemu możliwa jest komunikacja z większością urządzeń przy wykorzystaniu standardów SNMP, J-Bus/ModBus i RS485. Oferta usług związanych z zasilaczem Galaxy 7000 obejmuje uruchomienie, konserwację profilaktyczną, serwis z krótkim czasem reakcji i kompleksowe pakiety usług gwarantujące bezproblemowe utrzymanie systemu.

Więcej informacji
Kompatybilność
Synchronizacja wyjścia ze źródłem zewnętrznym Zasilacz UPS może być zsynchronizowany z każdym innym niezależnym źródłem zasilania w celu wykorzystania przełączników trybu obejściowego w obwodzie za zasilaczem.
Parallel capability Istnieje możliwość zestawiania urządzeń w konfiguracji równoległej w celu uzyskania wymaganej mocy i nadmiarowości
Zgodne z akumulatorowymi rozwiązaniami litowo-jonowymi firmy Schneider Electric Ogranicza powierzchnię zajmowaną przez system oraz masę systemu, jego wymagania co do chłodzenia i obsługi serwisowej, a w efekcie całkowite koszty użytkowania; charakteryzuje się żywotnością dwukrotnie większą niż akumulatory kwasowo-ołowiowe regulowane zaworami (VRLA); zapewnia większą przewidywalność podtrzymania oraz łatwość zarządzania.
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.
Dostępność
Architektura o wysokiej dostępności Różne tryby pracy: aktywna gotowość, zintegrowana konfiguracja równoległa lub scentralizowany przełącznik źródeł zasilania dla konfiguracji wielomodułowych o wysokiej dostępności
Zrównoważony rozwój
Kodeks UE (EU CoC) dotyczący zasilaczy UPS Zapewnia wysoką sprawność zasilaczy UPS sprzedawanych w UE
Oszczędność
Tryb ECO Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
Pełnozakresowe zasilanie kW równe kVA Zmniejszenie kosztów przez eliminację zasilacza UPS o nadmiernej wielkości w przypadku obciążeń z korekcją współczynnika mocy (PFC).
Zaawansowane funkcje elektryczne Znakomita jakość zasilania, bardzo niskie zniekształcenia harmoniczne dzięki prostownikowi IGBT, korekta współczynnika mocy obciążenia i wysoka sprawność
Zarządzanie
Możliwość zarządzania przez sieć W pełni funkcjonalne sieciowe interfejsy zarządzania, które umożliwiają zarządzanie w oparciu o standardy WWW, SNMP i Telnet.