Easy UPS 3S

Łatwe w instalacji, łatwe w użytkowaniu i łatwe w serwisowaniu 3-fazowe zasilacze UPS 10–40 kVA 400 V przeznaczone do małych i średnich centrów przetwarzania danych oraz do innych zastosowań o newralgicznym znaczeniu.

Zasilacz Schneider Electric Easy UPS 3S zapewnia stabilne zasilanie, charakteryzuje się odporną konstrukcją układów elektrycznych, trwałością oraz wydajnością, dzięki której Twoja firma może zadbać o ciągłość swojej działalności. Ten zasilacz UPS został zaprojektowany z myślą o szybkiej i łatwej instalacji w centrum przetwarzania danych lub w pomieszczeniu elektrycznym, jest przygotowany do współpracy z oprogramowaniem EcoStruxure, może pracować w szerokim zakresie temperatur i jest solidnie zabezpieczony przed przeciążeniem. A wszystkie te zalety kryją się w lekkim i kompaktowym urządzeniu. Za sprawą wyjątkowego połączenia niskich kosztów posiadania, atrakcyjnej specyfikacji i łatwości instalacji, użytkowania oraz serwisowania Schneider Electric Easy UPS 3S będzie oczywistym wyborem dla wielu firm poszukujących rozwiązania zapewniającego ciągłość działania. Schneider Electric rekomenduje zakup usługi rozruchu, która pomoże w optymalizacji wydajności, jakości i bezpieczeństwa działania systemu.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Szacowany czas podtrzymania (godz.min) Cena
Produkt Zasilacz Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 do akumulatorów zewnętrznych Numer katalogowy E3SUPS10KH Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena --
Produkt Zasilacz Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 z akumulatorami wewnętrznymi – czas podtrzymania 40 min Numer katalogowy E3SUPS10KHB2 Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena --
Produkt Zasilacz Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 z akumulatorami wewnętrznymi – czas podtrzymania 15 min Numer katalogowy E3SUPS10KHB1 Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena --
Produkt Zasilacz Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 z akumulatorami wewnętrznymi – czas podtrzymania 25 min Numer katalogowy E3SUPS15KHB2 Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena --
Produkt Zasilacz Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 z akumulatorami wewnętrznymi – czas podtrzymania 9 min Numer katalogowy E3SUPS15KHB1 Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena --
Produkt Zasilacz Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 do akumulatorów zewnętrznych Numer katalogowy E3SUPS15KH Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena --
Produkt Zasilacz Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 z akumulatorami wewnętrznymi – czas podtrzymania 30 min Numer katalogowy E3SUPS20KHB2 Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena --
Produkt Zasilacz Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 z akumulatorami wewnętrznymi – czas podtrzymania 15 min Numer katalogowy E3SUPS20KHB1 Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena --
Produkt Zasilacz Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 do akumulatorów zewnętrznych Numer katalogowy E3SUPS20KH Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena --
Produkt Zasilacz Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 z akumulatorami wewnętrznymi – czas podtrzymania 9 min Numer katalogowy E3SUPS30KHB1 Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena --
Produkt Zasilacz Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 z akumulatorami wewnętrznymi – czas podtrzymania 25 min Numer katalogowy E3SUPS30KHB2 Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena --
Produkt Zasilacz Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 do akumulatorów zewnętrznych Numer katalogowy E3SUPS30KH Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena --
Produkt Zasilacz Easy UPS 3S 40 kVA 400 V 3:3 do akumulatorów zewnętrznych Numer katalogowy E3SUPS40KH Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena --
Produkt Zasilacz Easy UPS 3S 40 kVA 400 V 3:3 z akumulatorami wewnętrznymi – czas podtrzymania 10 min Numer katalogowy E3SUPS40KHB1 Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena --
Produkt Zasilacz Easy UPS 3S 40 kVA 400 V 3:3 z akumulatorami wewnętrznymi – czas podtrzymania 15 min Numer katalogowy E3SUPS40KHB2 Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena --
Udogodnienia
Tryb ECO Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
Intuicyjny interfejs użytkownika Intuicyjny interfejs graficzny umożliwia łatwe konfigurowanie systemu.
Prosty montaż Dzięki wyłącznikom wejścia, wyjścia i obejścia, jak również przełącznikowi zasilania awaryjnego (EPO) planowanie instalacji jest łatwiejsze, a wdrażanie szybsze.
Serwisowanie od przodu Upraszcza instalację i utrzymanie poprzez redukcję ilości potrzebnego miejsca.
Łatwa i szybka instalacja Szybko przystosuj niewielkie i lekkie urządzenia UPS do pracy.
Łatwe badanie pętli Sprawdza wydajność UPS przed podłączeniem obciążenia, bez potrzeby korzystania z obciążnicy.
Ochrona
Opcjonalna karta SNMP Karta SNMP, sprzedawana osobno, umożliwia zdalne monitorowanie zasilacza UPS i zarządzanie nim poprzez interfejs WWW lub chmurowy bądź lokalnie zainstalowany pakiet oprogramowania EcoStruxure IT. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat EcoStruxure IT.
Zamienne filtry przeciwpyłowe chroni zasilacze UPS eksploatowane w niekorzystnych środowiskach.
Szeroki zakres napięć wejściowych Oszczędza energię w akumulatorze na wypadek przerwy w zasilaniu — bo wtedy będzie najbardziej potrzebna!
Parallel capability Istnieje możliwość zestawiania urządzeń w konfiguracji równoległej w celu uzyskania wymaganej mocy i nadmiarowości