Back-UPS Pro

Znakomite rezerwowe zasilanie akumulatorowe z ochroną przeciwprzepięciową dla zaawansowanej elektroniki i komputerów

Zasilacze z rodziny Back-UPS Pro zapewniają gwarantowaną ochronę wysoce wydajnych systemów komputerowych, routerów/modemów, zewnętrznych pamięci masowych, konsol do gier i innych urządzeń elektronicznych w domu lub w firmie. Te zasilacze UPS oferują także długi czas podtrzymania akumulatorowego podczas przerw w zasilaniu i stabilizują niebezpieczne poziomy napięcia. Chronią także przed szkodliwymi przepięciami i skokami napięcia oraz mogą być zarządzane przez specjalne oprogramowanie, które pozwala w pełni wykorzystać ich potencjał. Do elementów charakterystycznych dla tej rodziny należy układ automatycznej regulacji napięcia (AVR), wyświetlacz LCD i rozwiązania ograniczające zużycie energii elektrycznej, możliwości zarządzania sieciami, funkcję Watchdog czy konfigurowalne wyjścia. Te elementy, w połączeniu z pozostałymi standardowymi cechami zasilaczy Back-UPS Pro, czynią z nich doskonałe rozwiązanie do ochrony danych i zapewnienia dostępności systemów.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt APC Power-Saving Back-UPS Pro 550 Numer katalogowy BR550GI Cena 217,79 €
Produkt APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230 V Numer katalogowy BR900GI Cena 326,69 €
Produkt APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230 V, CEE 7/5 Numer katalogowy BR900G-FR Cena 314,59 €
Produkt APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230 V, CEE 7/5 Numer katalogowy BR1200G-FR Cena 399,29 €
Produkt APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230 V Numer katalogowy BR1200GI Cena 506,99 €
Produkt APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230 V Numer katalogowy BR1500GI Cena 543,29 €
Produkt APC Power Saving Back-UPS Pro 1500, 230 V, CEE 7/5 Numer katalogowy BR1500G-FR Cena 506,99 €
Produkt Zewnętrzny pakiet akumulatorów APC Back-UPS Pro (do zasilaczy Back-UPS Pro 1500 VA) Numer katalogowy BR24BPG Cena 314,59 €
Dostępność
Funkcja zarządzania energią Funkcja oszczędzania energii automatycznie odłącza zasilanie urządzeń peryferyjnych z chwilą wyłączenia lub przejścia w stan hibernacji urządzenia głównego (zwykle komputera PC). Zasilanie urządzeń peryferyjnych jest przywracane niezwłocznie po obudzeniu lub włączeniu urządzenia głównego.
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć Większa dostępność systemów dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów.
Tryb ekologiczny Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.
Konfigurowalne punkty przełączania napięć Można wybrać napięcia przełączania (poszerzyć lub zawęzić zakres dozwolonego napięcia), przy których UPS przechodzi na zasilanie akumulatorowe, co pozwala maksymalnie wydłużyć czas podtrzymania i skutecznie chronić wrażliwe układy elektroniczne.
Konfigurowalna czułość na napięcie Możliwość wyboru jednego ze wstępnie zdefiniowanych napięć przełączania odpowiednio do jakości zasilania (wysoka, średnia lub niska czułość), co pozwala maksymalnie wydłużyć czas podtrzymania i skutecznie chronić wrażliwe układy elektroniczne.
Inteligentne zarządzanie akumulatorami Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
Możliwość zimnego startu Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
Powiadomienie o awarii akumulatora Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
Automatyczny test Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
Transformer-block spaced outlets Ochrona urządzeń za pomocą bloków transformatorów wejściowych bez blokowania dostępu do innych gniazd.
Ochrona
Gniazda zasilające z podtrzymaniem akumulatorowym i ochroną przeciwprzepięciową Podtrzymanie zasilania i ochrona sprzętu oraz danych na wypadek przerw w dostawie energii, przepięć oraz skoków napięcia.
Ochrona przeciwprzepięciowa anologowej linii telefonicznej Zapewnia ochronę podłączonego sprzętu przed przepięciami na liniach przesyłu danych.
Gniazda bez podtrzymania (tylko ochrona przeciwprzepięciowa) Ochrona dodatkowego sprzętu elektronicznego przed przepięciami i skokami napięcia bez zużywania energii z akumulatorów podtrzymujących zasilanie kluczowych urządzeń w razie przerwy w dostawie energii.
Zarządzanie
Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
Alarmy dźwiękowe Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
USB connection Za pośrednictwem portu USB można z komputera uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji ochrony zasilania i zarządzania oferowanych przez UPS.
Wyświetlacz LCD z informacjami o statusie Udostępnia przegląd stanu najważniejszych zasilaczy UPS. Wyświetla różne wskaźniki stanu oraz wykresy obciążenia i naładowania akumulatora.
Łatwość serwisowania
Wyłącznik obwodu z możliwością resetu Łatwa naprawa skutków przeciążenia, bez potrzeby wymieniania bezpieczników.
Prosta wymiana akumulatorów Zwiększa dostępność zasilacza UPS, umożliwiając szybką, łatwą wymianę akumulatorów.
Bezpieczeństwo
Cerfyfikat bezpieczeństwa Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
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
Dlaczego Twoja sieć domowa potrzebuje baterii zapasowych