AccuSine

Kontrolowana i selektywna neutralizacja harmonicznych dla obciążeń nieliniowych w instalacjach budynków użytkowych i przemysłowych

Poprzez neutralizację harmonicznych AccuSine eliminuje uciążliwe wyłączanie automatycznych wyłączników obwodów i przedwczesne starzenie się sprzętu. AccuSine to urządzenie o niewielkich rozmiarach, przystosowane do montażu na ścianie lub instalacji w rozdzielni. Może być podłączone równolegle, tak aby w przyszłości ewentualne zwiększenie obciążalności nie wymagało odłączania zasilania. AccuSine automatycznie adaptuje się do dowolnego obciążenia jedno- lub trójfazowego.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Accusine SWP, konf. równoległa, 20 A 400 V IP20 Numer katalogowy PCS020Y4IP20P Cena --
Produkt Accusine SWP, pojedynczy, 20 A 400 V IP20 Numer katalogowy PCS020Y4IP20U Cena --
Produkt Accusine SWP, konf. równoległa, 30 A 400 V IP20 Numer katalogowy PCS030Y4IP20P Cena --
Produkt Accusine SWP, pojedynczy, 30 A 400 V IP20 Numer katalogowy PCS030Y4IP20U Cena --
Produkt Accusine SWP, konf. równoległa, 45 A 400 V IP20 Numer katalogowy PCS045Y4IP20P Cena --
Produkt Accusine SWP, pojedynczy, 45 A 400 V IP20 Numer katalogowy PCS045Y4IP20U Cena --
Produkt Accusine SWP, konf. równoległa, 60 A 400 V IP20 Numer katalogowy PCS060Y4IP20P Cena --
Produkt Accusine SWP, pojedynczy, 60 A 400 V IP20 Numer katalogowy PCS060Y4IP20U Cena --
Produkt Accusine SWP, konf. równoległa, 90 A 400 V IP20 Numer katalogowy PCS090Y4IP20P Cena --
Produkt Accusine SWP, pojedynczy, 90 A 400 V IP20 Numer katalogowy PCS090Y4IP20U Cena --
Produkt AccuSine SWP, konf. równoległa, 120 A 400 V IP20 Numer katalogowy PCS120Y4IP20P Cena --
Produkt Accusine SWP, pojedynczy, 120 A 400 V IP20 Numer katalogowy PCS120Y4IP20U Cena --
Produkt Deflektor powietrza do produktów 20 A i 30 A. Numer katalogowy PCSAKD1 Cena --
Produkt Deflektor powietrza do produktów 45 A i 60 A. Numer katalogowy PCSAKD2 Cena --
Produkt Pakiet migracji z konfiguracji pojedynczej do równoległej Numer katalogowy PCSAKP Cena --
Produkt Pakiet zdalnego interfejsu człowiek-maszyna Numer katalogowy PCSPAKR Cena --
Produkt Zestaw 3 zamkniętych okrągłych czujników prądu (CT) 1000 A/1 do instalacji na kablach Numer katalogowy PCST1000C Cena --
Produkt Zestaw 3 zamkniętych prostokątnych czujników prądu (CT) 1500 A/1 do instalacji na szynie zbiorczej Numer katalogowy PCST1500C Cena --
Produkt Zestaw 3 zamkniętych prostokątnych czujników prądu (CT) 2000 A/1 do instalacji na szynie zbiorczej Numer katalogowy PCST2000C Cena --
Produkt Zestaw 3 dzielonych prostokątnych czujników prądu (CT) 2000 A/1 do instalacji na szynie zbiorczej Numer katalogowy PCST2000S Cena --
Produkt Zestaw 3 zamkniętych prostokątnych czujników prądu (CT) 3000 A/1 do instalacji na szynie zbiorczej Numer katalogowy PCST3000C Cena --
Produkt Zestaw 3 zamkniętych okrągłych czujników prądu (CT) 300 A/1 do instalacji na kablach Numer katalogowy PCST300C Cena --
Produkt Zestaw 3 zamkniętych prostokątnych czujników prądu (CT) 4000 A/1 do instalacji na szynie zbiorczej Numer katalogowy PCST4000C Cena --
Produkt Zestaw 3 zamkniętych okrągłych czujników prądu (CT) 500 A/1 do instalacji na kablach Numer katalogowy PCST500C Cena --
Produkt Zestaw 3 dzielonych czujników prądu (CT) do 600 A/1 Numer katalogowy PCST600S Cena --
Całkowity koszt eksploatacji
Kompatybilny z generatorem Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie chronionych urządzeń w przypadku, gdy używane jest zasilanie z generatora.
Korekta współczynnika mocy obciążenia Zmniejsza koszty instalacji dzięki możliwości zastosowania mniejszych generatorów i okablowania.
Udogodnienia
Wskaźnik statusu LED Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
Wyświetlacz LCD Alfanumeryczny monitor wyświetlający parametry systemu i powiadomienia o alarmie.