Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie

Zarządzane listwy zasilające do montażu w szafie rack umożliwiają zaawansowane monitorowanie obciążenia oraz włączanie/wyłączanie poszczególnych gniazd zasilających, co pozwala na zdalne resetowanie, sekwencyjne uruchamianie urządzeń i zarządzanie wykorzystaniem gniazd.

Zarządzane listwy zasilające APC Switched Rack PDU do montażu w szafie rack oferują zaawansowany, konfigurowalny system zarządzania i aktywnego monitorowania. Zdalne sterowanie gniazdami zasilającymi umożliwia włączanie/wyłączanie urządzeń w celu ich zresetowania oraz wyklucza używanie poszczególnych gniazd przez osoby do tego nieupoważnione. Opóźnione sekwencyjne włączanie/wyłączanie zasilania umożliwia zdefiniowanie kolejności włączania i wyłączania urządzeń w celu uniknięcia przeciążeń obwodów. Pomiar prądu zapewnia zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń, a użytkownik może definiować alarmy ostrzegające o potencjalnym przeciążeniu obwodów. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do zarządzanych listew i modułów PDU oraz konfigurowania ich i zarządzania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP, wiersz poleceń i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania APC oparte na produktach InfraStruxure Central, Operations, Capacity i Energy Efficiency. Nowe zarządzane moduły PDU do montażu w szafie rack z rodziny AP8000 zapewniają monitorowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności i gniazda IEC z blokadami.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena Porównaj
Produkt Zarządzany moduł dystrybucji zasilania PDU do montażu w szafie, 1 U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8)C13 Numer katalogowy AP7920B Cena 797,39 €
Produkt Zarządzany moduł dystrybucji zasilania PDU do montażu w szafie, 1U, 16 A, 208/230 V, (8)C13 Numer katalogowy AP7921B Cena 906,29 €
Produkt Zarządzany moduł dystrybucji zasilania PDU do montażu w szafie, 2U, 32 A, 230 V, (16)C13 Numer katalogowy AP7922B Cena 1 300,75 €
Produkt Zarządzana listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, zero U, 10 A, 230 V, (16)C13 Numer katalogowy AP7950B Cena 1 421,75 €
Produkt Zarządzana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 32 A, 230 V, (21) C13 i (3) C19 Numer katalogowy AP8953 Cena 1 300,75 €
Produkt Zarządzana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (7) C13 i (1) C19 Numer katalogowy AP8958 Cena 1 148,29 €
Jak kupić
Produkt Zarządzana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 16 A, 230 V, (7) C13 i (1) C19, kabel IEC309 Numer katalogowy AP8958EU3 Cena 1 148,29 €
Produkt Zarządzana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 i (3) C19 Numer katalogowy AP8959 Cena 1 208,79 €
Produkt Zarządzana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 16 A, 230 V, (21) C13 i (3) C19, kabel IEC309 Numer katalogowy AP8959EU3 Cena 1 240,25 €
Produkt Zarządzana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 11 kW, 230 V, (21) C13 i (3) C19 Numer katalogowy AP8981 Cena 1 603,25 €
Dopasowanie
Montowane w szafie Obejmuje opcje montowane poziomo, pionowo i beznarzędziowo. Dostarcza zasilanie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne - do szaf stojących obok sprzętu.
Szeroki zakres połączeń wejściowych i wyjściowych Rodzina produktów obejmuje różne typy połączeń wejściowych i wyjściowych do dystrybucji zasilania 120V, 208V lub 230V dla wielu wyjść. Posiadając różne wejścia i wyjścia użytkownicy mogą dostosowywać się do zmiennych wymagań zasilania. APC oferuje urządzenia, które dostarczają do 5.7kW przy użyciu jednoprzewodowych wtyczek
Źródło zasilania z jednym wyjściem Dostarczaj zasilanie z jednej wtyczki do wielu urządzeń, wygodnie zasilając montowany w szafie sprzęt. Zaoszczędzisz czas i pieniądze podczas instalacji, korzystając z jednoprzewodowej wtyczki i standardowych połączeń.
Zarządzanie
Możliwość zarządzania przez sieć W pełni funkcjonalne sieciowe interfejsy zarządzania, które umożliwiają zarządzanie w oparciu o standardy WWW, SNMP i Telnet. Umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie zdalnego dostępu do urządzeń, konfigurowanie ich i zarządzanie nimi, a tym samym zaoszczędzenie cennego czasu. Z możliwością tą wiąże się opcja szybkiego i łatwego aktualizowania oprogramowania firmware, które można pobrać z sieci do zainstalowanych urządzeń.
Zdalna kontrola pojedynczych wyjść Zdalnie zarządza wyjściami, tak by użytkownicy mogli odłączyć wybrane, nie używane wyjścia (zapobiega przeciążeniu) lub przekierować zasilanie do zamkniętego sprzętu (minimalizuje kosztowne przestoje i eliminuje konieczność podejścia do sprzętu).
Współużytkowanie portów sieciowych Umożliwia podłączenie czterech listew zasilających PDU do montażu w szafie przez porty wejściowe/wyjściowe przy wykorzystaniu tylko jednego połączenia sieciowego.
Integracja z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert Skalowalna platforma zarządzania i monitorowania zapewniająca monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach.
Wielopoziomowy dostęp użytkowników Obsługuje maksymalnie cztery poziomy dostępu: administrator, użytkownik urządzenia, użytkownik z prawem tylko do odczytu i użytkownik tylko z dostępem sieciowym. Wymaga przy tym nazwy użytkownika i hasła.
Lokalny wyświetlacz do monitorowania Ogólny pobór mocy przez urządzenie rozdziału zasilania jest ukazany na wyświetlaczu urządzenia. Miejscowy wyświetlacz pomaga uniknąć przeciążenia obwodów, zapewniając wizualne ostrzeżenie w przypadku, gdy pobór prądu zbliża się do maksymalnego natężenia. (Dostępne tylko w oznaczonych SKU)
Wartości, przy których uruchamiany jest alarm Zdefiniuj progi alarmowe, by uniknąć przeciążenie obwodów. Alarmy sieciowe i wizualne informują użytkownika o potencjalnych problemach (Uwaga: dostępne wyłącznie w urządzeniach z możliwością monitorowania prądu. Prosimy o zapoznanie się z opisem SKU)
Opóźnienie zasilania Umożliwia użytkownikom skonfigurowanie kolejności włączania i wyłączania zasilania w poszczególnych wyjściach. Pomaga to uniknąć kumulacji momentu rozruchowego przy starcie urządzeń, który może być przyczyną przeciążenia obwodu i odłączenie obciążeń. Ustalenie kolejności daje też użytkownikom możliwość ustalania kolejności włączania sprzętu, tak by inne zależne od niego urządzenia mogły działać prawidłowo.
Możliwość aktualizacji oprogramowania w pamięci flash Szybko i prosto uaktualnij oprogramowanie sprzętowe pobierając je przez sieć. Eliminuje konieczność wymiany już zainstalowanych produktów, po ukazaniu się nowszych wersji. (Uwaga: tylko jednostki sieciowe)