NetShelter Custom Rack PDUs

Wyjątkowe kolory, wtyczki do przewodów zasilających i konfiguracje gniazd przeprowadzane w łatwy sposób i zgodnie ze specyfikacjami.

Zespoły inżynierskie i produkcyjne APC dokładają starań, by jak najszybciej i jak najsprawniej realizować zamówienia na indywidualnie skonfigurowane lub całkowicie nowe rozwiązania PDU do montażu na płytach bazowych o najwyższej jakości i niezawodności. Dążymy do tego, by centra danych mogły efektywnie wdrażać niezbędne modyfikacje i adaptacje w warunkach fabrycznych — bez ryzyka, jakie wiąże się ze zmianami w działającej instalacji.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena Porównaj
Produkt Niestandardowe systemy dystrybucji zasilania w szafie Numer katalogowy AP8000 Cena --
Jak kupić
Produkt Rack PDU Blue label kit (Quantity 10 units) Numer katalogowy AP8000BLU Cena 72,59 €
Produkt Rack PDU Red label kit (Quantity 10 units) Numer katalogowy AP8000RED Cena 72,59 €
Produkt Custom Factory Configured Rack PDU Numer katalogowy APF8000 Cena --
Jak kupić
Sprawność
Źródło zasilania z jednym wyjściem Dostarczaj zasilanie z jednej wtyczki do wielu urządzeń, wygodnie zasilając montowany w szafie sprzęt. Zaoszczędzisz czas i pieniądze podczas instalacji, korzystając z jednoprzewodowej wtyczki i standardowych połączeń.
Dostępność
Pomiar mocy na poziomie gniazd Pomiar mocy na poziomie pojedynczych gniazd zapewnia bardziej szczegółowy obraz dystrybucji zasilania do urządzeń w obudowie. Umożliwia także analizowanie trendów w poborze mocy przez poszczególne urządzenia i bardziej efektywne planowanie mocy.
Zdalna kontrola pojedynczych wyjść Zdalnie zarządza wyjściami, tak by użytkownicy mogli odłączyć wybrane, nie używane wyjścia (zapobiega przeciążeniu) lub przekierować zasilanie do zamkniętego sprzętu (minimalizuje kosztowne przestoje i eliminuje konieczność podejścia do sprzętu).
Lokalny wyświetlacz do monitorowania Ogólny pobór mocy przez urządzenie rozdziału zasilania jest ukazany na wyświetlaczu urządzenia. Miejscowy wyświetlacz pomaga uniknąć przeciążenia obwodów, zapewniając wizualne ostrzeżenie w przypadku, gdy pobór prądu zbliża się do maksymalnego natężenia. (Dostępne tylko w oznaczonych SKU)
Opóźnienie zasilania Umożliwia użytkownikom skonfigurowanie kolejności włączania i wyłączania zasilania w poszczególnych wyjściach. Pomaga to uniknąć kumulacji momentu rozruchowego przy starcie urządzeń, który może być przyczyną przeciążenia obwodu i odłączenie obciążeń. Ustalenie kolejności daje też użytkownikom możliwość ustalania kolejności włączania sprzętu, tak by inne zależne od niego urządzenia mogły działać prawidłowo.
Wskaźnik obciążenia LED Informuje i przeciążeniu i warunkach zagrożenia na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika progów alarmowych. Ostrzega użytkowników przez potencjalnym przeciążeniem obwodu. (Uwaga: dostępne jedynie z urządzeniami posiadającymi możliwość monitorowania prądu)
Możliwość aktualizacji oprogramowania w pamięci flash Szybko i prosto uaktualnij oprogramowanie sprzętowe pobierając je przez sieć. Eliminuje konieczność wymiany już zainstalowanych produktów, po ukazaniu się nowszych wersji. (Uwaga: tylko jednostki sieciowe)
Wartości, przy których uruchamiany jest alarm Zdefiniuj progi alarmowe, by uniknąć przeciążenie obwodów. Alarmy sieciowe i wizualne informują użytkownika o potencjalnych problemach (Uwaga: dostępne wyłącznie w urządzeniach z możliwością monitorowania prądu. Prosimy o zapoznanie się z opisem SKU)
Możliwość zarządzania przez sieć W pełni funkcjonalne sieciowe interfejsy zarządzania, które umożliwiają zarządzanie w oparciu o standardy WWW, SNMP i Telnet. Umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie zdalnego dostępu do urządzeń, konfigurowanie ich i zarządzanie nimi, a tym samym zaoszczędzenie cennego czasu. Z możliwością tą wiąże się opcja szybkiego i łatwego aktualizowania oprogramowania firmware, które można pobrać z sieci do zainstalowanych urządzeń.