Przemysłowy UPS

Sprawdzona ochrona zasilania automatyki w niesprzyjających środowiskach.

Ciągłość sterowania procesami ma newralgiczne znaczenie w wielu różnych sektorach przemysłu: gospodarce wodno-ściekowej, przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym, chemicznym, półprzewodnikowym, motoryzacyjnym, w sektorze transportu, artykułów spożywczych i napojów, czy energii odnawialnej. Urządzenia użytkowane w takich środowiskach przemysłowych są często poddawane działaniu niekorzystnych czynników, takich jak szeroki zakres temperatur, wysoka wilgotność lub wysoka zawartość soli w powietrzu. APC oferuje szereg zasilaczy UPS do ochrony zasilania automatyki przemysłowej oraz odpowiednie akcesoria komunikacyjne do sterowania stykami bezprądowymi, komunikacji Modbus i komunikacji sieciowej. W razie zakłóceń w zasilaniu rozwiązania APC zapewniają niezawodną ochronę — zarówno wtedy, gdy istotne jest bezpieczne zatrzymanie procesu, jak i wtedy, gdy kluczowe znaczenie ma integralność danych.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Szacowany czas podtrzymania (godz.min) Cena
Produkt Zasilacz UPS APC do montażu na rozdzielnicach z szyną DIN, z akumulatorem do pracy w wysokich temperaturach 500 VA 230 V Numer katalogowy SUA500PDRI-H Szacowany czas podtrzymania (godz.min) 0:27 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Zasilacz UPS APC do montażu na rozdzielnicach z szyną DIN, z akumulatorem standardowym 500 VA 230 V Numer katalogowy SUA500PDRI-S Szacowany czas podtrzymania (godz.min) 0:27 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt APC Smart-UPS RT 5000 VA 230 V z SURT007, AP9610 i akumulatorami o dużej żywotności Numer katalogowy SURT5000XLIX438 Szacowany czas podtrzymania (godz.min) 3:23 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Dopasowanie
Różne metody montażu Możliwość standaryzacji w ramach jednego produktu do zastosowania w różnych środowiskach.
Elastyczna konstrukcja Urządzenie dostępne w różnych konfiguracjach przystosowanych do różnych środowisk eksploatacji
Akumulatory zewnętrzne typu plug-and-play Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie urządzeń podczas operacji wydłużania czasu pracy zasilacza UPS.
Dostępność
Automatyczny test Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
Filtrowanie napięcia Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
Możliwość zimnego startu Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
Szeroki zakres napięć na wejściu Zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach, tak aby wydłużyć czas pracy akumulatora.
Zarządzanie
Opcjonalne akcesorium we/wy ze stykami bezprądowymi Każde akcesorium we/wy ze stykami bezprądowymi zwiększa liczbę styków wejściowych o 2 i przekaźników wyjściowych o 1.
LED Indicators W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora.
Inteligentne zarządzanie akumulatorami Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
Gniazdo typu SmartSlot Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
Łatwość serwisowania
Wsparcie techniczne Doświadczeni konsultanci naszego działu wsparcia służą odpowiedziami na pytania. Klient może więc spać spokojnie, wiedząc, że w razie problemów pomoc jest w zasięgu ręki.
Akumulatory wymienialne przez użytkownika Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)
Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.