Globalne wdrożenie

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania z możliwością wdrożenia ponadregionalnego.

W nowoczesnym środowisku biznesowym przedsiębiorstwa starają się oferować rozwiązania zestandaryzowane, które będzie można wdrażać na całym świecie. Nie zawsze jest to łatwe, jako że w różnych krajach stosowane są różne napięcia. APC by Schneider Electric oferuje produkty do ochrony zasilania, dzięki którym można poradzić sobie z tym wyzwaniem. Od produktów 230 VAC z atestem UL po w pełni uniwersalne zasilacze UPS o zakresie napięć wejściowych 100–240 VAC — dostępne są optymalne rozwiązania do instalacji w dowolnym kraju świata.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt APC Smart-UPS 1500 VA 230 V z atestem UL Numer katalogowy SUA1500IX38 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt APC Smart UPS 3000 VA 230 V RM 2U z aprobatą UL Numer katalogowy SUA3000R2IX38 Cena 2 299,00 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Smart UPS 750 VA 230 V USB z aprobatą UL Numer katalogowy SUA750IX38 Cena 387,19 €
Produkt APC Smart-UPS 750 VA RM 2U 230 V z aprobatą UL Numer katalogowy SUA750R2IX38 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Zarządzanie
Inteligentne zarządzanie akumulatorami Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
Gniazdo typu SmartSlot Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
LED Indicators W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora.
Port szeregowy Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.
Dostępność
Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.
Automatyczny test Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.
Filtrowanie napięcia Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
Łatwość serwisowania
Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
Prosta instalacja Innowacyjna konstrukcja pozwala na szybką i prostą instalację przez niemal dowolną osobę.
Akumulatory wymienialne przez użytkownika Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)
Wsparcie techniczne Doświadczeni konsultanci naszego działu wsparcia służą odpowiedziami na pytania. Klient może więc spać spokojnie, wiedząc, że w razie problemów pomoc jest w zasięgu ręki.