Gutor PXC

Kompaktowe 3-fazowe zasilacze UPS o doskonałych parametrach, w pełni zgodne ze standardami istotnymi w zastosowaniach w przemyśle ciężkim oraz w niesprzyjających środowiskach eksploatacji

3-fazowe zasilacze UPS Gutor PXC (3:3 i 3:1) to pierwsze zestandaryzowane przemysłowe zasilacze UPS do eksploatacji w trudnych warunkach. Zajmują niewiele miejsca i efektywnie współpracują z zakładowymi systemami monitorowania. Gama Gutor PXC obejmuje wszelkie opcje istotne w zastosowaniach przemysłowych, a już standardowa konfiguracja zapewnia wysoką klasę ochrony (IP 42) oraz odporność sejsmiczną do 1 g i szeroki zakres temperatur eksploatacji: od -10 do +55°C. Przewody można wprowadzać do zasilaczy górą lub dołem, a jako opcja dostępny jest w pełni zintegrowany transformator separujący. Za sprawą pełnego dostępu serwisowego od przodu i możliwości ustawienia tyłem bezpośrednio przy ścianie Gutor PXC należy do zasilaczy UPS szczególnie łatwych we wdrażaniu, instalacji i obsłudze technicznej.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Przemysłowe zasilacze UPS Gutor PXC Numer katalogowy GUPXCUPS Cena --
Całkowity koszt eksploatacji
Szeroki zakres napięć na wejściu Rozwiązanie przystosowane do instalacji o niskiej jakości zasilania, wydłużające żywotność akumulatorów.
Wysoka sprawność Wysoka sprawność utrzymywana nawet przy niższym poborze mocy
Wydajna praca Brak redukcji mocy w kW do 40°C lub 104°F.
Łatwość serwisowania
Serwisowanie od przodu Upraszcza instalację i utrzymanie poprzez redukcję ilości potrzebnego miejsca.
Wiele poziomów serwisu Opcja instalacji pakietów lub pojedynczych komponentów daje Ci możliwość wybrania tylko tych usług instalacji APC, z których chcesz skorzystać.
Monitorowanie cyklu życia Umożliwia powiadamianie o konserwacji predykcyjnej, co zapewnia ciągłość w całym systemie UPS.
Dostępność
Elastyczna konstrukcja Urządzenie dostępne w różnych konfiguracjach przystosowanych do różnych środowisk eksploatacji
Możliwość wymiany wentylatorów bez wyłączania zasilania Umożliwia wymianę poszczególnych wentylatorów bez konieczności przechodzenia w stan obejścia, ze zwiększeniem dostępności i ochroną obciążeń.
Dwa wejścia/wyjścia zasilające Standardowa funkcja zwiększa dostępność, umożliwiając podłączenie urządzenia UPS do dwu osobnych źródeł zasilania.
Zaawansowane funkcje elektryczne Znakomita jakość zasilania, bardzo niskie zniekształcenia harmoniczne dzięki prostownikowi IGBT, korekta współczynnika mocy obciążenia i wysoka sprawność
Zrównoważony rozwój
Kodeks UE (EU CoC) dotyczący zasilaczy UPS Zapewnia wysoką sprawność zasilaczy UPS sprzedawanych w UE
Zarządzanie
Monitorowanie cyklu życia Umożliwia powiadamianie o konserwacji predykcyjnej, co zapewnia ciągłość w całym systemie UPS.
LED Indicators W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora.
Graficzny wyświetlacz LCD Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.