Galaxy VM

Wysoce sprawny, łatwy do wdrożenia, kompaktowy system ochrony zasilania trójfazowego, który bezproblemowo współpracuje z systemami elektrycznymi, fizycznymi i systemami monitorowania w średnich centrach danych, instalacjach budynków i zakładach przemysłowych.

Galaxy VM jest kluczowym elementem rozwiązania Schneider Electric do zarządzania energią w centrach danych i środowiskach przemysłowych. Galaxy VM umożliwia wdrożenie nowoczesnej technologii obniżającej koszty energii, będąc rozwiązaniem o wyjątkowo wysokiej sprawności i oferując innowacyjny tryb ECOnversion. Galaxy VM bezproblemowo współpracuje z siecią elektryczną i oferuje bardzo szeroki zakres napięć wejściowych, dużą odporność na przeciążenia i zwarcia oraz wbudowane zabezpieczenie przed prądem wstecznym. W rezultacie jest w stanie zapewnić znakomitą jakość zasilania. Kompaktowy zasilacz Galaxy VM może także współpracować z systemami monitorowania i inteligentnymi sieciami elektrycznymi. Obsługuje akumulatory tradycyjne i modularne, dając się dostosować do konkretnych potrzeb. Galaxy VM umożliwia prowadzenie okablowania od góry i od dołu, bez konieczności stosowania dodatkowej obudowy bocznej. Zapewnia pełen dostęp serwisowy od przodu i może być ustawiony tuż przy ścianie. W cenę urządzenia wliczona jest usługa rozruchu, a klient otrzymuje zasilacz UPS łatwy do zainstalowania, wdrożenia i utrzymania.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Szacowany czas podtrzymania (godz.min) Cena
Produkt Galaxy VM UPS Modular Battery Cabinet Narrow for 6 battery modules Numer katalogowy GVMMODBCN Szacowany czas podtrzymania (godz.min)--- Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Galaxy VM UPS Modular Battery Cabinet wide up to 12 strings Numer katalogowy GVMMODBCW Szacowany czas podtrzymania (godz.min)--- Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Zasilacz UPS Galaxy VM 160 kVA w konfiguracji równoległej, 400–400 V, z ochroną przed prądem wstecznym, usługa rozruchu 5x8 Numer katalogowy GVMPB160KHS Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Zasilacz UPS Galaxy VM 200 kVA w konfiguracji równoległej, 400–400 V, z ochroną przed prądem wstecznym, usługa rozruchu 5x8 Numer katalogowy GVMPB200KHS Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Zasilacz UPS Galaxy VM 160 kVA, pojedynczy, 400–400 V, z ochroną przed prądem wstecznym, usługa rozruchu 5x8 Numer katalogowy GVMSB160KHS Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Zasilacz UPS Galaxy VM 200 kVA, pojedynczy, 400–400 V, z ochroną przed prądem wstecznym, usługa rozruchu 5x8 Numer katalogowy GVMSB200KHS Szacowany czas podtrzymania (godz.min) N/A Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Obudowa toru obejściowego do systemu GALAXY VM, 640 KVA 380/400/415 V EL Numer katalogowy GVMSBC640KHEL Szacowany czas podtrzymania (godz.min)--- Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Zarządzanie
Dotykowy graficzny wyświetlacz LCD Tekst pełnokolorowy i diagramy poglądowe przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
Wskaźnik statusu LED Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
Zintegrowane zarządzanie siecią Zapewnia kompleksowe zdalne monitorowanie zasilacza UPS i możliwość sterowania nim. Umożliwia zdalne monitorowanie zasilaczy UPS za pośrednictwem przeglądarki WWW lub systemu zarządzania siecią zgodnego ze standardami branżowymi.
Kompatybilne z InfraStruXure Central Umożliwia scentralizowane zarządzanie za pośrednictwem APC InfraStruXure® Central.
Diagram poglądowy Zapewnia błyskawiczny dostęp do informacji o stanie zasilacza UPS.
Łatwość serwisowania
Wiele poziomów serwisu Opcja instalacji pakietów lub pojedynczych komponentów daje Ci możliwość wybrania tylko tych usług instalacji APC, z których chcesz skorzystać.
Serwisowanie od przodu Upraszcza instalację i utrzymanie poprzez redukcję ilości potrzebnego miejsca.
Zrównoważony rozwój
ENERGY STAR dla zasilaczy UPS Potwierdza — na podstawie wyników testów przeprowadzonych przez niezależny podmiot — że pod względem sprawności UPS należy do 25% najlepszych na rynku.
Kodeks UE (EU CoC) dotyczący zasilaczy UPS Zapewnia wysoką sprawność zasilaczy UPS sprzedawanych w UE
Całkowity koszt eksploatacji
Wysoka sprawność Wysoka sprawność utrzymywana nawet przy niższym poborze mocy
Tryb ECOnversion Tryb działania zapewniający wyjątkowo wysoką sprawność podczas ładowania akumulatorów, optymalizację współczynnika mocy obciążenia i regulację napięcia wyjściowego zgodnie z kryteriami Klasy 1.
Wydajna praca Brak redukcji mocy w kW do 40°C lub 104°F.
Szeroki zakres napięć na wejściu Rozwiązanie przystosowane do instalacji o niskiej jakości zasilania, wydłużające żywotność akumulatorów.
Korekta współczynnika mocy obciążenia Zmniejsza koszty instalacji dzięki możliwości zastosowania mniejszych generatorów i okablowania.
Dostępność
Oferta modularnych akumulatorów Umożliwia wymianę akumulatorów bez konieczności przechodzenia w stan obejścia na potrzeby konserwacji, przy zachowaniu dostępności i ciągłej ochrony obciążeń
Elastyczność konfiguracji akumulatorów Klasyczne akumulatory mokre i modularne w połączeniu z różnymi trybami ładowania umożliwiają dopasowanie rozwiązania do specyficznych wymagań w zakresie czasu podtrzymania.
Zaawansowane funkcje elektryczne Znakomita jakość zasilania, bardzo niskie zniekształcenia harmoniczne dzięki prostownikowi IGBT, korekta współczynnika mocy obciążenia i wysoka sprawność
Możliwość równoległej wydajności Podwyższa całkowitą wydajność zasilania dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu kilku UPS-ów.
Możliwość równoległej nadmiarowości Zasilaj podłączony sprzęt za pomocą wielu UPS-ów, by podnieść nadmiarowość systemu
Elastyczna konstrukcja Urządzenie dostępne w różnych konfiguracjach przystosowanych do różnych środowisk eksploatacji
Udogodnienia
Możliwość doprowadzenia okablowania górą i dołem Umożliwia prowadzenie kabli od góry oraz od dołu, bez potrzeby stosowania dodatkowych szaf. Pozwala to zaoszczędzić miejsce i zapewnić elastyczność instalacji.
Usługa uruchamiania 5x8 Warunek utrzymania pełnej gwarancji fabrycznej
Wymienne akumulatory Umożliwia szybkie wydłużenie czasu podtrzymania lub wymianę modułów akumulatorowych. Zainstalowane moduły są automatycznie rozpoznawane przez system.
Montaż kół Umożliwia wygodną i bezpieczną instalację.
Bezpieczeństwo
Wewnętrzna ochrona przed prądem wstecznym Zwiększenie odporności systemu na anomalie zasilania.
Zapewnienie zgodności z normami ochrony sejsmicznej Obudowy wykonane w całości ze stali spełniają wymogi klasy sejsmicznej IBC Zone 2+.