Listwa zasilająca do zasilacza UPS

Praktyczne, proste w użyciu akcesorium do zasilacza UPS, które dopasowuje gniazda IEC do standardu lokalnego.

Listwa zasilająca do zasilacza UPS marki APC by Schneider Electric bezpiecznie dopasowuje gniazda IEC zasilacza do standardu lokalnego, oferują wygodę i niezawodność wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz. Produkt ten został gruntownie przetestowany pod kątem jakości współpracy zasilaczem UPS, jest wyposażony w wyłącznik ze zintegrowanym bezpiecznikiem, a jego konstrukcja umożliwia montaż na ścianie. Dostępna jest także wtyczka IEC z blokadą, która chroni przed ryzykiem przypadkowego odłączenia listwy od zasilacza UPS.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Listwa zasilająca do zasilacza UPS marki APC, z IEC C14 na 4 gniazda z zabezpieczeniami (CEE 7/3), 230 V, Niemcy Numer katalogowy PZ42I-GR Cena 20,56 €
Produkt Listwa zasilająca do zasilacza UPS marki APC, z IEC C14 z blokadą na 4 gniazda z zabezpieczeniami (CEE 7/3), 230 V, Niemcy Numer katalogowy PZ42IZ-GR Cena 29,03 €
Cechy
Wbudowany wyłącznik zasilania i bezpiecznik z możliwością zresetowania Podaje zasilanie na wszystkie gniazda i chroni przed przeciążeniami
Przesłona zabezpieczająca przed dziećmi Chroni użytkowników przed przypadkowym dotknięciem nieużywanych gniazd.
Otwory do montażu na ścianie Listwa jest przystosowana do dogodnego montażu w ciasnych miejscach, a także na ścianie lub innej powierzchni.
Bezpieczeństwo
Przesłona zabezpieczająca przed dziećmi Chroni użytkowników przed przypadkowym dotknięciem nieużywanych gniazd.
Ochrona
Wbudowany wyłącznik zasilania i bezpiecznik z możliwością zresetowania Podaje zasilanie na wszystkie gniazda i chroni przed przeciążeniami
Udogodnienia
Otwory do montażu na ścianie Listwa jest przystosowana do dogodnego montażu w ciasnych miejscach, a także na ścianie lub innej powierzchni.