Line-R

Automatyczna regulacja napięcia chroni przed niebezpieczeństwami związanymi z jego obniżeniem lub podwyższeniem.

Zabezpiecz swój cenny sprzęt elektroniczny przed obniżeniem lub podwyższeniem napięcia stosując automatyczny regulator napięcia APC Line-R. Zmiany zapięcia przyczyniają się do skrócenia czasu życia sprzętu elektronicznego, przedwcześnie powodując awarie. Line-R nie tylko koryguje napięcie do pożądanego poziomu ale również zapewnia ochronę przeciwprzepięciową- nawet tych wynikających z wyładowań atmosferycznych.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Automatyczny regulator napięcia Line-R 1200 VA Numer katalogowy LE1200I Cena 84,69 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Automatyczny regulator napięcia Line-R 600 VA Numer katalogowy LE600I Cena 84,69 €
Ochrona
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Automatycznie podwyższa niskie napięcie i obniża wysokie napięcie do poziomów odpowiednich dla zasilanych urządzeń.
Ochrona przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi Zapobiega uszkodzeniom urządzeń spowodowanym przepięciami.
Wyłącznik obwodu z możliwością resetu Łatwa naprawa skutków przeciążenia, bez potrzeby wymieniania bezpieczników.
Udogodnienia
Przestrzeń bloku transformatora Podłącz nieporęczne zasilacze bez blokowania dostępu do pozostałych gniazdek.
Sygnalizacja statusu zasilacza Możliwość szybkiego wizualnego sprawdzenia stanu urządzenia.