SurgeArrest Performance

Maksymalna ochrona i wygoda w użytkowaniu komputerów, notebooków i innych urządzeń elektronicznych

Urządzenia z serii APC SurgeArrest® Performance zapewniają najwyższy poziom ochrony przeciwprzepięciowej komputerów profesjonalnych, urządzeń elektronicznych wysokiej klasy oraz innego wrażliwego sprzętu. Spośród wszystkich naszych produktów tego rodzaju to właśnie te listwy oferują największą wartość absorpcji energii (J) i największą liczbę gniazd. Stanowią „elitę” wśród zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Modele SurgeArrest Performance są także wyposażone w wyjścia USB, gniazda zabezpieczone przed dziećmi, wskaźniki przeciążenia i elementy do prowadzenia przewodów. Typowe zastosowania listew zasilających z serii Surge Arrest Performance obejmują zasilanie wysokiej klasy komputerów, lodówek, pralek, telewizorów i systemów audio.

Więcej informacji
Ochrona
zgodnośc z IEEE i UL 1449 Testy IEEE symulują przepięcie 6000 V, takie jak w bezpośrednim wyładowaniu atmosferycznym Wartość napięcia przepuszczanego wskazuje maksymalne napięcie, które dostanie się do Twojego urządzenia, po stłumieniu przez SurgeProtector. Niższe wartości wskazują na lepszą ochronę. Najwyższa dostępna wartość UL zeciwprzepięciowej to 330V napięcia przepuszczanego. APC’s PowerManager ma 40V napięcia przepuszczanego, co przekracza wymagania normy UL.
Ochrona przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi Komponenty filtra przepięciowego SurgeArrest takie jak MOV i bezpiecznik termiczny zapewniają natychmiastową reakcję na uderzenie pioruna i zwarcia w okablowaniu. Jeśli komponenty filtra zostaną uszkodzone z powodu impulsu elektrycznego lub przeciążenia, nadwyżka energii nie dociera do Twojego sprzętu. W przeciwieństwie do innych filtrów przeciwprzepięciowych, filtr Surge Protector APC odłącza sprzęt od zasilania po uszkodzeniu obwodów filtra.
Filtrowanie szumów Filtr przeciwprzepięciowy osłabia szumy EMI/RFI na liniach transmisji, które mogą powodować błędy danych i blokadę klawiatury, zapewnia w ten sposób lepsze działanie zabezpieczanego sprzętu.
Ochrona linii przesyłu danych Zabezpieczenia linii transmisji danych (Ethernet, linie koncentryczne i telefoniczne) zapewniają Twojemu sprzętowi ochronę przed przepięciami. Bardzo istotna jest ochrona Twojego sprzętu przed przepięciami przedostającymi się "tylnymi drzwiami" poprzez linie transmisji danych, które są w równym stopniu niebezpieczne jak przepięcia przenoszące się przez linie energetyczne.
Rozgałęźnik linii telefonicznych Pozwala na korzystanie z dwóch urządzeń jednocześnie, takich jak np. modem i telefon
Bezpieczeństwo
Wskaźnik błędu w instalacji elektrycznej Aby pracować poprawnie, filtry przeciwprzepięciowe wymagają odpowiednio podłączonego i uziemionego gniazda. Filtry APC wykrywają wadliwie okablowanie zanim podłączysz sprzęt.
Protection working indicator SurgeArrest ostrzeże użytkownika, jeśli jego wewnętrzne obwody zostaną uszkodzone przez silny udar lub przepięcie i nie będzie możliwe dalsze zapewnienie 100-procentowej ochrony. Jeśli urządzenie SurgeArrest będzie wówczas nadal podlegało gwarancji, APC wymieni je bezpłatnie na nowe.
tryb Fail Safe Większość filtrów przeciwprzepięciowych pozwala na przepływ zasilania po uszkodzeniu obwodów filtra, pozostawiając niechroniony sprzęt i narażając go na niebezpieczne przepięcia. Filtry APC z serii SurgeArrest posiadają zabezpieczenie - jeśli obwody filtra zastaną uszkodzone odłącza on sprzęt od zasilania, zapewniając tym samym, że nie przedostanie się do niego przepięcie.
Cord Management Do uporządkowanego prowadzenia kabli zasilających.
Regulowane zarządzanie za pośrednictwem przewodu Utrzymuje porządek w kablach i przewodach.
Ochrona przed skutkami katastrof Komponenty filtra przepięciowego SurgeArrest takie jak MOV i bezpiecznik termiczny zapewniają natychmiastową reakcję na uderzenie pioruna i zwarcia w okablowaniu. Jeśli komponenty filtra zostaną uszkodzone z powodu impulsu elektrycznego lub przeciążenia, nadwyżka energii nie dociera do Twojego sprzętu. W przeciwieństwie do innych filtrów przeciwprzepięciowych, filtr Surge Protector APC odłącza sprzęt od zasilania po uszkodzeniu obwodów filtra.
Plug Activated Safety Shutters Osłonki ochraniają użytkownika przed przypadkowym kontaktem z nieużywanymi gniazdami.
Wskaźnik przeciążenia Wskaźnik zaświeca się, gdy podłączony sprzęt pobiera więcej mocy niż wydolność urządzenia. Aby usunąć to zakłócenie należy odłączyć mniej istotny sprzęt.
Udogodnienia
Uchwyt przewodów z możliwością obrotu o 180 stopni Przewód z możliwością obrotu o 180 stopni i przepustem zapewnia swobodę w umieszczaniu urządzenia SurgeArrest, a także w prowadzeniu przewodu zasilającego.
Przestrzeń bloku transformatora Podłącz nieporęczne zasilacze bez blokowania dostępu do pozostałych gniazdek.