SurgeArrest dla Domu/Biura

Ochrona klasy profesjonalnej dla komputerów i urządzeń elektronicznych

Urządzenia z serii APC SurgeArrest Home/Office zapewniają wysokiej klasy ochronę komputerów i innych urządzeń elektronicznych na wypadek dużych przepięć. Te listwy zasilające z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym są wyposażone m.in. w rozdzielacze linii telefonicznej do ochrony linii telekomunikacyjnych, wyjścia USB i gniazda rozmieszczone w odległości pozwalającej na podłączanie zasilaczy bez blokowania sąsiednich gniazd. Typowe zastosowania listew zasilających z serii Surge Arrest Home/Office obejmują zasilanie komputerów klasy profesjonalnej, telewizorów, konsol do gier i drukarek.

Więcej informacji
Udogodnienia
Wskaźnik działania ochrony SurgeArrest ostrzeże użytkownika, jeśli jego wewnętrzne obwody zostaną uszkodzone przez silny udar lub przepięcie i nie będzie możliwe dalsze zapewnienie 100-procentowej ochrony. Jeśli urządzenie SurgeArrest będzie wówczas nadal podlegało gwarancji, APC wymieni je bezpłatnie na nowe.
Rozgałęźnik linii telefonicznych Pozwala na korzystanie z dwóch urządzeń jednocześnie, takich jak np. modem i telefon
Przesłony gniazd chroniące przed porażeniem Osłonki ochraniają użytkownika przed przypadkowym kontaktem z nieużywanymi gniazdami.
Przestrzeń bloku transformatora Podłącz nieporęczne zasilacze bez blokowania dostępu do pozostałych gniazdek.
Uchwyt przewodów z możliwością obrotu o 180 stopni Przewód z możliwością obrotu o 180 stopni i przepustem zapewnia swobodę w umieszczaniu urządzenia SurgeArrest, a także w prowadzeniu przewodu zasilającego.
Wskaźnik nieprawidłowości okablowania Ta dioda LED informuje użytkowników o potencjalnie niebezpiecznej usterce okablowania w instalacji budynku.
Regulowane zarządzanie za pośrednictwem przewodu Utrzymuje porządek w kablach i przewodach.
Ochrona
Wartości parametrów przepuszczania organizacji IEEE i zgodność z normami prawnymi Moduły zabezpieczające przed udarami firmy APC są poddawane rygorystycznym testom wykonywanym przez organizację IEEE; oznaczane są one także „znamionowymi parametrami przepuszczania” określającymi maksymalny poziom napięcia, które może dotrzeć do chronionych urządzeń po przedostaniu się udaru lub impulsu napięcia przez moduł zabezpieczający. Niższe wartości parametrów przepuszczania organizacji IEEE oznaczają lepszą ochronę i działanie. Urządzenia z serii Essential SurgeArrest firmy APC oferują optymalne działanie i zapewniają poziom przepuszczania poniżej 330 V dla urządzeń na obszarze Ameryki Północnej oraz poziom niższy o 15% dla urządzeń sprzedawanych na całym świecie. Wszystkie urządzenia firmy APC są zgodne z lokalnymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa, w tym UL w Ameryce Północnej oraz CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit w odpowiadających im krajach/regionach.
Ochrona przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi Zapobiega uszkodzeniom urządzeń spowodowanym przepięciami.
Filtrowanie szumów Filtr przeciwprzepięciowy osłabia szumy EMI/RFI na liniach transmisji, które mogą powodować błędy danych i blokadę klawiatury, zapewnia w ten sposób lepsze działanie zabezpieczanego sprzętu.
Ochrona linii przesyłu danych Zabezpieczenia linii transmisji danych (Ethernet, linie koncentryczne i telefoniczne) zapewniają Twojemu sprzętowi ochronę przed przepięciami. Bardzo istotna jest ochrona Twojego sprzętu przed przepięciami przedostającymi się "tylnymi drzwiami" poprzez linie transmisji danych, które są w równym stopniu niebezpieczne jak przepięcia przenoszące się przez linie energetyczne.
Bezpieczeństwo
Wskaźnik przeciążenia Wskaźnik zaświeca się, gdy podłączony sprzęt pobiera więcej mocy niż wydolność urządzenia. Aby usunąć to zakłócenie należy odłączyć mniej istotny sprzęt.
tryb Fail Safe Większość filtrów przeciwprzepięciowych pozwala na przepływ zasilania po uszkodzeniu obwodów filtra, pozostawiając niechroniony sprzęt i narażając go na niebezpieczne przepięcia. Filtry APC z serii SurgeArrest posiadają zabezpieczenie - jeśli obwody filtra zastaną uszkodzone odłącza on sprzęt od zasilania, zapewniając tym samym, że nie przedostanie się do niego przepięcie.
Ochrona przed skutkami katastrof Komponenty filtra przepięciowego SurgeArrest takie jak MOV i bezpiecznik termiczny zapewniają natychmiastową reakcję na uderzenie pioruna i zwarcia w okablowaniu. Jeśli komponenty filtra zostaną uszkodzone z powodu impulsu elektrycznego lub przeciążenia, nadwyżka energii nie dociera do Twojego sprzętu. W przeciwieństwie do innych filtrów przeciwprzepięciowych, filtr Surge Protector APC odłącza sprzęt od zasilania po uszkodzeniu obwodów filtra.