Plany serwisowe

Kompleksowe pakiety usługowe, które umożliwiają skonstruowanie oferty dostosowanej do potrzeb klienta, zapewniającej efektywną eksploatację infrastruktury, minimalizację przestojów i zarządzanie kosztami.

W utrzymaniu i eksploatacji infrastruktury o newralgicznym znaczeniu najważniejszym problemem jest zapewnienie jej funkcjonowania z maksymalną efektywnością i optymalną wydajnością. Odpowiedzią na te potrzeby jest plan serwisowy Schneider Electric Critical Power and Cooling Services dostosowany do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.

Więcej informacji
Łatwość serwisowania
Wsparcie techniczne Doświadczeni konsultanci naszego działu wsparcia służą odpowiedziami na pytania. Klient może więc spać spokojnie, wiedząc, że w razie problemów pomoc jest w zasięgu ręki.
Raport podsumowujący usługę Udostępnia szczegółowy raport z wykonanych prac, w tym rekomendacje czynności serwisowych, które umożliwią osiągnięcie optymalnej wydajności.
Badanie środowiska Aby upewnić się, że Twój system znajduje się w środowisku odpowiednim dla optymalnego działania, sprawdzimy miejsca pod względem warunków zagrażających systemowi, jak np. wysoka temperatura lub wilgotność.
EcoStruxure Asset Advisor EcoStruxure Asset Advisor to przystępna cenowo, całodobowa usługa rozwiązywania problemów, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa i umożliwia szybkie wyeliminowanie napotkanych trudności. Realizowana jest poprzez społecznościowy czat z zespołem firmy Schneider lub biurem serwisowym, monitorowanie newralgicznego sprzętu i kierowanie inteligentnych alarmów bezpośrednio na smartfon klienta. Jej istotą jest proaktywne ograniczanie przestojów. Błyskawiczny dostęp do danych z czujników za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
Części zamienne są uwzględnione lub dostępne z upustem Części zamienne są uwzględnione lub dostępne z upustem. Informacje o konkretnej usłudze zawiera opis prac.
Wliczone koszty pracy i podróży W większości umów serwisowych uwzględnione są koszty przejazdów i robocizny. Informacje o konkretnej usłudze zawiera opis prac.
Doświadczony certyfikowany inżynier serwisu Nasi specjaliści zostali dokładnie przeszkoleni i przetestowani odnośnie ogólnie akceptowanych zasad bezpieczeństwa i reguł elektrycznych, są również doskonale obeznani z oferowanymi przez APC produktami, gwarantują tym samym naszym klientom najwyższy poziom dostępności serwisu.
Elastyczny wybór czasu reakcji w miejscu instalacji Wybierz czas reakcji w miejscu instalacji, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom biznesowym i wielkości budżetu.
Onsite diagnostics & repair Nasi serwisanci na miejscu diagnozują, naprawiają i testują urządzenia, by zawsze działały optymalnie.