NetBotz 400

Maksymalnie ekonomiczne zabezpieczenia i monitorowanie warunków w otoczeniu: od małych pomieszczeń sieciowych po centra danych

NetBotz 400 to wydajny system monitorowania bezpieczeństwa i warunków otoczenia za pośrednictwem sieci. NetBotz 400 umożliwia nadzór i monitoring wideo w celu rejestrowania działań ludzi. Możliwe jest monitorowanie temperatury, wilgotności, styków drzwiowych, styków bezprądowych, wycieków miejscowych, wibracji, obecności dymu i dźwięku (dwukierunkowe). Dodatkowe możliwości, takie jak integracja z InfraStruXure Central, zasilanie Power over Ethernet i alarmy definiowane przez użytkownika czynią z urządzenia NetBotz 400 idealne rozwiązanie do ochrony zasobów IT przed zagrożeniami wynikającymi z czynników środowiskowych i działań ludzi. Urządzenie NetBotz 400 może być używane we wszelkich instalacjach, od małych pomieszczeń sieciowych po centra danych, ale najczęściej instalowane jest w serwerowniach i małych centrach danych. NetBotz to rozwiązanie do aktywnego monitoringu, którego zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami fizycznymi, stwarzanymi przez środowisko i ludzi, które mogłyby zakłócić lub uniemożliwić pracę infrastruktury IT. Jest to skalowalny pakiet urządzeń, czujników, mechanizmów kontroli dostępu i kamer pracujących w sieci. Chroni środowiska o różnej wielkości od małych pomieszczeń sieciowych po centra danych. Modularna konstrukcja umożliwia stosowanie wspólnych czujników z różnymi modelami urządzeń NetBotz. Możliwe jest wysyłanie — w różnych formatach — alertów zdefiniowanych przez użytkownika, a cały mechanizm daje się łatwo zintegrować z obowiązującymi zasadami eskalacji zdarzeń. Do zarządzania wieloma urządzeniami NetBotz służy system InfraStruXure® Central. Licencje na monitoring InfraStruXure Central umożliwiają szybkie wyszukiwanie i pobieranie materiału wideo oraz oznaczanie istotnych klipów wideo.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Monitor szaf NetBotz Rack Monitor 450 (z zasilaczem 120/240 V) Numer katalogowy NBRK0451 Cena 1 875,50 €
Produkt Monitor pomieszczeń NetBotz 455 (bez układu wprow. zasilania do sieci PoE) Numer katalogowy NBWL0455 Cena 2 087,25 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Monitor pomieszczeń NetBotz 455 (bez układu wprow. zasilania do sieci PoE) Numer katalogowy NBWL0455A Cena 2 117,50 €
Produkt Monitor pomieszczeń NetBotz 455 (z układem wprow. zasilania do sieci PoE 120/240 V) Numer katalogowy NBWL0456 Cena 2 208,25 €
Produkt Monitor pomieszczeń NetBotz 455 (z układem wprow. zasilania do sieci PoE 120/240 V) Numer katalogowy NBWL0456A Cena 2 208,25 €
Ochrona
Zabezpieczenie hasłem Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.
Zarządzanie
Widok alarmów Łatwe przeglądanie i zestawianie alarmów. Możliwość wzbogacania alarmów o kontekst poprzez dołączanie sekwencji wideo, wykresów i planów.
Integracja z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert Skalowalna platforma zarządzania i monitorowania zapewniająca monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach.
Aplikacja kliencka Advanced View Zaawansowany interfejs urządzenia umożliwia przeglądanie historii alarmów, wykresów i konfiguracji.
Zgodność z systemem zarządzania przedsiębiorstwem Możliwość zarządzania urządzeniami firmy APC z poziomu pojedynczego systemu przez przekazywanie pułapek (zdarzeń) SNMP do preferowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
Całkowity koszt eksploatacji
Dostęp przez przeglądarkę Przejrzyj interfejs użytkownika przez przeglądarkę. Możliwość szybkiego dostępu z dowolnego miejsca w sieci
Zapis wideo wyzwalany zdarzeniami Funkcje zapisu wideo uruchamiane przez czujniki ruchu lub alarmy pozwalają oszczędzać miejsce na dysku i zmniejszać obciążenie sieci w przypadku przesyłania danych za pośrednictwem sieci WAN.
Dostępność
Monitorowanie dostępu Wykrywanie nieautoryzowanego dostępu za pomocą przełączników w drzwiach.
Monitorowanie środowiska Zapobieganie awariom urządzeń wynikających z szerokiej gamy zagrożeń środowiskowych.
Monitoring Wykrywa i rejestruje ruch, umożliwiając skojarzenie zapisu obrazu z alarmem dotyczącym dostępu lub warunków środowiska, a tym samym przyspieszając analizę przyczyn problemów i zdarzeń.
Powiadomienie o błędzie Powiadamianie o zdarzeniach w czasie rzeczywistym minimalizuje czas reakcji na krytyczne sytuacje w infrastrukturze. Umożliwia administratorom IT skrócenie średniego czasu naprawy, poprawę efektywności i ograniczenie do minimum czasu przestojów.
Sprawność
Regulowana wartość progowa Dostosowywanie definicji wartości progowych (wiele wartości progowych dla każdego czujnika, planowanie, poziomy ważności) do określonych wymagań.
Dostosowywane reguły eskalacji Alarmami można zarządzać zgodnie z regułami eskalacji; można je także odbierać w różnych formatach.