NetBotz 200

Ekonomiczne i elastyczne monitorowanie warunków otoczenia we wszystkich środowiskach IT — od małych sieci brzegowych po duże centra przetwarzania danych.

NetBotz 250 to najbardziej efektywne kosztowo rozwiązanie do monitorowania środowisk IT, niezależnie od ich rodzaju i wielkości. Urządzenie to — wyposażone w sześć portów do podłączenia różnych czujników przewodowych NetBotz, w tym czujników temperatury, temperatury/wilgotności, dymu i miejscowych wycieków — chroni sprzęt komputerowy przed zagrożeniami środowiskowymi. Dzięki bezpośredniej obsłudze czujników bezprzewodowych NetBotz całe rozwiązanie monitorujące może być wdrożone w bardzo krótkim czasie. Dodatkowe możliwości, takie jak integracja ze StruxureWare Data Center Expert i alarmy definiowane przez użytkownika, czynią z urządzenia NetBotz 250 idealne rozwiązanie do ochrony zasobów IT przed zagrożeniami wynikającymi z czynników środowiskowych i działań ludzi.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Monitor szafy NetBotz 250 Numer katalogowy NBRK0250 Cena 579,59 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Ochrona
Zabezpieczenie hasłem Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.
Całkowity koszt eksploatacji
Browser accessible Przejrzyj interfejs użytkownika przez przeglądarkę. Możliwość szybkiego dostępu z dowolnego miejsca w sieci
Zarządzanie
Easy Integration Współpracuje z szafami APC, czujnikami NetBotz i oprogramowaniem Data Center Expert z myślą o ułatwieniu instalacji, konfiguracji i zarządzania.
Integracja z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert Skalowalna platforma zarządzania i monitorowania zapewniająca monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach.
Zgodność z systemem zarządzania przedsiębiorstwem Możliwość zarządzania urządzeniami firmy APC z poziomu pojedynczego systemu przez przekazywanie pułapek (zdarzeń) SNMP do preferowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
Sprawność
Niskoprofilowa obudowa Może być zamontowane w szafie razem ze sprzętem IT albo z tyłu szafy, bez zajmowania wysokości U.
Regulowana wartość progowa Dostosowywanie definicji wartości progowych (wiele wartości progowych dla każdego czujnika, planowanie, poziomy ważności) do określonych wymagań.
Elastyczność i łatwość adaptacji Może pełnić rolę systemu do monitorowania warunków otoczenia, systemu kontroli dostępu do szafy albo obu tych systemów jednocześnie.
Dostępność
Zdalne restartowanie sprzętu Oszczędza firmie koszty związane wysyłaniem serwisantów do oddalonych miejsc.
Uproszczone okablowanie Urządzenie jest wyposażone w czujniki bezprzewodowe — rozwiązanie, które upraszcza okablowanie i ogranicza jego koszt.
Monitorowanie środowiska Zapobieganie awariom urządzeń wynikających z szerokiej gamy zagrożeń środowiskowych.
Monitorowanie dostępu Wykrywanie nieautoryzowanego dostępu za pomocą przełączników w drzwiach.
Powiadomienie o błędzie Powiadamianie o zdarzeniach w czasie rzeczywistym minimalizuje czas reakcji na krytyczne sytuacje w infrastrukturze. Umożliwia administratorom IT skrócenie średniego czasu naprawy, poprawę efektywności i ograniczenie do minimum czasu przestojów.