Otwarte stojaki montażowe

Otwarte stelaże zapewniające łatwy dostęp do sprzętu IT i okablowania

Stelaże otwarte z 4 słupkami to proste, tanie rozwiązanie umożliwiające montaż urządzeń IT przystosowanych do instalacji w szafach przemysłowych. Świetnie nadają się do instalacji serwerów, urządzeń sieciowych i sprzętu telekomunikacyjnego wszędzie tam, gdzie nie jest wymagane zabezpieczenie fizyczne na poziomie pojedynczych szaf. Stelaże otwarte zapewniają nieograniczony przepływ powietrza i szybki, łatwy dostęp do urządzeń. Z tyłu przewidziano możliwość pionowego zamontowania listew zasilających PDU do montażu w szafie. Dostępne są opcjonalne akcesoria do prowadzenia, porządkowania i zbierania dużych wiązek kabli. Dzięki wszystkim tym cechom otwarte stelaże Schneider Electric z 4 słupkami są najlepszą alternatywą na rynku. Klient może wybrać stelaż z otworami kwadratowymi do instalacji serwerów (wiele oferowanych obecnie serwerów wymaga właśnie takich otworów), urządzeń sieciowych i telekomunikacyjnych lub stelaż z otworami gwintowanymi do instalacji urządzeń sieciowych i telekomunikacyjnych.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Stelaż NetShelter z 2 słupkami 45U, otwory gwintowane #12–24, czarny Numer katalogowy AR201 Cena 241,99 €
Produkt Stelaż otwarty NetShelter z 4 słupkami, 44 U, otwory kwadratowe Numer katalogowy AR203A Cena 748,99 €
Produkt Stelaż otwarty NetShelter z 4 słupkami, 44U, otwory gwintowane 12-24 Numer katalogowy AR204A Cena 748,99 €
Całkowity koszt eksploatacji
Usuwalne płytki stabilizacyjne Płytki stabilizacyjne mogą być montowane wewnątrz - nie zajmują wtedy miejsca na podłodze, lub na zewnątrz
Sprawność
Numerowane pozycje U Eliminuje problemy z wyborem miejsca instalacji urządzeń w szafie dzięki oznaczeniom pozycji U na wszystkich pionowych szynach montażowych.