NetShelter SX

Funkcjonalna szafa przemysłowa zoptymalizowana pod kątem łatwości instalacji, prowadzenia kabli, integracji dystrybucji zasilania i maksymalizacji przepływu powietrza.

APC NetShelter to wielofunkcyjne obudowy IT skonstruowane z uwzględnieniem opinii i uwag klientów z całego świata. Obudowy te zostały zaprojektowane z myślą o aktualnych trendach na rynku IT oraz o szerokim spektrum zastosowań — od serwerów o wysokiej gęstości, poprzez sieci, aż po audiowizualne systemy nadawcze. Obudowy NetShelter stanowią niezawodne środowisko montażu urządzeń o newralgicznym znaczeniu, zapewniające zoptymalizowane warunki chłodzenia, dystrybucji zasilania, prowadzenia okablowania i monitorowania środowiska.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Obudowa serwerowa APC NetShelter SX 42U 600 mm x 1070 mm z bokami, czarna Numer katalogowy AR3100 Cena 1 633,50 €
Produkt Obudowa NetShelter SX 42U o szerokości 600 mm i głębokości 1070 mm z bokami, szara RAL 7035 Numer katalogowy AR3100G Cena 1 633,50 €
Produkt Obudowa NetShelter SX 42U o szerokości 600 mm i głębokości 1070 mm z bokami, czarna, 907,18 kg Opakowanie antywstrząsowe Numer katalogowy AR3100SP Cena 2 329,25 €
Produkt Obudowa serwerowa APC NetShelter SX 24U 600 mm x 1070 mm z bokami, czarna Numer katalogowy AR3104 Cena 1 391,50 €
Produkt Obudowa NetShelter SX 24U o szerokości 600 mm i głębokości 1070 mm - opakowanie antywstrząsowe do 567 kg Numer katalogowy AR3104SP1 Cena 1 633,50 €
Produkt Obudowa NetShelter SX 48U o szerokości 600 mm i głębokości 1070 mm z czarnymi bokami Numer katalogowy AR3107 Cena 1 936,00 €
Produkt Obudowa NetShelter SX 48U o szerokości 600 mm i głębokości 1070 mm z bokami, szara RAL7035 Numer katalogowy AR3107G Cena 1 936,00 €
Produkt Obudowa NetShelter SX 48U o szerokości 600 mm i głębokości 1070 mm z czarnymi bokami, 2000 funtów (907,18 kg), opakowanie antywstrząsowe Numer katalogowy AR3107SP Cena --
Produkt Obudowa sprzętu sieciowego NetShelter SX 42U o szerokości 750 mm i głębokości 1070 mm z bokami, czarna Numer katalogowy AR3140 Cena 2 662,00 €
Produkt Obudowa sieciowa NetShelter SX 42U o szerokości 750 mm i głębokości 1070 mm z bokami, szara RAL7035 Numer katalogowy AR3140G Cena 2 420,00 €
Produkt Obudowa NetShelter SX 42U o szerokości 750 mm i głębokości 1070 mm z bokami, czarna Numer katalogowy AR3150 Cena 1 996,50 €
Produkt Obudowa NetShelter SX 42U o szerokości 750 mm i głębokości 1070 mm z bokami, czarna, 907,18 kg Opakowanie antywstrząsowe Numer katalogowy AR3150SP Cena 3 055,25 €
Produkt Obudowa NetShelter SX 48U o szerokości 750 mm i głębokości 1070 mm z bokami, czarna Numer katalogowy AR3157 Cena 2 389,75 €
Produkt Obudowa NetShelter SX 48U o szerokości 750 mm i głębokości 1070 mm z bokami, czarna, 907,18 kg Opakowanie antywstrząsowe Numer katalogowy AR3157SP Cena --
Produkt Obudowa NetShelter SX 42U o szerokości 800 mm i głębokości 1070 mm z bokami, szara RAL7035 Numer katalogowy AR3180G Cena 2 178,00 €
Produkt Obudowa NetShelter SX do kolokacji, 2 x 20 U, o szerokości 600 mm i głębokości 1070 mm, z bokami, czarna Numer katalogowy AR3200 Cena --
Produkt Obudowa NetShelter SX 42U o szerokości 600 mm i głębokości 1200 mm z czarnymi bokami Numer katalogowy AR3300 Cena 2 087,25 €
Produkt Obudowa NetShelter SX 42U o szerokości 600 mm i głębokości 1200 mm z bokami, szara RAL7035 Numer katalogowy AR3300G Cena 2 087,25 €
Produkt Obudowa NetShelter SX 42U o szerokości 600 mm i głębokości 1200 mm z bokami, czarna, 907,18 kg Opakowanie antywstrząsowe Numer katalogowy AR3300SP Cena --
Produkt Obudowa NetShelter SX 48U o szerokości 600 mm i głębokości 1200 mm z bokami, czarna Numer katalogowy AR3307 Cena 2 510,75 €
Produkt Obudowa NetShelter SX 48U o szerokości 600 mm i głębokości 1200 mm z bokami, czarna, 907,18 kg Opakowanie antywstrząsowe Numer katalogowy AR3307SP Cena --
Produkt Obudowa sprzętu sieciowego NetShelter SX 42U o szerokości 750 mm i głębokości 1 200 mm z bokami, czarna Numer katalogowy AR3340 Cena 2 934,25 €
Produkt Obudowa sieciowa NetShelter SX 42U o szerokości 750 mm i głębokości 1200 mm z bokami, szara RAL7035 Numer katalogowy AR3340G Cena 2 631,75 €
Produkt Obudowa sprzętu sieciowego NetShelter SX 48U o szerokości 750 mm i głębokości 1200 mm z bokami, czarna Numer katalogowy AR3347 Cena 3 388,00 €
Produkt Obudowa NetShelter SX 42U o szerokości 750 mm i głębokości 1200 mm z bokami, czarna Numer katalogowy AR3350 Cena 2 662,00 €
Produkt Obudowa NetShelter SX 42U o szerokości 750 mm i głębokości 1200 mm z bokami, czarna, 907,18 kg Opakowanie antywstrząsowe Numer katalogowy AR3350SP Cena --
Produkt Obudowa NetShelter SX 48U o szerokości 750 mm i głębokości 1200 mm z bokami, czarna Numer katalogowy AR3357 Cena 3 085,50 €
Produkt Obudowa NetShelter SX 48U o szerokości 750 mm i głębokości 1200 mm z bokami, czarna, 907,18 kg Opakowanie antywstrząsowe Numer katalogowy AR3357SP Cena --
Produkt Obudowa NetShelter SX 42U o szerokości 800 mm i głębokości 1200 mm z bokami, szara RAL7035 Numer katalogowy AR3380G Cena 2 843,50 €
Bezpieczeństwo
Konstrukcja o podwyższonej stabilności. Sprawdzona konstrukcja ramowa, wytrzymałe szyny montażowe i kółka samonastawne pozwalają na uzyskanie nośności statycznej 3000 funtów (1364 kg) (nóżki poziomujące) oraz dynamicznej 2250 funtów (1023 kg) (kółka samonastawne). Obudowy zostały przetestowane i dopuszczone do użytku z odpowiednimi akcesoriami służącymi do mocowania ich do podłogi, co pozwala na spełnienie różnych wymogów w zakresie odporności sejsmicznej. Informacje o szczegółowych wymaganiach można znaleźć w dokumentacji produktów opublikowanej w witrynie internetowej apc.com.
Zintegrowane uziemienie elektryczne Dach, panele boczne oraz przednie i tylne drzwi są uziemione do ramy obudowy. Na ramie znajduje się osiem dodatkowych wkładek uziemiających służących do podłączania zewnętrznego uziemienia.
Sprawność
Odłączane drzwi tylne Podzielone tylne drzwi pomagają zoptymalizować wykorzystanie powierzchni. Aby otworzyć tylne drzwi potrzebne jest tylko 11 cali ( 279 mm) miejsca.
Niskoprofilowe kółka samonastawne i nóżki poziomujące regulowane z dołu lub z góry Obudowy są standardowo dostarczane z nóżkami poziomującymi i kółkami samonastawnymi. Nóżki poziomujące można szybko regulować za pomocą wkrętaka lub wiertła, co eliminuje konieczność sięgania pod obudowę z kluczem.
Preinstalowane tylne kanały na akcesoria o pełnej wysokości Wbudowany, regulowany kanał tylny umożliwia montaż odpowiednio przystosowanych akcesoriów bez użycia narzędzi i bez zajmowania wysokości U. Każdy kanał jest wyposażony w dwie kieszenie, w których można zamontować maksymalnie cztery akcesoria, takie jak listwy zasilające lub pionowe prowadnice kabli. Obudowy o głębokości 1070 mm (42 cale), 825 mm (32 cale) i obudowy na urządzenia sieciowe mają po dwa kanały. Obudowy o głębokości 1200 mm (48 cali) mają po cztery kanały. Kanały są zainstalowane fabrycznie z tyłu obudowy, ale mogą być przeniesione w inne miejsce, razem z bocznym wspornikiem, co pozwala w razie potrzeby zmodyfikować przebieg okablowania.
Regulowane szyny montażowe z nakrętkami koszyczkowymi, przystosowane do szybkiego dopasowania Pionowe szyny montażowe można regulować z krokiem co 6,4 mm (1/4 cala), co pozwala na dostosowanie ich do montażu praktycznie dowolnego sprzętu IT. Szyna montażowa i boczny wspornik wyposażono w system ułatwiający szybką weryfikację wyrównania zamontowanych urządzeń bez konieczności stosowania narzędzi.Pozycje U są numerowane z przodu i z tyłu, co dodatkowo ułatwia instalację urządzeń.
Zintegrowane elementy połączeniowe z możliwością dopasowania do obudów o różnej szerokości Obudowy mają fabrycznie zainstalowane elementy montażowe umożliwiające połączenie obudów ustawionych w rzędzie i dodatkowe ustabilizowanie obudowy.Fabrycznie zainstalowane elementy montażowe mają otwory umożliwiające połączenie z obudową sąsiednią w konfiguracji z osiami rozmieszczonymi co 600 mm lub co 24 cale — w zależności od układu pomieszczenia.
Możliwość zamawiania obudów w konfiguracjach montowanych na zamówienie (ATO — assemble to order) Opcje montażu obudów na zamówienie (ATO — Assemble-To-Order) umożliwiają indywidualizację konfiguracji wykraczającą poza standardowy wybór modelu.Zakres takiej indywidualizacji ograniczony jest do montażu samej obudowy i nie obejmuje dodatkowo montowanych elementów. Na przykład obudowę można zamówić bez boków, drzwi lub bez drzwi i bez boków. Informacje o wymiarach i dostępności obudów dostępne są w witrynie internetowej apc.com.
Specjalne opcje pakowania transportowego szafy z zainstalowanym sprzętem Obudowy z opakowaniem antywstrząsowym są standardowymi obudowami wyposażonymi w specjalne opakowanie i zmontowanymi tak, by można je było transportować już po zamontowaniu w nich urządzeń. Rozwiązanie to bazuje na bogatym doświadczeniu branżowym we współpracy z czołowymi producentami sprzętu IT. Niedawno uzyskało certyfikat Cisco® potwierdzający możliwość wstępnej instalacji w stelażu i dostawy systemu Cisco Unified Computing Systems (UCS). Informacje o wymiarach i dostępności obudów dostępne są w witrynie internetowej apc.com.
Udogodnienia
Perforowane drzwi przednie o zakrzywionym przekroju Perforowane przednie i tylne drzwi zapewniają należytą wentylację serwerów i urządzeń sieciowych. Perforowana część przednich drzwi ma przekrój zakrzywiony, który zwiększa powierzchnię wymiany powietrza.
Szyny do montażu urządzeń zintegrowane z systemami prowadzenia kabli krosowych Szyny do montażu urządzeń wyposażone są w otwory pozwalające na instalowanie — obok standardowej 19-calowej przestrzeni montażowej EIA — także niezajmujących wysokości U systemów kabli APC do dystrybucji danych.Obudowy dla systemów AV i urządzeń sieciowych nie zawierają otworów dla systemów okablowania dystrybucji danych. Z obudowami tymi można używać innych opcjonalnych rozwiązań o wysokości 1U, 2U i zero U (instalowanych z tyłu).
W komplecie narzędzia do regulacji obudowy i elementy montażowe Do każdej obudowy standardowo dołączona jest torba z elementami montażowymi, które służą do montażu urządzeń IT, a także narzędziami do prostej regulacji obudowy.
Łatwo zdejmowalny dach umożliwiający doprowadzenie okablowania Dach można otworzyć na prostych zawiasach z odciąganym trzpieniem blokującym. Rozwiązanie takie ułatwia dostęp do szafy podczas instalacji. Dach można otworzyć nawet wtedy, gdy przez otwory są już poprowadzone kable. Zdjęty dach można odwrócić, aby zmienić położenie większych otworów na wtyczki i złącza kabli dystrybucji zasilania.
Wspornik na śrubę oczkową wbudowany w ramę obudowy Ucha z otworami w górnej części ramy obudowy umożliwiają podnoszenie jej w celu przeniesienia oraz ustawianie za pomocą podnośnika. Szczegółowe informacje na temat nośności i innych wymagań dotyczących podnoszenia obudowy za ucha znajdują się w jej dokumentacji.
Panele boczne o połówkowej wysokości i opcja z listwami szczotkowymi w przepustach Szybkoodłączalne panele boczne o połówkowej wysokości są lżejsze, mniejsze i ułatwiają dostęp do urządzeń. Panele boczne można zamykać razem z drzwiami za pomocą tego samego klucza. Obecnie dostępne są opcjonalne panele boczne zintegrowane z otworami przelotowymi i listwami szczotkowymi umożliwiającymi prowadzenie kabli do sąsiednich szaf przy zachowaniu odpowiedniego przepływu powietrza.
Szybko rozbieralny panel przedni Przednie drzwi można przenieść na przeciwną stronę lub zamienić miejscami z tylnymi drzwiami. Demontaż drzwi jest bardzo łatwy — wystarczy unieść.
Łatwa instalacja Nie trzeba już tracić wielu godzin na wybór i zestawianie dziesiątek numerów części składających się na jedną kompletną szafę. Schneider Electric oferuje bowiem kompletne obudowy pod pojedynczymi numerami części.
Otwory do prowadzenia kabli z fabrycznie zainstalowanymi listwami szczotkowymi Duże szczeliny dostępowe w dachu zapewniają dostęp do górnego wyjścia kabli. Konstrukcja podłogi obudowy umożliwia bezproblemowe dojście z kablami przez podwyższoną podłogę. W dachu przewidziano otwory z preinstalowanymi listwami szczotkowymi, rozmieszczone blisko przodu obudowy. Pełnią one rolę przepustów okablowania sieciowego (danych) i ograniczają recyrkulację i rozpraszanie powietrza.
Kompatybilność
Kompatybilność z systemami szaf Schneider Electric Obudowa jest kompatybilna z szeroką gamą akcesoriów Schneider Electric do szaf przemysłowych, dzięki czemu pozwala stworzyć kompletny system instalacji w szafach. Szafy można konfigurować za pomocą konfiguratora Small IT Solution Designer dostępnego w znakomitym portalu Schneider Electric Design Portal. Konfigurator weryfikuje kompatybilność produktów i zawiera użyteczny katalog wyposażenia innych firm.
Integracja z produktami InfraStruXure Produkty Schneider Electric do chłodzenia, dystrybucji zasilania i prowadzenia kabli doskonale współpracują z obudowami IT, tworząc kompleksowy system wsparcia infrastruktury IT.
Gwarantowana możliwość montażu w dowolnej 19-calowej szafie EIA-310 dowolnego dostawcy Sposób montażu niezależny od dostawcy, z gwarantowaną kompatybilnością ze wszystkimi elementami zgodnymi ze standardem 19-calowych szaf EIA-310. Gwarancja zwrotu pieniędzy „Fits Like a Glove” daje pewność, że wszystkie urządzenia zgodne ze standardem EIA-310-E będą fizycznie pasowały do obudowy NetShelter.
Optymalizacja dla systemów prowadzenia kabli o dużej pojemności Obudowy NetShelter SX są zoptymalizowane pod kątem zastosowania pojemnych systemów prowadzenia okablowania. Systemy takie można przymocować do szyn wewnątrz obudów, w sposób skoordynowany z przedziałami montażowymi U. Dostępne są kanały do prowadzenia i porządkowania kabli.