Obudowa NetShelter SV

Uniwersalne obudowy IT z istotnymi funkcjami spełniającymi podstawowe wymogi oraz sprawdzające się w zastosowaniach związanych ze sprzętem IT do montażu w szafie, w różnych środowiskach IT.

NetShelter SV to obudowa na sprzęt IT oferująca wszystkie zalety typowe dla produktów Schneider Electric oraz zestaw podstawowych cech i funkcji składających się na szczególnie ekonomiczne rozwiązanie. W konstrukcji obudowy NetShelter SV zachowano duży nacisk na optymalizację chłodzenia, dystrybucji zasilania, prowadzenia kabli i monitorowania warunków otoczenia. W efekcie stanowi ona niezawodne środowisko działania wszelkich ważnych urządzeń przeznaczonych do montażu w standardowych szafach przemysłowych. Natomiast liczne elementy opcjonalne, takie jak panele boczne, kółka samonastawne i tylny kanał kablowy, oferowane są osobno, dzięki czemu możliwe było obniżenie kosztu podstawowej obudowy.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Obudowa NetShelter SV 42U o szerokości 600 mm i głębokości 1060 mm z bokami, czarna Numer katalogowy AR2400 Cena 1 208,79 €
Produkt Obudowa NetShelter SV 42U o szerokości 600 mm i głębokości 1060 mm z bokami, czarna, niezmontowana, pojedyncza szafa Numer katalogowy AR2400FP1 Cena 930,49 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Obudowa NetShelter SV 42U o szerokości 600 mm i głębokości 1060 mm bez boków, czarna Numer katalogowy AR2401 Cena 1 124,09 €
Produkt Obudowa NetShelter SV 48U o szerokości 600 mm i głębokości 1060 mm z bokami, czarna Numer katalogowy AR2407 Cena 1 452,00 €
Produkt Obudowa NetShelter SV 42U o szerokości 800 mm i głębokości 1060 mm z bokami, czarna Numer katalogowy AR2480 Cena 1 482,25 €
Produkt Obudowa NetShelter SV 48U o szerokości 800 mm i głębokości 1060 mm z bokami, czarna Numer katalogowy AR2487 Cena 1 784,75 €
Produkt Obudowa NetShelter SV 42U o szerokości 600 mm i głębokości 1200 mm z bokami, czarna Numer katalogowy AR2500 Cena 1 573,00 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Obudowa NetShelter SV 48U o szerokości 600 mm i głębokości 1200 mm z bokami, czarna Numer katalogowy AR2507 Cena 1 875,50 €
Produkt Obudowa NetShelter SV 42U o szerokości 800 mm i głębokości 1200 mm z bokami, czarna Numer katalogowy AR2580 Cena 1 996,50 €
Produkt Obudowa NetShelter SV 48U o szerokości 800 mm i głębokości 1200 mm z bokami, czarna Numer katalogowy AR2587 Cena 2 299,00 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Bezpieczeństwo
Wsporniki do przykręcania obudowy do podłoża Obudowa jest dostarczana ze wspornikami do przykręcania obudowy, mocującymi obudowę do palety na czas dostawy. Te same wsporniki można wykorzystać do zamocowania obudowy do podłogi w miejscu ostatecznego montażu.
Zintegrowane uziemienie elektryczne Dach, panele boczne oraz przednie i tylne drzwi są uziemione do ramy obudowy. Na ramie znajduje się osiem dodatkowych wkładek uziemiających służących do podłączania zewnętrznego uziemienia.
Sprawność
Odłączane drzwi tylne Podzielone tylne drzwi pomagają zoptymalizować wykorzystanie powierzchni. Aby otworzyć tylne drzwi potrzebne jest tylko 11 cali ( 279 mm) miejsca.
Kółka samonastawne o standardowej szerokości i nóżki poziomujące regulowane od spodu Obudowy są standardowo dostarczane z nóżkami poziomującymi i kółkami samonastawnymi. Nóżki poziomujące można wyregulować, korzystając z klucza znajdującego się pod obudową.
W komplecie elementy do wykonywania połączeń mechanicznych Obudowy mają fabrycznie zainstalowane elementy montażowe umożliwiające połączenie obudów ustawionych w rzędzie i dodatkowe ustabilizowanie obudowy. Obudowy są preinstalowane ze wspornikami łączącymi umożliwiającymi łączenie obudów z osiami rozmieszczonymi co 600 mm. Dołączony zestaw montażowy zawiera wsporniki łączące obudowy z osiami rozmieszczonymi co 24 cale.
Obudowy w wersji niezmontowanej (42U x 600 mm szer. x 1060 mm gł.) dla nietypowych obiektów Nie wszystkie miejsca instalacji cechuje wystarczająca ilość miejsca, wymagana do wniesienia i montażu obudów o standardowej wysokości. Ta opcja do montażu na miejscu jest pakowana na czas transportu w niewielkich przestrzeniach i przeznaczona do montażu w miejscu instalacji.
Wstępnie zainstalowane tylne dodatkowe wsporniki montażowe Wbudowane, regulowane tylne wsporniki montażowe umożliwiają instalację bez użycia narzędzi i bez zajmowania wysokości U. Każdy wspornik jest wyposażony w dwie kieszenie, w których można zamontować maksymalnie cztery akcesoria, takie jak moduły PDU lub pionowe prowadnice kabli montowane w szafie. Regulacja wsporników (zmiana standardowego położenia fabrycznego) lub montaż dodatkowych wsporników (AR824002 - ilość 2) pozwala instalować akcesoria o wysokości połowy obudowy, takie jak systemy prowadzenia kabli oraz pionowe moduły PDU do montażu w szafie.
Regulowane szyny montażowe z prostym systemem wyrównywania Pionowe szyny montażowe można regulować z krokiem co 10 mm (0,4 cala), co pozwala na dostosowanie ich do montażu praktycznie dowolnego sprzętu IT. Szyny montażowe należy wyrównać względem przeciwnej strony obudowy, odnajdując położenie otworu. Pozycje U są numerowane z przodu i z tyłu, co dodatkowo ułatwia instalację urządzeń.
Udogodnienia
Perforowane drzwi przednie i tylne Perforowane przednie i tylne drzwi zapewniają należytą wentylację sprzętu do montażu w szafie.
Łatwa instalacja Nie trzeba już tracić wielu godzin na wybór i zestawianie dziesiątek numerów części składających się na jedną kompletną szafę. Schneider Electric oferuje bowiem kompletne obudowy pod pojedynczymi numerami części.
Zdejmowane panele boczne o pełnej wysokości Panele boczne można zdemontować, ułatwiając w ten sposób dostęp do obudowy na czas montażu sprzętu i konfiguracji. Panele boczne można zamykać za pomocą tego samego klucza, co drzwi przednie i tylne.
Łatwo demontowane drzwi z rozłączalnymi zawiasami Przednie drzwi można przenieść na przeciwną stronę lub zamienić miejscami z tylnymi drzwiami. Demontaż drzwi jest bardzo łatwy — wystarczy odciągnąć rozłączalne zawiasy.
W komplecie narzędzia do regulacji obudowy i elementy montażowe Do każdej obudowy standardowo dołączona jest torba z elementami montażowymi, które służą do montażu urządzeń IT, a także narzędziami do prostej regulacji obudowy.
Otwory i panele do prowadzenia kabli Duże szczeliny dostępowe w dachu zapewniają dostęp do górnego wyjścia kabli. Konstrukcja podłogi obudowy umożliwia bezproblemowe dojście z kablami przez podwyższoną podłogę. Listwy szczotkowe w sufitach, przeznaczone dla szaf o szerokości 800 mm (32 cale).
Kompatybilność
Kompatybilność z systemami szaf Schneider Electric Obudowa jest kompatybilna z szeroką gamą akcesoriów Schneider Electric do szaf przemysłowych, dzięki czemu pozwala stworzyć kompletny system instalacji w szafach. Szafy można konfigurować za pomocą konfiguratora Small IT Solution Designer dostępnego w znakomitym portalu Schneider Electric Design Portal. Konfigurator weryfikuje kompatybilność produktów i zawiera użyteczny katalog wyposażenia innych firm.
Gwarantowana możliwość montażu w dowolnej 19-calowej szafie EIA-310 dowolnego dostawcy Sposób montażu niezależny od dostawcy, z gwarantowaną kompatybilnością ze wszystkimi elementami zgodnymi ze standardem 19-calowych szaf EIA-310. Gwarancja zwrotu pieniędzy „Fits Like a Glove” daje pewność, że wszystkie urządzenia zgodne ze standardem EIA-310-E będą fizycznie pasowały do obudowy NetShelter.