Konsole z wyświetlaczami LCD do montażu w szafie

Klawiatura do montażu w szafie, mysz, konsola LCD (1U)

Konsole APC z ekranem LCD do montażu w szafie składają się z klawiatury, myszy, 17- / 19-calowego ekranu LCD i opcjonalnie zintegrowanego analogowego przełącznika KVM z 8 / 16 portami (tylko dla modelu 17-calowego) — a wszystkie te elementy zajmują w szafie wysokość jedynie 1 U. Kompaktowa konstrukcja umożliwia zamontowanie przełącznika KVM z tyłu konsoli LCD do montażu w szafie lub zupełnie eliminuje konieczność stosowania odrębnego przełącznika (w przypadku konsoli ze zintegrowanym analogowym 8/16-portowym przełącznikiem KVM). Konsola jest łatwa do zainstalowania i nie wymaga pracochłonnego serwisowania, przez co charakteryzuje się niskimi całkowitymi kosztami posiadania. Ultracienki ekran LCD, powierzchnia dotykowa i łatwy w instalacji zestaw do montażu w szafie dla jednego użytkownika to dodatkowe elementy tego znakomitego rozwiązania do zarządzania serwerami. Konsole z ekranami LCD do montażu w szafie mogą być używane w różnych środowiskach IT — od pomieszczeń komputerowych po duże centra danych.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt 17-calowa konsola LCD do szaf APC Numer katalogowy AP5717 Cena 1 361,25 €
Produkt 17-calowa konsola LCD do szaf APC — wer. francuska Numer katalogowy AP5717F Cena 1 240,25 €
Produkt 17-calowa konsola LCD do szaf APC — wer. niemiecka Numer katalogowy AP5717G Cena 1 270,50 €
Produkt 17-calowa konsola LCD do szaf APC — wer. rosyjska Numer katalogowy AP5717R Cena 1 240,25 €
Produkt 17-calowa konsola LCD do szaf APC — Wielka Brytania Numer katalogowy AP5717UK Cena 1 240,25 €
Produkt 19-calowa konsola LCD do szaf APC Numer katalogowy AP5719 Cena 1 573,00 €
Produkt 17-calowa konsola LCD do szaf, ze zintegrowanym 8-portowym analogowym przełącznikiem KVM Numer katalogowy AP5808 Cena 2 329,25 €
Produkt 17-calowa konsola LCD do szaf, ze zintegrowanym 16-portowym analogowym przełącznikiem KVM Numer katalogowy AP5816 Cena 2 238,50 €
Sprawność
Możliwość wyświetlania na ekranie Przyciski kontrolne dla użytkownika na wyświetlaczu LCD pozwalają na dopasowanie wyglądu. Przyciski kontrolne to: autodopasowanie, wyjście, włącz/wyłącz, jasność, menu i wskaźnik zasilania.
Wysięgnik to kabla Zapobieganie zakłócaniu pracy sąsiednich urządzeń przez uporządkowanie wiązek kabli.
Szyny prowadzące Szybka i łatwa instalacja w szafach o kwadratowych, okrągłych i gwintowanych otworach.
Zaczepy szybkozwalniające Łatwe wkładanie i wyjmowanie urządzeń.
Całkowity koszt eksploatacji
Końcówki PS/2 Klawiatura i manipulator kulowy połączone są z serwerem lub przełącznikiem poprzez standardowe złącze PS/2
Standardowe złącze VGA Monitor LCD łączy się z serwerem lub przełącznikiem KVM za pośrednictwem złącza VGA
Low Cooling Requirements Wyświetlacze z aktywną matrycą TFT emitują mniej ciepła w porównaniu z monitorami CRT
Niskie zużycie mocy Wyświetlacze z aktywną matrycą TFT zużywają mniej niż połowę energii w porównaniu z monitorami CRT
Zajmuje 1U miejsca w szafie przemysłowej Oszczędność cennego miejsca w szafach w centrum danych.
Wspiera systemy wielo-platformowe Zgodność z systemami Windows, Sun, Unix i Linux.
Integralne urządzenie typu Touchpad Integralny manipulator kulowy eliminuje potrzebę podłączania osobnej, zewnętrznej myszy
Czujnik nachylenia charakterystyki mocy Oszczędność energii dzięki automatycznemu odcinaniu zasilania urządzeń po ich wyłączeniu.